Kategorie výrobků:
Ovládací rozhraní
PřehledProdukty
  1. Home
  2. Ovládací rozhraní

Operátorská rozhraní


Zobrazit všechny produkty
Ovládací rozhraní

Ovládací rozhraní hrají v průmyslové automatizaci důležitou roli jako most mezi lidskou obsluhou a stroji. Operátorská rozhraní zajišťují řízení, monitorování a interakci ve výrobních linkách. Ve společnosti HARTING jsme hrdí na to, že vyvíjíme robustní a intuitivní rozhraní pro obsluhu, která zvyšují produktivitu a bezpečnost. Ideální doplněk pro vaše konektory HARTING.

Všechny modely jsou určené pro instalaci do panelu a dělí se do dvou velikostí. Velikost pro výřez v panelu o průměru 22,3 mm je určená pro aplikace v automatizaci, strojírenství a robotice. K dispozici je také velikost s průměrem 30,5 mm pro dopravní aplikace. Kromě ovládacích rozhraní k instalaci do panelu, navržených pro použití v průmyslu, získávají uživatelé také maximální spolehlivost a robustnost – to vše navíc z jediného zdroje.

Ovládací a řídicí zařízení

Servisní rozhraní


Rozhraní operátora Rozhraní služby

Servisní rozhraní slouží jako brána pro údržbu a diagnostiku systému. Poskytují technikům důležité informace, které jim umožňují provádět aktualizace, odstraňovat závady a zajišťovat bezproblémový provoz. Naše servisní rozhraní společnosti HARTING kombinují robustní konstrukci s uživatelsky přívětivými funkcemi, které zajišťují efektivní servis průmyslových automatizačních systémů.

Rozhraní služeb

Tlačítka


Tlačítka jsou k dispozici v různých tvarech, velikostech a barvách a jsou vhodná pro různé aplikace. Tlačítka HARTING'poskytují hmatovou zpětnou vazbu a zajišťují přesné ovládání i v náročném prostředí. Ať už jde o spuštění procesu, aktivaci alarmu nebo nastavení parametrů, naše tlačítka nabízejí spolehlivou funkčnost.

Tlačítka
Rozhraní pro obsluhu Tlačítko

Přepínače


Přepínač operátorských rozhraní

Přepínače umožňují obsluze volit mezi různými režimy nebo nastaveními. Tyto ergonomické přepínače zvyšují provozní flexibilitu a umožňují plynulý přechod mezi funkcemi. Přepínače HARTING'jsou konstruovány tak, aby vydržely a odolaly opotřebení v průmyslovém prostředí. Jejich intuitivní design zajišťuje efektivní provoz v různých aplikacích.

Přepínače

Klíčové spínače


Klíčové přepínače poskytují další úroveň zabezpečení uživatelských rozhraní. Tyto spínače vyžadují k aktivaci určitých funkcí autorizovaný klíč, který zabraňuje neoprávněnému přístupu. Klíčové spínače HARTING jsou vhodné pro kritické aplikace. Ať už jde o kontrolu přístupu ke strojům nebo zabezpečení citlivých procesů, naše spínače s klíčovým zámkem zajišťují bezpečnost.

Klíčové spínače
Přepínač s klíčem

Světelná tlačítka


Rozhraní pro obsluhu Tlačítko pilotního světla

Podsvícená tlačítka hrají důležitou roli ve vizuální komunikaci. Jasné LED indikují stav stroje, např. zda je v provozu, zastaven nebo v poruchovém režimu. Tlačítka pilotního osvětlení od společnosti HARTING zajišťují viditelnost i za zhoršených světelných podmínek. Jejich robustní konstrukce odolává drsným podmínkám prostředí a je ideální pro průmyslové automatizační systémy, kde je důležitý přehled o situaci.

Světelná tlačítka

Tlačítka nouzového zastavení


Bezpečnost je v průmyslovém prostředí nesmírně důležitá. Tlačítka nouzového zastavení poskytují mechanismus okamžitého vypnutí v kritických situacích. Robustní tlačítka nouzového zastavení společnosti HARTING zajišťují rychlou reakci v případě potřeby. Tato tlačítka jsou strategicky umístěna tak, aby byla snadno přístupná, a umožňují obsluze rychle zastavit procesy a zabránit nehodám.

Tlačítka nouzového zastavení
Rozhraní pro obsluhu Tlačítko nouzového zastavení

Příslušenství


Příslušenství operátorských rozhraní

Příslušenství doplňuje provozní zařízení a zvyšuje jejich funkčnost. Společnost HARTING nabízí rozsáhlý sortiment příslušenství od kabelových vývodek až po montážní držáky. Tyto komponenty zajišťují bezproblémovou integraci a umožňují přizpůsobit rozhraní obsluhy. Naše příslušenství je navrženo tak, aby odolalo náročným podmínkám průmyslového prostředí a spolehlivě podporovalo vaše požadavky na automatizaci.

Příslušenství

Další řešení a zdroje


Ovládací rozhraní

Tiskové zprávy

Další informace najdete v naší tiskové zprávě o uvedení produktu na trh.
Další informace
Připojení v terénu

Konektory připojitelné za běžného provozu

3 originální řešení konektorů, které lze rychle namontovat bez speciálního nářadí.
Další informace
Řešení průmyslového Ethernetu

Průmyslový Ethernet

Další informace o portfoliu ethernetových zařízení HARTING pro průmyslové aplikace.
Další informace
Průmyslový Ethernet Týden 3

Týden průmyslového Ethernetu

Podívejte se na všechna zasedání o IIoT, ethernetových řešeních a umělé inteligenci z naší výroční konference.
Další informace

Technické údaje & Služby


Údaje CAD, správce údajů o výrobku, dostupnost distributorů, vzorky zdarma & a další.

Ikony technických dat

Objevte služby HARTING Engineerng Data &, které co nejlépe podpoří váš projekt. U každého výrobku v našem digitálním katalogu najdete další technické údaje & služby:

Další informace

  • Data CAD, datové listy a typové listy

  • Selektory produktu s více atributy

  • Individuální datové balíčky

  • Konfigurace a přizpůsobení

  • Individuální poznámky a odpisy

  • Bezplatná služba vzorků

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky