Průmyslové konektory / Han®
Rychlá a snadná manipulace, robustnost, flexibilita při použití, dlouhá životnost a v ideálním případě montáž bez použití nářadí - ať už od konektoru očekáváte cokoli, pravoúhlé a průmyslové kruhové konektory Han® vás nezklamou. Vaše očekávání dokonce překoná.
Konfigurace obdélníkového konektoru
Potřebujete rychle, přesně a bez dlouhého zkoumání podrobných specifikací konektorů a mnoha možností kombinací najít správné rozhraní pro výrobu svého stroje? Díky konfigurátoru Han® budete mít všechny potřebné informace a údaje důležité pro rozhodování rychle po ruce. Začněte rovnou s první konfigurací!
Přednosti v kostce:
Průvodce konfigurací – k vytvoření uceleného konektorového řešení stačí několik málo kroků
Snadné vytvoření individuálního řešení z komplexního portfolia
Příprava všech potřebných konstrukčních dat a dokumentů
Podrobná 3D live vizualizace umožňuje vizuální kontrolu
Zjednodušení a prevence chyb zajišťuje spolehlivost a úsporu času
Snadná spolupráce díky jednoduchému sdílení ID konfigurace
Přístup ke všem konfiguracím ve vašem osobním účtu
Odvětví & Řešení
Osvědčené postupy
Co říkají ostatní zákazníci:
ELROTEC
SK Laser
Alstom
Společnost ALSTOM, založená v roce 1929, je dnes jednou z největších firem v oblasti železničních technologií na světě. Společnost je zastoupena ve více než 60 zemích a zaměstnává přes 80 000 lidí ze 175 národností. Své know-how v oblastech návrhu, inovací a projektového řízení soustředí na segmenty, kde jsou řešení mobility nejvíce potřeba.
Senvion
Společnost Senvion, původně založená v roce 2001 jako RE Power, je dnes nejrychleji rostoucí větrnou energetickou společností v Indii. S vývojovými centry v Bengalúru a Hamburku a s různými výrobními závody i výrobními pracovišti na různých místech působí Senvion po celém světě.
Neustálá snaha o technické inovace a spokojenost zákazníků umožňuje společnosti Senvion posouvat hranice možného v sektoru obnovitelných zdrojů energie.
Wipro PARI
byla založena v roce 1990 a vznikla sloučením společností Precision Automation & Robotics India Private Limited a Wipro Enterprises. Je vedoucí společností v oblasti průmyslové automatizace v Indii a řadí se mezi dvacítku nejvýznamnějších na světě. Wipro PARI poskytuje řešení průmyslové automatizace po celém světě, především pro automobilový průmysl.
Fuji Electric
Od svého založení v roce 1923 skupina Fuji Electric inovuje technologie v oblasti elektrické a tepelné energie a zdokonaluje technologie výkonové elektroniky pro podporu průmyslové a sociální infrastruktury.
Vyvíjejí vysoce kvalitní produkty, které splňují potřeby zákazníků, například snižují počet osobohodin a poskytují technickou podporu při vývozu do zahraničí.
AgXeed
Technologická společnost AgXeed věří ve způsob hospodaření, při kterém mohou zemědělští podnikatelé maximálně využít svou půdu, plodiny a životní prostředí. K tomu AgXeed poskytuje inteligentní a k použití připravený systém se škálovatelným a přizpůsobitelným hardwarem, virtuálními plánovacími nástroji a hodnotnými datovými modely.
Swobbee
Swobbee nabízí bezpečné a cenově výhodné řešení správy flotil lehkých elektrických vozidel pro společnosti působící v oblasti sdílených služeb, logistiky a quick commerce. Její multimodulární stanice pro výměnu baterií, navržené a vyráběné v Berlíně, podporují přechod na čistou městskou mobilitu.
Betteries
Zpětně recyklujeme baterie pro elektromobily, abychom urychlili přechod na obnovitelné zdroje energie, a máme dobrou pozici pro dosažení škálovatelných úsporCO2 a ochranu vzácných zdrojů. Náš obchodní model zahrnuje principy oběhového hospodářství tím, že zajišťuje recyklaci na konci2. životnosti a výrazně snižuje náklady pro zákazníky díky naší nabídce baterií jako služby.
Stadler Bussnang AG
Mezinárodní společnost Stadler, která se zabývá výrobou kolejových vozidel, sídlí v Bussnangu ve východním Švýcarsku. Společnost byla založena v roce 1942 a zaměstnává více než 7 600 lidí v různých výrobních, servisních a technických závodech ve Švýcarsku, Německu, Španělsku, Polsku, Maďarsku, České republice, Bělorusku a USA.
Commeo GmbH
Společnost Commeo GmbH z Wallenhorstu u Osnabrücku vyvinula modulární systém skladování energie, který umožňuje bezpečný a nepřerušovaný provoz aplikací od mobilních robotů až po napájení průmyslových závodů a továren. Jednotky Commeo lze použít jako nouzové napájení nebo jako vyrovnávací paměť k elektrické síti, která v případě potřeby poskytuje kompenzační napájení.
Schneider Electric
Cílem společnosti Schneider je umožnit všem vytěžit maximum z energie a přírodních zdrojů a podpořit tak všeobecný pokrok a udržitelnost. Tento cíl označujeme heslem Life Is On. Naším posláním je být vaším digitálním partnerem pro udržitelnost a efektivitu.
European XFEL
European XFEL je špičkové výzkumné zařízení, které generuje ultrakrátké záblesky rentgenového záření – 27 000krát za sekundu a s jasem miliardkrát vyšším než nejlepší konvenční zdroje rentgenového záření. Největší rentgenový laser na světě otevře vědcům a průmyslovým uživatelům zcela nové možnosti výzkumu.
CGS Prozessanalytik GmbH
Už téměř 40 let dodáváme analytické systémy a komponenty pro kontinuální analýzu procesů v různých aplikacích. Nabízíme komplexní služby v oblasti procesní analýzy, od jednotlivých komponentů ve zpracovatelské technice až po kompletně sestavené a nainstalované analytické kontejnery pro online analýzu.
ATEPS Nederland BV
ATEPS Nederland BV je nová rostoucí společnost v oblasti skladování energie a energetické účinnosti. Hlavním cílem společnosti ATEPS je vyvíjet a uvádět na trh nové technologie, které urychlí přechod na systém udržitelné energie.