Kategorie výrobků:
Chytré konektory
PřehledProduktyZnalosti
  1. Home
  2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Konektory a osazené kabely pro specifické aplikace
  4. Chytré konektory

Chytré konektory

Inteligentní konektory s inteligentními doplňkovými funkcemi lze použít v mnoha různých aplikacích, například pro identifikaci strojů a přepěťovou ochranu. Shromážděná data lze využít pro inotační řešení, jako je například prediktivní údržba


Zobrazit všechny produkty
Chytré konektory

Inteligence v konektoru - to je strategie chytrých konektorů, např. .g konektory řady Han-Smart®. Společnost HARTING spojuje dlouholeté zkušenosti v oblasti konektivity s technologií budoucnosti a rozšiřuje portfolio osvědčených konektorů HARTING.

Produkty, které se budou používat v inteligentních průmyslových aplikacích, musejí splňovat nové požadavky na dynamiku a všestrannost. Posílením komunikace a propojením v síti lze zvýšit nákladovou efektivitu výroby.

Chytré služby umožňují zákazníkům minimalizovat prostoje zařízení. Konektory s doplňkovými funkcemi dokážou data nejen přijímat, ale také je zpracovávat a předávat dalším systémům. Uplatní se v mnoha různých aplikacích, jako jsou identifikace strojů, měření energie nebo přepěťová ochrana.

Související zkratky


Odvětví & Řešení
Osvědčené postupy
Webináře
Novinky & Události

Identifikace komponentů zařízení


Kvůli rostoucí flexibilitě průmyslové výroby jsou nezbytností modulárně konstruovaná výrobní zařízení. Rozšiřování stávajících systém o taková zařízení by mělo probíhat intuitivně metodou „plug & play“. V chytrých továrnách je zapotřebí víc spojovacích cyklů, protože stroje, moduly a nástroje je třeba často vyměňovat. Chybné připojení může mít za následek značné časové a finanční ztráty.

ID modul integrovaný do strojů, které používají pohony, pomocné přístroje nebo další komponenty připojené pomocí konektorů, pomáhá určit, zda jsou všechny komponenty připojeny na správném místě. Díky tomu lze rychle odhalit zdroje závad a hned od počátku tak vyloučit chybnou konfiguraci.

V kombinaci s průmyslovým počítačem (např. Raspberry Pi) vznikají další možnosti: informace o komponentech zařízení (např. rok výroby, stav revize a další parametry komponent) lze uložit do modulu ID a poskytnout je pro prediktivní údržbu aplikace.

Modulo ID CAN

Modul Han-Smart® CAN ID pomáhá ukládat data do konektoru, která lze použít pro navazující procesy

Přednosti v kostce:


  • Úspora času díky identifikačním funkcím v kombinaci s možnostmi ukládání periferních zařízení

  • Snížení servisních nákladů a zvýšení dostupnosti systému umožněno řešeními prediktivní údržby

Ochrana citlivých elektronických komponentů


Ziskovost společnosti závisí na její schopnosti minimalizovat prostoje zařízení a strojů. Neplánované výpadky, způsobené například nedbalostí, požárem nebo přepětím, mají za následek značné náklady. Náklady spojené s odstávkami mohou rychle narůstat, neboť závisejí na aplikaci, konkrétním odvětví a velikosti společnosti. Podle studie v sektoru F&B způsobují neplánované výpadky průměrné náklady ve výši přibližně 5 500 USD až 11 500 USD za hodinu (zdroj: vidojet.de). Při poruše stroje v automobilovém průmyslu mohou související náklady na odstávku činit až 22 000 USD za minutu (Zdroj: it-production.com).

Přepěťová ochrana integrovaná do konektoru

Přepěťová ochrana elektronických součástí často vyžaduje samostatná externí řešení, která potřebují víc prostoru a další instalační práce. Nový modul přepěťové ochrany Han® z řady Han-Modular® přidává ochranu proti přepětí do konektoru, což výrazně usnadňuje proces integrace systému. Instalace je rychlá a snadná. Modul je zpravidla již součástí základní konfigurace použitých konektorů.

Modul přepěťové ochrany

Modul přepěťové ochrany Han-Modular® integruje přepěťovou ochranu do konektoru

Přednosti v kostce:


  • Úspora místa bez závislosti na samostatných externích řešeních přepěťové ochrany

  • Úspora času z důvodu snížení potřeby instalačních prací

Připojení k síti Ethernet prostřednictvím konektoru


Výrobní procesy jsou stále modulárnější a flexibilnější. Vyžadují proto výkonná a odolná propojení, která dokážou strojním součástem dodávat data, signály a elektrickou energii. Han-Modular® se stal standardem na trhu modulárních konektorů. Integrace elektronických komponentů otevírá zcela nové možnosti.

Rostoucí počet ethernetových zařízení

U moderních a perspektivních zařízení se neustále zvyšuje podíl přístrojů, které vyžadují připojení k síti Ethernet. Například průmyslové zpracování obrazu se stalo základní technologií dnešních výrobních procesů. Aby bylo možné tuto technologii bezproblémově integrovat do průmyslových výrobních systémů, musí být k dispozici inteligentní a spolehlivý přísun elektrické energie a dat.

Zásadní roli z tohoto hlediska hrají rozhraní. Komponenty strojů na všech úrovních výrobního procesu se připojují pomocí konektorů. V těchto konektorech se zároveň zabydluje funkce síťového switche. Díky tomu lze síťové uzly instalovat blíž k technologii a místu použití. Zároveň se snižuje náročnost následného přidávání dalších ethernetových zařízení.

Konektor Han-Modular® s integrovaným ethernetovým přepínačem

Konektor Han-Modular® s integrovaným ethernetovým přepínačem

Přednosti v kostce:


  • Úspora místa díky snadné integraci nových ethernetových zařízení do konektorů

  • Maximální flexibilita při vytváření topologií sítě a rozšiřování sítí

Odvětví & Řešení


Header Windenergie Blitz.tif

Bezpečný přenos signálu díky modulu přepěťové ochrany

Další informace
Fertigungshalle.jpg

Průmyslový konektorový modul chrání citlivou elektroniku

Další informace

Osvědčené postupy


Webináře


Novinky & Události


Technické údaje & Služby


Údaje CAD, správce údajů o výrobku, dostupnost distributorů, vzorky zdarma & a další.

Ikony technických dat

Objevte služby HARTING Engineerng Data &, které co nejlépe podpoří váš projekt. U každého výrobku v našem digitálním katalogu najdete další technické údaje & služby:

Další informace

  • Data CAD, datové listy a typové listy

  • Selektory produktu s více atributy

  • Individuální datové balíčky

  • Konfigurace a přizpůsobení

  • Individuální poznámky a odpisy

  • Bezplatná služba vzorků

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky