Kategorie výrobků:
Chytré konektory
PřehledProduktyZnalosti
  1. Home
  2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Konektory a osazené kabely pro specifické aplikace
  4. Chytré konektory
  5. Znalosti

Znalosti o chytrých konektorech


Zajišťovací systémy krytů a pouzder

Zajišťovací systémy krytů a pouzder

Zajišťovací mechanismy krytů a pouzder nejen chrání konektor před neúmyslným otevřením, ale také zvyšují jeho vodotěsnost. Nejčastěji používaným zajišťovacím mechanismem průmyslových konektorů jsou zajišťovací páčky. Existuje však několik různých mechanismů, z nichž každý má své výhody a je vhodný pro speciální aplikace.
Další informace
Header_IP-protection_0.webp

Stupeň krytí IP (ochrana proti nebezpečnému dotyku, prachu, vodě)

Kryt konektoru, těsnění a blokovací mechanismus chrání připojení před vnějšími vlivy, jako jsou mechanické nárazy, cizí tělesa, vlhkost, prach, voda nebo jiné kapaliny.
Další informace
HARTING_Anschlusstechniken_Coverbild_230502.tiff

Technologie zakončení

Do konektorů Han® lze integrovat nejběžnější technologie připojení. K dispozici jsou také speciální vložky a kontakty, které jsou kompatibilní se specifickými technologiemi připojení vodičů. Volba správné připojovací techniky závisí především na typu kabelu, jeho průřezu, počtu a typu kontaktů. Všechny typy připojení navíc nabízejí různé výhody v závislosti na výrobních podmínkách.
Další informace

Co jsou to chytré konektory?


Inteligentní konektory jsou konektory s inteligentními doplňkovými funkcemi, které mohou přenášet, zpracovávat, ukládat a předávat data jiným systémům/jednotkám. Potřebnou práci vykonávají mikroprocesory nebo paměti na nižších úrovních strojů a systémů. Chytré funkce slouží k identifikaci částí stroje a zajištění bezpečnosti, např. kontrolou stavu zablokování konektoru, měřením výkonu a zpřístupněním výsledků měření pro prediktivní údržbu nebo ochranou součástí proti přetížení/přepětí.

Jaké jsou typy chytrých konektorů?


Chytré konektory se liší funkcí a typem inteligentních komponent. Inteligence se zavádí ve formě modulů pro modulární konektory. Další možností je doplnit konektory, pouzdra a/nebo izolátory o senzory a svěřit jim další úkoly.

  • Přepěťová ochrana prostřednictvím modulárních konektorů pro elektronická koncová zařízení

  • Minipřepínače/moduly integrované v konektorech pro distribuci Ethernetu

  • Moduly Profinet a CAN ID pro identifikaci komponent a decentralizované ukládání dat důležitých pro stroj

  • Monitorování stavu napětí, proudu, výkonu a teploty v modulu, generování datových záznamů pro monitorování stavu, např. kabeláže systému.

Jak fungují chytré konektory?


Chytré konektory mají na sobě například senzory, malé procesory nebo zařízení pro ukládání dat. Je možné použít teplotní, proudové, dotykové nebo silové senzory. Měří se vlastnosti jako napětí, tlak, proud, výkon nebo teplota. Senzory jsou buď umístěny samostatně v pouzdře konektoru spolu s malými výpočetními jednotkami a dalšími elektronickými součástmi, nebo jsou umístěny ve vlastním modulárním konektoru, který je součástí většího rozhraní. Data ze snímačů se přenášejí do monitorovacích systémů systému prostřednictvím fyzického kabelu, sítě WLAN nebo komunikace Bluetooth.

Kdo a kde používá chytré konektory?


Chytré konektory se používají ve strojírenství k identifikaci jednotlivých procesních úseků strojů a systémů a k jejich zpřehlednění. Specializované konektorové moduly lokálně čtou, zapisují a ukládají data a komunikují s ostatními průmyslovými komponentami pomocí běžných protokolů. Identifikují aspekty strojových procesů a mají blízko k částem systému, o kterých shromažďují informace.

Všude tam, kde může dojít k výpadkům s vysokými následnými náklady, například v tiskařském nebo automobilovém průmyslu, je obzvláště důležité využívat inteligentní funkce. Cílem je předem zabránit selhání.

Chytré konektory plní svou funkci decentralizovaně na nižší úrovni strojů a systémů. Lze dokumentovat údaje o teplotě, sériová čísla strojů a jejich součástí, stavy IoT, životnost nebo provozní hodiny a kdo byl v jakém čase obsluhou.

Inteligentní konektory lze použít také k ochraně rozváděčů v datových centrech: Miniaturní pojistka v signálním rozhraní zajišťuje, že v případě poruchy na konektoru M12 je cesta do navazujícího řídicího systému přerušena. Na konektoru se rozsvítí odpovídající červená LED dioda.

Přepálení pojistky poznáte zvenčí podle červeného světla, aniž byste museli otevírat rozvaděč. Vadnou pojistku lze vyměnit rychleji.

Jaké jsou výhody chytrých konektorů?


Chytré konektory jsou umístěny v místech, kde jsou již rozhraní naplánována. Chytré doplňkové funkce nezvyšují nároky na prostor nebo je nezvyšují výrazně. Chytré konektory umožňují decentralizované uspořádání hardwaru pro monitorování systému v blízkosti důležitých komponent. To může odlehčit centralizovaným systémům monitorování strojů a systémů. Při monitorování systémových komponent, jako je kabeláž, lze včas odhalit a odstranit poruchy v dodávce energie, například v důsledku přehnutí kabelu, přerušení kabelu nebo nedostatečného napájení, a to dříve, než dojde k nákladným a časově náročným výpadkům systému. Na co si mám dát pozor při výběru chytrých konektorů?

Konektor musí být schopen používat stejný protokol jako zbytek systému - aby mohl komunikovat s ostatními komponentami. Shromažďované údaje musí odpovídat požadavkům stroje nebo systému.

Teplotní limity konektoru musí odpovídat teplotám v prostředí systému.

Může být užitečné plánovat budoucí rozšíření a podle toho plánovat figuríny pro modulární rozhraní.

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky