Kategorie výrobků:
Konektory pro baterie
PřehledProduktyZnalosti
  1. Home
  2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Konektory a osazené kabely pro specifické aplikace
  4. Konektory pro baterie

Konektory pro baterie

Udržitelného využívání obnovitelných zdrojů energie lze dosáhnout pouze prostřednictvím modulů pro skladování energie, které umožňují časově zpožděné využití podle poptávky. Použití konektorů a předem otestovaných kabelových souborů urychluje instalaci systémů pro ukládání energie.


Zobrazit všechny produkty
Konektory pro baterie

Udržitelné využívání obnovitelných zdrojů energie se neobejde bez skladovacích zařízení a/nebo skladovacích médií vzhledem k nestálé výrobě elektřiny ze slunce, větru a vody. Velké systémy bateriových úložišť umožňují oddělit výrobu a spotřebu ekologické elektřiny. Čím více elektřiny z obnovitelných zdrojů lze dodávat do sítě v různých časech a v souladu s poptávkou, tím méně plynu se musí přeměnit na elektřinu.

Společnost HARTING nabízí konektory pro baterie a hotové nebo na míru testované kabelové sestavy pro různé požadavky aplikací a instalačních prostředí, jako jsou např.:


Požadavky na montáž

  • Jednopólové konektory baterie pro přední montáž

  • Dokovací konektory pro "slepé párování" na zadní straně nebo propojení baterií

Potřebný výkon

  • Vyhrazené napájecí konektory od 120 A do 4000 A

  • Modulární konektory pro přenos napájení, signálu, dat a dokonce i stlačeného vzduchu

Související zkratky


Odvětví & Řešení
Osvědčené postupy
Webináře
Novinky & Události

Modulární konektory umožňují párování "naslepo"


Konektory pro vysoké zatížení mohou přispět k efektivní výstavbě elektráren či systémů pro skladování energie nebo přenos elektřiny. Mezi jejich přednosti patří možnost rychlé výměny (například měřicích přístrojů) v případě servisu.

V prostředí energetických systémů a zejména na místech, kde není možný přímý výhled, nebo v místech s omezeným přístupem však není použití konektorů vždy snadné. Pro takové prostředí vyvinula společnost HARTING příslušenství, které vede obě strany konektoru do správné polohy pro "slepé" nebo "automatické" párování.

Modulární konektory také nabízejí možnost kombinovat různé konektory do jednoho rozhraní. To umožňuje uživatelům na jedné straně přenášet energii a na druhé straně sbírat data z baterií. Vysoká flexibilita a budoucí životaschopnost je dána téměř nekonečnými možnostmi kombinací s více než 100 konektorovými moduly Han-Modular® - standardem na trhu modulárních konektorů.


Další informace o modulárních konektorech
Dokovací rám Han-Modular® umožňuje připojení „naslepo“ bez viditelného kontaktu

Dokovací rám Han-Modular® umožňuje připojení „naslepo“ bez viditelného kontaktu

Jednopólové konektory baterie pro přední montáž


Han® S je první speciální vysokoproudový konektor pro baterie, který splňuje příslušné požadavky UL a je určen pro stacionární systémy pro ukládání energie. Mimo jiné splňuje požadavky normy UL 4128 pro konektory v elektrochemických bateriových systémech, normy UL 1973 pro baterie ve stacionárních aplikacích, pro nouzové napájení vozidel a v lehkých železničních aplikacích a UL 9540 pro systémy a příslušenství pro skladování energie.

Do kompaktního a flexibilního pouzdra lze umístit kontakty pro proud až 200 A a napětí 1500 V. Pouzdra pro přisazenou montáž z této řady je možné flexibilně otáčet o 360 stupňů. Zajišťování pouzder zástrčky a zásuvky je velmi intuitivní.

Další informace o našich jednopólových konektorech

Snížení provozních nákladů díky předem smontovaným a otestovaným bateriovým kabelům


Výhodou předem osazených kabelů je to, že umožňují rychlé a snadné první uvedení do provozu. Další výhodou tohoto řešení Plug Play pro zákazníky je, že nevznikají žádné náklady spojené s nářadím, skladováním nebo pracovní silou, takže se snižují celkové náklady na provozní materiál. Sestavy jsou 100% testovány podle vysokých standardů kvality společnosti HARTING.

Kabely jsou odolné vůči vysokým a nízkým teplotám, UV záření, ozónu i kyselinám.

Han® S 200 Systémové kabeláže
Han® S 200 Systémové kabeláže
474,8 kB
Modulární bateriová úložná skříň s kabelovými řešeními

Modulární bateriová úložná skříň s kabelovými řešeními

Odvětví & Řešení


Bezpečné konektory pro modulární systémy skladování energie

Bezpečné konektory pro modulární systémy skladování energie

Nová řada konektorů HARTING umožňuje bezpečnou a bezchybnou instalaci a splňuje všechny příslušné normy UL.
Vyžádat vzorek produktu zdarma
Rozhraní s vysokým proudem

Sestavte, nainstalujte, zapomeňte: Odolná rozhraní pro vysoký proud v energetických aplikacích

Energetická transformace je v plném proudu a dotýká se všech průmyslových segmentů. Vzniká bezpočet nových technologií, které podniky staví před náročnou výzvu: Jak bezpečně a efektivně přenášet vysoký proud.
Zjistěte více
HARTING_Grafik_010_240402_madness.png

Jednoduchá a bezpečná škálovatelnost energie ze sítě

Účinná a spolehlivá infrastruktura vyžaduje optimální distribuci energie. Řešení HARTING mohou pomoci zjednodušit a zajistit škálovatelnost ze sítě.
Další informace
Řešení na míru od společnosti HARTING - Energetická řešení a úspěšné projekty

Kabelová řešení pro energetiku

Aplikace pro distribuci a skladování energie.
Další informace

Osvědčené postupy


Chytré inovace pro udržitelnou mobilitu

Chytré inovace pro udržitelnou mobilitu

Společný příspěvek k nízkouhlíkové budoucnosti prostřednictvím vývoje a podpory inovativních a udržitelných dopravních řešení.
Shlédněte video
První modulární systém výměny baterií na světě

Swobbee: První modulární systém výměny baterií na světě

Chytré řešení pro nabíjení a výměnu široké škály baterií s podporou systému Han-Modular® – tržního standardu pro modulární konektory.
Zhlédnout video
Druhý život pro baterie elektromobilů

Betteries: Druhý život pro baterie elektromobilů

Řešení „click and go“ bez kabeláže, založená na mobilních, víceúčelových bateriích – to umožňuje modulární konektivita HARTING.
Zhlédnout video
Commeo_Speicherblock_Hintergrund_Ebene.tif

Commeo: Bateriové systémy pro průmysl využívající rozhraní Han®

Společný vývoj zajišťuje, že připojení k navazujícím produktům je vždy kompatibilní.
Zhlédnout video

Webináře


Upoutávka Energy Transition Days 2025

HARTING Energy Transition Days 2025

Dekarbonizace a elektrifikace určují naši budoucnost. Připojte se k nám a prozkoumejte výzvy a řešení pro ekologičtější svět.
ZHLÉDNOUT
Web-Seminar_Series-Modular-Connectors_Introduction_title.jpg

Modulární průmyslové konektory

V tomto cyklu HARTING představí výhody modulárních průmyslových konektorů a ukáže nová řešení vedoucí k další úrovni modulárních průmyslových konektorů, jako jsou naše nové moduly Han-Modular ® Domino.
Sledujte webový seminář nyní

Novinky & Události


Dokovací rám Han-Modular® umožňuje připojení „naslepo“ bez viditelného kontaktu
31. března 2025

Han-Modular® 100A s ochranou jednoho modulu: Představujeme nové možnosti připojení baterií

Společnost HARTING vyvinula dotykově bezpečnou verzi jednoduchého modulu Han® 100A.
Přečtěte si více
Hero_IP67-Connectors-and-Ethernet-Switches_1.jpg
13. listopadu 2023

Nová řešení konektivity do náročného prostředí

Návštěvníci letošního veletrhu SPS 2023 na vlastní oči poznají, že konektivitu HARTING lze snadno a bezpečně používat i v náročném prostředí. Vedle rozšíření nabídky nerezových krytů HARTING řady Han-INOX® představí technologická skupina novou variantu dokovacího rámu Han® s krytím IP65/67 pro bezpečné připojení bez vizuálního kontaktu. Portfolio s krytím IP67 završuje nový ethernetový switch SPE IP67 pro bezpečný přenos dat v náročných podmínkách.
Přečtěte si více

Technické údaje & Služby


Údaje CAD, správce údajů o výrobku, dostupnost distributorů, vzorky zdarma & a další.

Ikony technických dat

Objevte služby HARTING Engineerng Data &, které co nejlépe podpoří váš projekt. U každého výrobku v našem digitálním katalogu najdete další technické údaje & služby:

Další informace

  • Data CAD, datové listy a typové listy

  • Selektory produktu s více atributy

  • Individuální datové balíčky

  • Konfigurace a přizpůsobení

  • Individuální poznámky a odpisy

  • Bezplatná služba vzorků

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky