Kategorie výrobků:
Konektory pro osvětlení
PřehledProduktyZnalosti
  1. Home
  2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Konektory a osazené kabely pro specifické aplikace
  4. Konektory pro osvětlení
  5. Produkty

Konektory pro osvětlení

Han® 1A
Han® 1A
162

Filtr

Z
Na
Z
Na
Z
Na

Produkty 162

Relevance
Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 1m
Nový
Osazené kabely

Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 1m

Položka č.: 33 40 010 0202 010

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Odolné proti olejůmDélka kabelu: 1 m

Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 3m
Nový
Osazené kabely

Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 3m

Položka č.: 33 40 010 0202 030

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Odolné proti olejůmDélka kabelu: 3 m

Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 5m
Nový
Osazené kabely

Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 5m

Položka č.: 33 40 010 0202 050

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Odolné proti olejůmDélka kabelu: 5 m

Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 10m
Nový
Osazené kabely

Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 10m

Položka č.: 33 40 010 0202 100

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Odolné proti olejůmDélka kabelu: 10 m

Han 1A OM 3+PE -lever m/ - PVC 1m
Nový
Osazené kabely

Han 1A OM 3+PE -lever m/ - PVC 1m

Položka č.: 33 40 020 0202 010

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Odolné proti olejůmDélka kabelu: 1 m

Han 1A OM 3+PE -lever m/ - PVC 3m
Nový
Osazené kabely

Han 1A OM 3+PE -lever m/ - PVC 3m

Položka č.: 33 40 020 0202 030

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Odolné proti olejůmDélka kabelu: 3 m

Han 1A OM 3+PE -lever m/ - PVC 5m
Nový
Osazené kabely

Han 1A OM 3+PE -lever m/ - PVC 5m

Položka č.: 33 40 020 0202 050

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Odolné proti olejůmDélka kabelu: 5 m

Han 1A OM 3+PE -lever m/ - PVC 10m
Nový
Osazené kabely

Han 1A OM 3+PE -lever m/ - PVC 10m

Položka č.: 33 40 020 0202 100

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Odolné proti olejůmDélka kabelu: 10 m

Han 1A OM 3+PE +latch f/- PVC 1M
Nový
Osazené kabely

Han 1A OM 3+PE +latch f/- PVC 1M

Položka č.: 33 40 030 0202 010

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Odolné proti olejům

Han 1A OM 3+PE +latch f/- PVC 3M
Nový
Osazené kabely

Han 1A OM 3+PE +latch f/- PVC 3M

Položka č.: 33 40 030 0202 030

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Odolné proti olejůmDélka kabelu: 3 m

Han 1A OM 3+PE +latch f/- PVC 5M
Nový
Osazené kabely

Han 1A OM 3+PE +latch f/- PVC 5M

Položka č.: 33 40 030 0202 050

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Odolné proti olejůmDélka kabelu: 5 m

Han 1A OM 3+PE +latch f/- PVC 10M
Nový
Osazené kabely

Han 1A OM 3+PE +latch f/- PVC 10M

Položka č.: 33 40 030 0202 100

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Odolné proti olejůmDélka kabelu: 10 m

Han 1A OM 3+PE +latch m/ - PVC 1m
Nový
Osazené kabely

Han 1A OM 3+PE +latch m/ - PVC 1m

Položka č.: 33 40 040 0202 010

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Odolné proti olejůmDélka kabelu: 1 m

Han 1A OM 3+PE +latch m/ - PVC 3m
Nový
Osazené kabely

Han 1A OM 3+PE +latch m/ - PVC 3m

Položka č.: 33 40 040 0202 030

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Odolné proti olejůmDélka kabelu: 3 m

Han 1A OM 3+PE +latch m/ - PVC 5m
Nový
Osazené kabely

Han 1A OM 3+PE +latch m/ - PVC 5m

Položka č.: 33 40 040 0202 050

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Odolné proti olejůmDélka kabelu: 5 m

Han 1A OM 3+PE +latch m/ - PVC 10m
Nový
Osazené kabely

Han 1A OM 3+PE +latch m/ - PVC 10m

Položka č.: 33 40 040 0202 100

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Odolné proti olejůmDélka kabelu: 10 m

Han 1A OM 5+PE -lever f/ - PVC 1m
Nový
Osazené kabely

Han 1A OM 5+PE -lever f/ - PVC 1m

Položka č.: 33 40 050 0201 010

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Odolné proti olejůmDélka kabelu: 1 m

Han 1A OM 5+PE -lever f/ - PVC 3m
Nový
Osazené kabely

Han 1A OM 5+PE -lever f/ - PVC 3m

Položka č.: 33 40 050 0201 030

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Odolné proti olejůmDélka kabelu: 3 m

Han 1A OM 5+PE -lever f/ - PVC 5m
Nový
Osazené kabely

Han 1A OM 5+PE -lever f/ - PVC 5m

Položka č.: 33 40 050 0201 050

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Odolné proti olejůmDélka kabelu: 5 m

Han 1A OM 5+PE -lever f/ - PVC 10m
Nový
Osazené kabely

Han 1A OM 5+PE -lever f/ - PVC 10m

Položka č.: 33 40 050 0201 100

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Odolné proti olejůmDélka kabelu: 10 m

20 (z 162)

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky