Kategorie výrobků:
Konektory pro potravinářský a nápojový průmysl
PřehledProduktyZnalosti
  1. Home
  2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Konektory a osazené kabely pro specifické aplikace
  4. Konektory pro potravinářský a nápojový průmysl

Konektory pro potravinářský a nápojový průmysl

Konektory a kabelové sestavy vyvinuté speciálně pro potravinářský a nápojový průmysl se dokonale hodí do prostředí s přísnými hygienickými požadavky a tam, kde je zapotřebí rychlých čisticích cyklů a rychlé instalace zařízení.


Zobrazit všechny produkty
Hrdina: Konektory pro potraviny a nápoje

Požadavky na výrobní zařízení v potravinářském a nápojovém průmyslu jsou vysoké. Je nezbytné zabránit kontaminaci způsobené zbytky potravin na součástech, jako jsou motory a konektory. Toho je dosaženo pravidelnými vysokotlakými čisticími cykly a žíravými čisticími chemikáliemi. Aby byla rostlina odolná vůči těmto druhům čištění, musí její součásti splňovat určité podmínky.

Na druhé straně musí být výrobní linky na výrobu potravin a nápojů flexibilní. Pro nastavení linky od jednoho výrobku k druhému je třeba často měnit nástroje. V případě odstávky je třeba rychle vyměnit vadné komponenty.

Společnost HARTING nabízí konektory pro potravinářské a nápojové výrobky, které jsou spolehlivě odolné proti proudům vody a agresivním čisticím prostředkům. Zákazníci si mohou vybrat mezi konektory a kabelovými soubory na základě:

  • Vysoce výkonné plastové konektory, jako je řada konektorů Han® F+B

  • Konektory z nerezové oceli, jako je řada konektorů Han® INOX

Související zkratky


Odvětví & Řešení
Osvědčené postupy
Webináře
Novinky & Události

Perfektně se hodí do prostředí s přísnými normami


Předmontovanou kabeláž systému Han® F+B, která se k zákazníkovi dodává jako již plně otestovaná sestava, lze jednoduše připojit jako řešení plug & play. To zjednodušuje instalaci, předchází chybám při zapojování a šetří čas. Další výhodou jsou nižší náklady a minimalizace prostojů.

Hybridní systémová kabeláž F+B vede všechna tři průmyslová rozhraní (datová, signální a napájecí) v jednom kabelu, a proto jako jednokabelový systém zajišťuje, že jsou rozhraní omezena na minimum. Rozsah regulace umožňuje proud až 10 A a napětí až 250 V. Ve vysokém výkonovém rozsahu je možná proudová zatížitelnost až 20 A a napětí až 400 V. Integrace průmyslové sběrnice (kat. 5e) navíc dovoluje přenosovou rychlost až 100 Mbps. Toto řešení kabeláže dosahuje při připojení stupně krytí IP69.

Kromě hybridní verze Han® F+B pro data, signály a napájení nabízí HARTING toto řešení kabeláže také s držáky kontaktů 17D pro napájení a přenos signálu. Tato varianta kombinuje kryt Han® F+B s osvědčenými kontakty Han® D, které umožňují proudovou zatížitelnost až 10 A při napětí 400 V.

Další předností kabelu Han® F+B je jeho schválení společností Ecolab®, které dokládá jeho odolnost vůči vysoce agresivním čisticím prostředkům. Systémová kabeláž Han® F+B zajišťuje mimořádnou bezpečnost - všechny sestavy jsou 100% kontrolovány, aby byly zaručeny vysoké standardy kvality.

Odvětví & Řešení


Header_Han F+B.tif

Hygienický design umožňuje hygienu a bezpečnost

Hygiena a bezpečnost jsou při zpracování potravin mimořádně důležité. Stroje a zařízení musejí být navrženy tak, aby se daly snadno čistit a zároveň znemožňovaly hromadění nečistot.
Stáhněte si zdarma bílou knihu
Scene_A_ Food Processing.psd

Modularizace vede ke zkrácení prostojů

Při výpadku stroje se počítá každá minuta. Během poruchy bývají pracovníci obsluhy a servisní týmy zpravidla pod velkým časovým tlakem. Právě v těchto situacích je mimořádně důležitá snadná manipulace s přívody k zařízení.
Stáhněte si zdarma bílou knihu

Osvědčené postupy


Tovární hala a zaměstnanci společnosti Packaging Automation Ltd. (PA)

Bezpečné připojení IP6K9K pro vysokorychlostní uzavírací stroje zásobníků

Modulární konektor pro potraviny a nápoje umožňuje flexibilní systém, který lze přizpůsobit jednotlivým aplikacím a usnadňuje konstrukci modulárních strojů.
Přečtěte si více

Webináře


Web-Seminar_Series-Modular-Connectors_Introduction_title.jpg

Modulární průmyslové konektory

V tomto cyklu HARTING představí výhody modulárních průmyslových konektorů a ukáže nová řešení vedoucí k další úrovni modulárních průmyslových konektorů, jako jsou naše nové moduly Han-Modular ® Domino.
Sledujte webový seminář nyní

Novinky & Události


Hero_IP67-Connectors-and-Ethernet-Switches_1.jpg

Nová řešení konektivity pro drsné prostředí (IP65/67)

Návštěvníci letošního veletrhu SPS 2023 na vlastní oči poznají, že konektivitu HARTING lze snadno a bezpečně používat i v náročném prostředí. Vedle rozšíření nabídky nerezových krytů HARTING řady Han-INOX® představí technologická skupina novou variantu dokovacího rámu Han® s krytím IP65/67 pro bezpečné připojení bez vizuálního kontaktu. Portfolio s krytím IP67 završuje nový ethernetový switch SPE IP67 pro bezpečný přenos dat v náročných podmínkách.
Další informace

Technické údaje & Služby


Údaje CAD, správce údajů o výrobku, dostupnost distributorů, vzorky zdarma & a další.

Ikony technických dat

Objevte služby HARTING Engineerng Data &, které co nejlépe podpoří váš projekt. U každého výrobku v našem digitálním katalogu najdete další technické údaje & služby:

Další informace

  • Data CAD, datové listy a typové listy

  • Selektory produktu s více atributy

  • Individuální datové balíčky

  • Konfigurace a přizpůsobení

  • Individuální poznámky a odpisy

  • Bezplatná služba vzorků

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky