Vysokoproudé konektory
Vysokoproudé konektory (HC) jsou rozhraní speciálně vyvinutá pro přenos vysokých proudů. Nahrazují tak dřívější pevné zapojení a používají se například v dopravní technice i při výrobě a distribuci energie.
Konstrukce vysokoproudých konektorů závisí na maximálním proudu, napětí, pro které jsou určeny, a požadavcích na prostředí. Nejmenší vysokoproudové kontakty v portfoliu HARTING přenášejí proud 70 A a jsou vloženy do modulu Han-Modular®.
Nejvýkonnější kontakty lze umístit do pouzder řady Han® HPR HPTC a HPR Single Pole, která jsou vhodná pro venkovní použití. Tyto konektory přenášejí jednotlivě až 850 A v duu až 1400 A (HPR HPTC 1400); horní mezní napětí je v současné době 4,5 kV.
Související zkratky
Odvětví & Řešení
Osvědčené postupy
Webináře
Novinky & Události
Technické údaje & Služby
Údaje CAD, správce údajů o výrobku, dostupnost distributorů, vzorky zdarma & a další.
Objevte služby HARTING Engineerng Data &, které co nejlépe podpoří váš projekt. U každého výrobku v našem digitálním katalogu najdete další technické údaje & služby:
Data CAD, datové listy a typové listy
Selektory produktu s více atributy
Individuální datové balíčky
Konfigurace a přizpůsobení
Individuální poznámky a odpisy
Bezplatná služba vzorků