Znalosti o vysokoproudých konektorech
Co jsou to vysokoproudé konektory?
Vysokoproudé konektory (HC konektory) jsou rozhraní speciálně vyvinutá pro přenos vysokých proudů. Nahrazují tak dřívější pevné zapojení a používají se například v dopravní technice i při výrobě a distribuci energie.
Jaké jsou typy vysokoproudých konektorů?
Konstrukce vysokoproudých konektorů závisí na maximálním proudu, napětí, pro které jsou určeny, a požadavcích na prostředí. Nejmenší vysokoproudové kontakty v portfoliu HARTING přenášejí proud 70 A a jsou vloženy do modulu Han-Modular®. Nejvýkonnější kontakty lze umístit do pouzder řady Han® HPR HPTC a HPR Single Pole, která jsou vhodná pro venkovní použití. Tyto konektory přenášejí jednotlivě až 850 A v duu až 1400 A (HPR HPTC 1400); horní mezní napětí je v současné době 4,5 kV.
Zákazník si může vybrat mezi technikou zakončení axiálním šroubem a krimpováním. Na straně zařízení mohou být vyžadovány šroubové spoje nebo kabelová oka. Pouzdro a kontakty - přímé nebo úhlové - jsou vyrobeny z plastu nebo tlakově litého hliníku. Kovové provedení se doporučuje zejména v případě, že je vyžadováno dobré stínění.
Jak fungují vysokoproudé konektory?
Zásuvné spoje jsou založeny na dvou prvcích: samci a samici. Ty jsou tvarovány a materiál je zvolen tak, aby při spojení stran konektoru byl proud přenášen s co nejmenším odporem. Samčí nebo samičí kontakt je umístěn na boku zařízení; protějšek je připevněn na konci kabelu, který je obvykle poměrně těžký.
Konektory tak urychlují konstrukci a integraci například dopravních technologií, strojů nebo energetických systémů. Větší systémy lze předem rozdělit na menší celky, aby bylo možné v dílenských podmínkách optimálně připravit komponenty, jejich spojení a uspořádání - montáž na místě tak probíhá o to rychleji.
V konektoru chrání izolační těleso, kryt a blokování kontaktní místo před vnějšími mechanickými vlivy, jako jsou nárazy, cizí tělesa, prach, náhodný kontakt, vniknutí vlhkosti, vody nebo jiných kapalin, jako jsou čisticí prostředky, chladicí kapaliny, oleje atd.
Konstruktéři zařízení nebo systému musí zvolit průřezy vodičů podle úrovně přenášeného proudu. Průřez kontaktů HARTING Portfolio se pohybuje až do maximální velikosti 240 mm². Kontakty jsou zasunuty do izolačních těles, která jsou bezpečná pro dotyk a chrání obsluhu.
Kdo používá vysokoproudé konektory?
Výrobci dopravní techniky používají na spojích vozů konektory HC pro spřažený rozvod elektrické energie mezi lokomotivou a prvním vozem a také z vozu do vozu. Výkonné komponenty, jako jsou transformátory nebo pohony, musí být rovněž napájeny, signalizovány a datovány a integrovány do vlakové infrastruktury.
Dalšími typickými uživateli jsou provozovatelé regeneračních a jiných energetických systémů. Konektory Han® HC mohou přenášet napětí až 4,5 kV. Pozorovatelé trhu ve společnosti HARTING si všimli, že v oblasti distribuce energie do úrovně 6 kV je stále větší poptávka po konektorech pro aplikace, kde dříve bylo standardem pevné vedení.
Jaké jsou výhody vysokoproudých konektorů?
Konektory pomáhají urychlit instalaci dopravních technologií a energetické infrastruktury. Konektory urychlují práci, protože umožňují více předinstalací, umožňují opakovatelnost procesů a tím zajišťují kvalitu. V porovnání s pevnou kabeláží také urychlují instalaci na místě. V mnoha případech již nemusí být nutné zaměstnávat elektrikáře přímo na místě. Instalace tak může být nákladově efektivnější.
Co je třeba zohlednit při výběru vysokoproudového konektoru?
Při výběru vysokoproudých konektorů je důležité správně určit průřezy vodičů použitých kabelů. Požadovaná ochrana IP by pak měla být stanovena v souladu s budoucím provozním prostředím. Výrobce nebo dodavatel by měl být schopen doložit teplotní odolnost svých konektorů a limity by měly odpovídat očekávaným okolním teplotám. Pokud se předpokládá častá výměna (párování/odpojování) součásti vybavené konektory, je třeba věnovat pozornost počtu garantovaných cyklů párování.