Kategorie výrobků:
Průmyslové kruhové konektory
PřehledProduktyZnalosti
  1. Home
  2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Průmyslové kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Osazené kabely
  6. M23

M23

Filtr

Z
Na

Produkty 10

Relevance
Motorcbl. LPMo3 0,5m
Předosazené na obou stranách

Motorcbl. LPMo3 0,5m

Položka č.: 61 88 720 0009 0050

Měděný kabel (kruhový)Do značné míry odolný proti olejům, Bez silikonuDélka kabelu: 0.5 m

Motorcbl. LPMo3 1,5m
Předosazené na obou stranách

Motorcbl. LPMo3 1,5m

Položka č.: 61 88 720 0009 0150

Měděný kabel (kruhový)Do značné míry odolný proti olejům, Bez silikonuDélka kabelu: 1.5 m

Motorcbl. LPMo3 3,0m
Předosazené na obou stranách

Motorcbl. LPMo3 3,0m

Položka č.: 61 88 720 0009 0300

Měděný kabel (kruhový)Do značné míry odolný proti olejům, Bez silikonuDélka kabelu: 3 m

Motorcbl. LPMo3 5,0m
Předosazené na obou stranách

Motorcbl. LPMo3 5,0m

Položka č.: 61 88 720 0009 0500

Měděný kabel (kruhový)Do značné míry odolný proti olejům, Bez silikonuDélka kabelu: 5 m

Motorcbl. LPMo3 10,0m
Předosazené na obou stranách

Motorcbl. LPMo3 10,0m

Položka č.: 61 88 720 0009 1000

Měděný kabel (kruhový)Do značné míry odolný proti olejům, Bez silikonuDélka kabelu: 10 m

Motorcbl. LPMo3 0,5m HD
Předosazené na obou stranách

Motorcbl. LPMo3 0,5m HD

Položka č.: 61 88 720 0010 0050

Měděný kabel (kruhový)Odolné proti olejům, Bezhalogenové, Bez silikonuDélka kabelu: 0.5 m

Motorcbl. LPMo3 1,5m HD
Předosazené na obou stranách

Motorcbl. LPMo3 1,5m HD

Položka č.: 61 88 720 0010 0150

Měděný kabel (kruhový)Odolné proti olejům, Bezhalogenové, Bez silikonuDélka kabelu: 1.5 m

Motorcbl. LPMo3 3,0m HD
Předosazené na obou stranách

Motorcbl. LPMo3 3,0m HD

Položka č.: 61 88 720 0010 0300

Měděný kabel (kruhový)Odolné proti olejům, Bezhalogenové, Bez silikonuDélka kabelu: 3 m

Motorcbl. LPMo3 5,0m HD
Předosazené na obou stranách

Motorcbl. LPMo3 5,0m HD

Položka č.: 61 88 720 0010 0500

Měděný kabel (kruhový)Odolné proti olejům, Bezhalogenové, Bez silikonuDélka kabelu: 5 m

Motorcbl. LPMo3 10,0m HD
Předosazené na obou stranách

Motorcbl. LPMo3 10,0m HD

Položka č.: 61 88 720 0010 1000

Měděný kabel (kruhový)Odolné proti olejům, Bezhalogenové, Bez silikonuDélka kabelu: 10 m

10 (z 10)

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky