Kategorie výrobků:
Pravoúhlé konektory
PřehledProduktyZnalosti
  1. Home
  2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory

Pravoúhlé konektory

Rychlá a snadná manipulace, robustnost, flexibilita při použití, dlouhá životnost a v ideálním případě montáž bez použití nářadí - ať už od konektoru očekáváte cokoli, obdélníkové konektory Han® vás nezklamou. Vaše očekávání dokonce překoná.


Zobrazit všechny produkty
Spuštění konfigurátoru
Hrdina: Pravoúhlé konektory

Obdélníkové konektory Han® jsou standardem na trhu pro průmyslové konektory pro velké zatížení, které umožňují modularizaci strojů a zařízení. Obdélníkové konektory Han® určené do náročných podmínek zajišťují spolehlivý a připojitelný přenos napájení, signálu a dat a splňují nejvyšší požadavky pro průmyslové aplikace.

Kromě obdélníkového standardního provedení pro velké zatížení nabízí řada Han® modulární, kompaktní a lehké konektory, které poskytují širokou škálu řešení pro odvětví strojírenství, dopravy, energetiky, automobilového průmyslu a připojení zařízení.

Související zkratky


Odvětví & Řešení
Osvědčené postupy
Webináře
Novinky & Události

Konstrukce obdélníkového konektoru


Han-explosion
Průmyslové konektory Han® - Technické informace
Průmyslové konektory Han® - Technické informace
.pdf - 2 MB

Kompletní obdélníkový konektor se skládá z následujících jednotlivých součástí:

Kabelová vývodka

  • Univerzální kabelové vývodky

  • Široké spektrum příslušenství

Horní část krytu

  • Nízké nebo vysoké provedení, přímý nebo boční kabelový vstup, 1 nebo 2 zajišťovací páčky

Vložka s kolíky

  • Šroubové či krimpované připojení (kontakty objednávejte zvlášť) nebo svorka s klecovou pružinou

Vložka s dutinkami

  • Šroubové či krimpované připojení (kontakty objednávejte zvlášť) nebo svorka s klecovou pružinou

Dolní část krytu

  • Kryt (pro montáž do panelu): S termoplastovou či kovovou krytkou nebo bez krytky, 1 nebo 2 zajišťovací páčky

  • Kryt (pro montáž na povrch): Nízké nebo vysoké provedení, s termoplastovou či kovovou krytkou nebo bez krytky, 1 nebo 2 zajišťovací páčky, 1 nebo 2 kabelové vstupy

  • Dolní část krytu (kabel–kabel): Nízké nebo vysoké provedení pro propojení kabelů

Modulární konektory


Obdélníkové konektory jsou ideálním základem pro využití výhod modulárních konektorů, které nabízejí integraci napájení, signálu, dat a dokonce i stlačeného vzduchu do jediného jedinečného rozhraní. Jako vynálezce modulárních průmyslových konektorů nabízí společnost HARTING standard na trhu modulárních konektorů - řadu Han-Modular®.

Uživatelé mohou optimálně navrhovat konektory pro napájení strojů a zařízení. To je možné díky kombinaci jednotlivých modulů pro různá přenosová média v pouzdrech průmyslových konektorů standardní velikosti. Han-Modular® nabízí snadno ovladatelná, vysoce flexibilní řešení s malými rozměry a všestrannou funkčností.

Moduly Han-Modular® Domino, které byly představeny v roce 2022, otevírají nové možnosti optimalizace, včetně úspory místa a hmotnosti až o 50 %, čímž se snižuje emise CO2.

Další informace o modulárních konektorech

Konfigurace obdélníkového konektoru


Potřebujete rychle, přesně a bez dlouhého zkoumání podrobných specifikací konektorů a mnoha možností kombinací najít správné rozhraní pro výrobu svého stroje? Díky konfigurátoru Han® budete mít všechny potřebné informace a údaje důležité pro rozhodování rychle po ruce. Začněte rovnou s první konfigurací!

Přednosti v kostce:

  • Průvodce konfigurací – k vytvoření uceleného konektorového řešení stačí několik málo kroků

  • Snadné vytvoření individuálního řešení z komplexního portfolia

  • Příprava všech potřebných konstrukčních dat a dokumentů

  • Podrobná 3D live vizualizace umožňuje vizuální kontrolu

  • Zjednodušení a prevence chyb zajišťuje spolehlivost a úsporu času

  • Snadná spolupráce díky jednoduchému sdílení ID konfigurace

  • Přístup ke všem konfiguracím ve vašem osobním účtu

Spuštění první konfigurace
Han-konfigurátor teaser

Odvětví & Řešení


HeaderMiniaturní průmyslové konektory pro bezpilotní letouny

Miniaturizované průmyslové konektory pro bezpilotní letouny (UAV)

Průmyslově ověřený výkon a vysoká spolehlivost v malém provedení. Společnost HARTING, evropský technologický lídr, představuje první průmyslový konektor pro komerční drony – Han® MPC.
Vyžádat vzorek produktu zdarma
Bezpečné konektory pro modulární systémy skladování energie

Bezpečné konektory pro modulární systémy skladování energie

Nová řada konektorů HARTING umožňuje bezpečnou a bezchybnou instalaci a splňuje všechny příslušné normy UL.
Vyžádat vzorek produktu zdarma
Header_Machined-Han-Contacts-on-Reel.jpg

Rychlejší krimpování obráběných kontaktů

Nová výměnná krimpovací jednotka HARTING urychluje zpracování obráběných kontaktů a nahrazuje vibrační podavač.
Další informace
Koncovky Push-In rozšiřují širokou nabídku společnosti HARTING

Koncovky Push-In rozšiřují širokou nabídku společnosti HARTING

Nová technologie připojení bez použití nástrojů dokáže zkrátit dobu montáže až o 30 % a zvyšuje flexibilitu na místě instalace.
Vyžádat vzorek produktu zdarma
Výběr konektorů Hero může zlepšit energetickou účinnost

Výběrem správného konektoru lze zvýšit energetickou účinnost až o 50 %

Konektory mohou zlepšit účinnost využití energie (PUE) minimalizací ztrát v elektrických spojích.
Stáhněte si zdarma bílou knihu
Zjednodušené řešení problémů pro zvýšení dostupnosti systému

Zjednodušené řešení problémů pro zvýšení dostupnosti systému

IT systémů si všimneme, až když selžou. Řešení HARTING mohou pomoci zjednodušit řešení problémů a zkrátit prostoje.
Další informace
Zásuvné konektory zvyšují hodnotu investic do větrné energie

Zásuvné konektory zvyšují hodnotu investic do větrné energie

Komponenty, které zjednodušují instalaci a údržbu větrné turbíny, mohou z dlouhodobého hlediska výrazně zvýšit hodnotu zařízení. Další informace
Vyžádat white paper zdarma
Hero_Han-Modular_Domino-Modules_mc20.psd

Další úroveň modulárních průmyslových konektorů

Otevřete si nové možnosti optimalizace, včetně úspory prostoru a hmotnosti až o 50 %, a zároveň snižte emise CO2.
Vyžádat vzorek produktu zdarma

Osvědčené postupy


wipro_pari_robot_2.tif

Komplexní řešení průmyslové automatizace z jednoho zdroje

Stát se předním světovým dodavatelem v oboru automatizace vyžaduje zkušenosti, nejlepší inženýrství ve své třídě a dlouholetá partnerství. To je to, co znamená Wipro PARI.
Komplexní řešení průmyslové automatizace z jednoho zdroje
senvion_nacelle_panorama.tif

Posílení budoucnosti větrné energie a snížení celkových nákladů na vlastnictví

Přední společnost v oblasti vývoje účinných, spolehlivých a udržitelných řešení větrné energie.
Shlédněte video
content_fuji_electric_2_1600x900.tif

Standardizace a miniaturizace zařízení prostřednictvím konektorizace

Společně vyvinuté řešení, které šetří místo a námahu při zapojování. To vede ke zkrácení doby uvedení zařízení do provozu a šetrnosti k životnímu prostředí.
Zhlédnout video
První modulární systém výměny baterií na světě

Swobbee: První modulární systém výměny baterií na světě

Chytré řešení pro nabíjení a výměnu široké škály baterií s podporou systému Han-Modular® – tržního standardu pro modulární konektory.
Zhlédnout video

Webináře


hero / teaser web-seminar-series modular connectors 2026

Série webových seminářů "Modulární průmyslové konektory" 2026

V této sérii webinářů se budeme věnovat základním principům, výzvám a řešením v oblasti modulárních průmyslových konektorů.
Podívejte se na záznamy
Upoutávka Energy Transition Days 2025

HARTING Energy Transition Days 2025

Dekarbonizace a elektrifikace určují naši budoucnost. Připojte se k nám a prozkoumejte výzvy a řešení pro ekologičtější svět.
Sledujte webové semináře
Webinář: Klíč k modulárním, škálovatelným architekturám a vysoké produktivitě

Klíč k modulárním, škálovatelným architekturám a vysoké produktivitě

Seminář se zaměřuje na faktory úspěchu výrobců strojů, včetně modulárních metod, hodnotných rozhraní a role digitálních dvojčat.
Sledujte nyní webový seminář
Web-Seminar_Data-Center_2023_title_bel.jpg

Jak může standardizace datových center snížit náklady a urychlit uvedení na trh

Je důležité, aby byla IT infrastruktura pro datová centra snadno dostupná a případné poruchy systému byly rychle odstraněny.
Sledujte nyní webový seminář

Novinky & Události


Header_Product-News_Han-S-450-Plus.jpg
5. listopadu 2025 Produkty

Han® S 450 Plus: Spolehlivý a výkonný konektor pro systémy ukládání energie

Nyní podporuje proud až 500 A pro rychlejší nabíjení a vybíjení - ideální pro vysoce výkonné ukládání energie bez přehřívání.
Přečtěte si více
Header-Pneumatic-Crimp-tool_v2.jpg
31. března 2025 Produkty

Pneumatický krimpovací nástroj HARTING dláždí cestu k velkoobjemovému kontaktnímu krimpování

Na veletrhu Hannover Messe 2025 představuje společnost HARTING nový pneumatický krimpovací nástroj (č. dílu 09 99 000 1010) pro kontakty Han®, který zvládne 0,14 až 10 mm² a stanovuje nové průmyslové standardy.
Přečtěte si více
tc70-stripper-crimper-header.png
31. března 2025 Produkty

Odizolovací kleště TC70: První automatický krimpovací stroj pro velké průřezy, který urychluje rozšiřování energetických infrastruktur

Společnost HARTING představuje odizolovací krimpovací stroj TC70, automatický krimpovací stroj pro kontakty TC70 s kapacitou 70 A, který odizolovává kabely a krimpuje kabely 10 až 25 mm².
Přečtěte si více
sk-laser_harting-connector_1.jpg
31. března 2025 Produkty

Moduly Han-Modular® Domino: odolné proti vibracím s vysokorychlostním přenosem dat v nejkompaktnějším instalačním prostoru

Konektory USB‑C se stále častěji používají ve strojích a systémech pro digitální kamery a komplexní živé přenosy obrazových dat, stejně jako v monitorovacích aplikacích. Tento formát je kompatibilní s prakticky všemi současnými typy kamer a podporuje přenosové rychlosti až 20 Gbit/s.
Přečtěte si více
Dokovací rám Han-Modular® umožňuje připojení „naslepo“ bez viditelného kontaktu
31. března 2025 Produkty

Han-Modular® 100A s ochranou jednoho modulu: Představujeme nové možnosti připojení baterií

Společnost HARTING vyvinula dotykově bezpečnou verzi jednoduchého modulu Han® 100A.
Přečtěte si více
Vložky Han® 3A a 4A jsou k dispozici s rychlou připojovací technikou Push‑in.
17. dubna 2024 Produkty

HARTING přináší Push-In zakončení pro Han® 3A a 4A

Na veletrhu HANNOVER MESSE 2024 představila skupina HARTING Technology Group nové monobloky Push‑in pro Han® 3A a Han® 4A.
Přečtěte si více

Technické údaje & Služby


Údaje CAD, správce údajů o výrobku, dostupnost distributorů, vzorky zdarma & a další.

Ikony technických dat

Objevte služby HARTING Engineerng Data &, které co nejlépe podpoří váš projekt. U každého výrobku v našem digitálním katalogu najdete další technické údaje & služby:

Další informace

  • Data CAD, datové listy a typové listy

  • Selektory produktu s více atributy

  • Individuální datové balíčky

  • Konfigurace a přizpůsobení

  • Individuální poznámky a odpisy

  • Bezplatná služba vzorků

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky