Kategorie výrobků:
Pravoúhlé konektory
PřehledProduktyZnalosti
  1. Home
  2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Znalosti

Znalosti o hranatých konektorech


Zajišťovací systémy krytů a pouzder

Zajišťovací systémy krytů a pouzder

Zajišťovací mechanismy krytů a pouzder nejen chrání konektor před neúmyslným otevřením, ale také zvyšují jeho vodotěsnost. Nejčastěji používaným zajišťovacím mechanismem průmyslových konektorů jsou zajišťovací páčky. Existuje však několik různých mechanismů, z nichž každý má své výhody a je vhodný pro speciální aplikace.
Další informace
Header_IP-protection_0.webp

Stupeň krytí IP (ochrana proti nebezpečnému dotyku, prachu, vodě)

Kryt konektoru, těsnění a blokovací mechanismus chrání připojení před vnějšími vlivy, jako jsou mechanické nárazy, cizí tělesa, vlhkost, prach, voda nebo jiné kapaliny.
Další informace
HARTING_Anschlusstechniken_Coverbild_230502.tiff

Technologie zakončení

Do konektorů Han® lze integrovat nejběžnější technologie připojení. K dispozici jsou také speciální vložky a kontakty, které jsou kompatibilní se specifickými technologiemi připojení vodičů. Volba správné připojovací techniky závisí především na typu kabelu, jeho průřezu, počtu a typu kontaktů. Všechny typy připojení navíc nabízejí různé výhody v závislosti na výrobních podmínkách.
Další informace

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky