Kategorie výrobků:
Pravoúhlé konektory
Han-Eco® Modular
Filtr
Produkty 327
Relevance
Zaslepovací modul Han® | Han Modular Dummy
Položka č.: 09 14 000 9950
Modul Han® DDD | Han DDD module, crimp male
Položka č.: 09 14 017 3001
Modul Han® DDD | Han DDD module, crimp female
Položka č.: 09 14 017 3101
Modul Han® 70 A | Han 70A crimp module 1500V, male
Položka č.: 09 14 002 3042
Modul Han® 70 A | Han 70A crimp module 1500V, female
Položka č.: 09 14 002 3142
Modul Han DD® | Han DD module, crimp male
Položka č.: 09 14 012 3001
Modul Han® Gigabit, Modul Han® Gigabit HMC, Modul Han® Megabit, Modul Han® Megabit HMC, Modul Han® Shielded | Han module adapter, male
Položka č.: 09 14 001 3011
Modul Han® Gigabit, Modul Han® Gigabit HMC, Modul Han® Megabit, Modul Han® Megabit HMC, Modul Han® Shielded | Han module adapter, female
Položka č.: 09 14 001 3111
Modul Han DD® | Han Modular 12 DD Module female
Položka č.: 09 14 012 3101
Modul Han DD® | Han DD module, crimp female
Položka č.: 09 14 012 3102
Modul Han DD® | Han DD module, crimp male
Položka č.: 09 14 012 3002
Modul Han® CC Protected | Han 4 Mod M-c 40A
Položka č.: 09 14 004 3041
Modul Han® EE | Han EE module, crimp male
Položka č.: 09 14 008 3001
Modul Han® CC Protected | Han 4 Mod-F-c 40A
Položka č.: 09 14 004 3141
Modul Han® 70 A | Han 70A crimp module, female
Položka č.: 09 14 002 3141
Modul Han® 70 A | Han 70A crimp module, male
Položka č.: 09 14 002 3041
Modul Han E® | Han Modular 6 E Module male
Položka č.: 09 14 006 3001
Modul Han E® | Han Modular 6 E Module female
Položka č.: 09 14 006 3101
Modul Han® Megabit | Han Megabit insert male, (shield-GND)
Položka č.: 09 14 008 3017
Modul Han® Megabit | Han Megabit insert female (shield-GND)
Položka č.: 09 14 008 3117
20 (z 327)