Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
Kategorie výrobků:
Pravoúhlé konektory
PřehledProduktyZnalosti
  1. Home
  2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Řada
  6. Han-Eco®
  7. Příslušenství

Příslušenství

Filtr

Produkty 8

Relevance
Han-Eco Mod.-PE multiplier, max. 8
Násobič PE

Han-Eco Mod.-PE multiplier, max. 8

Položka č.: 19 41 000 9999

Až 8 kontaktů0.5 ... 6 mm² S kabelovým okem M4 (celkem max. 25 mm²)Slitina mědi

Han-Eco cable gland M40
Kabelová vývodka

Han-Eco cable gland M40

Položka č.: 19 41 000 5141

M40Upínací rozsah: 16 ... 28 mmMateriál (kabelové vývodky): Polyamid (PA) RAL 9005 (černá)Velikost klíče: 46

Han-Eco reducer gasket 12-20mm M40
Redukční těsnicí vložka

Han-Eco reducer gasket 12-20mm M40

Položka č.: 19 41 000 5142

Upínací rozsah: 12 ... 20 mmRAL 9005 (černá)

Han-Eco cable gland M32
Kabelová vývodka

Han-Eco cable gland M32

Položka č.: 19 41 000 5131

M32Upínací rozsah: 13 ... 21 mmMateriál (kabelové vývodky): Polyamid (PA) RAL 9005 (černá)Velikost klíče: 36

Han-Eco reducer gasket 9-14mm M32
Redukční těsnicí vložka

Han-Eco reducer gasket 9-14mm M32

Položka č.: 19 41 000 5132

Upínací rozsah: 9 ... 14 mmRAL 9005 (černá)

Han-Eco Cable gland M20
Kabelová vývodka

Han-Eco Cable gland M20

Položka č.: 19 41 000 5111

M20Upínací rozsah: 6 ... 13 mmMateriál (kabelové vývodky): Polyamid (PA) RAL 9005 (černá)Velikost klíče: 24

Han-Eco Cable gland M25
Kabelová vývodka

Han-Eco Cable gland M25

Položka č.: 19 41 000 5121

M25Upínací rozsah: 9 ... 17 mmMateriál (kabelové vývodky): Polyamid (PA) RAL 9005 (černá)Velikost klíče: 29

PE Multiplier
Násobič PE

PE Multiplier

Položka č.: 09 33 000 9992

0.5 ... 2.5 mm²Rozdělovač, Upevňovací šroub M4 s podložkou

8 (z 8)

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky