Kategorie výrobků:
Pravoúhlé konektory
PřehledProduktyZnalosti
  1. Home
  2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Řada
  6. Modulární konektor Han-Modular®
  7. Gehäuse

Gehäuse

Pro kovové kryty Han-Modular® Compact pro jeden modul
Pro kovové kryty Han-Modular® Compact pro jeden modul
14
Kovové kryty Han-Modular® Twin pro dva moduly
Kovové kryty Han-Modular® Twin pro dva moduly
9
Plastový kryt Han-Modular® ECO pro jeden modul
Plastový kryt Han-Modular® ECO pro jeden modul
9

Filtr

Produkty 37

Relevance
Han 1Mod Hood Top Entry M25
Kryt

Han 1Mod Hood Top Entry M25

Položka č.: 19 14 001 0401

Velikost: Modular CompactJedna zajišťovací páčkaPřívod shora1x M25Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitekNiklováno

Han 1Mod Hood Side Entry M25
Kryt

Han 1Mod Hood Side Entry M25

Položka č.: 19 14 001 0501

Velikost: Modular CompactJedna zajišťovací páčkaBoční vstup1x M25Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitekNiklováno

Han 1Mod Carrier Hood female
Nosný kryt

Han 1Mod Carrier Hood female

Položka č.: 09 14 001 0311

Velikost: Modular CompactJedna zajišťovací páčkaMateriál (kryt): Zinkový tlakový odlitekNiklovánoMateriál (těsnění): NBR

Han 1Mod Base Panel male
Průchozí panelový kryt

Han 1Mod Base Panel male

Položka č.: 09 14 001 0301

Velikost: Modular CompactJedna zajišťovací páčkaNerezová ocelMateriál (kryt): Zinkový tlakový odlitekNiklovánoMateriál (těsnění): NBR

Han-Modular ECO Top Entry IP65
Konfigurovatelné
Kryt

Han-Modular ECO Top Entry IP65

Položka č.: 09 14 001 0420

S integrovanou kabelovou vývodkouVelikost: Modular ECOZajišťovací jazýčkyPřívod shora1x IntegrovánoMateriál (kryt): Polykarbonát (PC)RAL 7032 (štěrková šedá)Materiál (těsnění): NBR

Han-Modular ECO base panel
Konfigurovatelné
Průchozí panelový kryt

Han-Modular ECO base panel

Položka č.: 09 14 001 0320

Velikost: Modular ECOZajišťovací jazýčkyMateriál (kryt): Polykarbonát (PC)RAL 7032 (štěrková šedá)Materiál (těsnění): NBR

Han 2Mod carrier hood
Nosný kryt

Han 2Mod carrier hood

Položka č.: 09 14 002 0311

Velikost: Modular TwinJedna zajišťovací páčkaMateriál (kryt): Hliníkový tlakový odlitekPráškové lakováníRAL 7037 (prachová šedá)Materiál (těsnění): NBR

Han 2Mod agg
Průchozí panelový kryt

Han 2Mod agg

Položka č.: 09 14 002 0301

Velikost: Modular TwinJedna zajišťovací páčkaPolykarbonát (PC), Nerezová ocelMateriál (kryt): Hliníkový tlakový odlitekPráškové lakováníRAL 7037 (prachová šedá)Materiál (těsnění): NBR

Han-Modular Compact top entry M32
Kryt

Han-Modular Compact top entry M32

Položka č.: 19 14 001 0402

Velikost: Modular CompactJedna zajišťovací páčkaPřívod shora1x M32Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitekNiklováno

Han-Modular Twin hood top entry M32
Kryt

Han-Modular Twin hood top entry M32

Položka č.: 19 14 002 0402

Velikost: Modular TwinJedna zajišťovací páčkaPřívod shora1x M32Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitekPráškové lakováníRAL 7037 (prachová šedá)

Han-Modular Twin hood top entry M20
Kryt

Han-Modular Twin hood top entry M20

Položka č.: 19 14 002 0400

Velikost: Modular TwinJedna zajišťovací páčkaPřívod shora1x M20Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitekPráškové lakováníRAL 7037 (prachová šedá)

Han-Modular Compact fixing bracket
Upevňovací držák

Han-Modular Compact fixing bracket

Položka č.: 09 14 000 9947

Velikost: Modular CompactKov

Han Modular Twin angled housing M32
Úhlový kryt

Han Modular Twin angled housing M32

Položka č.: 19 14 002 0952

Velikost: Modular TwinJedna zajišťovací páčka1x M32Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitekPráškové lakováníRAL 7037 (prachová šedá)

Han Modular Twin angled housing
Úhlový kryt

Han Modular Twin angled housing

Položka č.: 09 14 002 0950

Velikost: Modular TwinJedna zajišťovací páčkaMateriál (kryt): Zinkový tlakový odlitekPráškové lakováníRAL 7037 (prachová šedá)

Han-Modular Twin hood top entry M25
Kryt

Han-Modular Twin hood top entry M25

Položka č.: 19 14 002 0401

Velikost: Modular TwinJedna zajišťovací páčkaPřívod shora1x M25Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitekPráškové lakováníRAL 7037 (prachová šedá)

Han-Modular Twin hood side entry M25
Kryt

Han-Modular Twin hood side entry M25

Položka č.: 19 14 002 0501

Velikost: Modular TwinJedna zajišťovací páčkaBoční vstup1x M25Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitekPráškové lakováníRAL 7037 (prachová šedá)

Han-Modular ECO base panel PE
Konfigurovatelné
Průchozí panelový kryt

Han-Modular ECO base panel PE

Položka č.: 09 14 001 0321

S identifikací PE (pin 1 = PE)Velikost: Modular ECOZajišťovací jazýčkyMateriál (kryt): Polykarbonát (PC)RAL 7032 (štěrková šedá)Materiál (těsnění): NBR

Han-Modular Twin Panel feed through
Průchozí kryt do panelu

Han-Modular Twin Panel feed through

Položka č.: 09 14 000 9928

Velikost: Modular TwinŠroubové zajišťováníMateriál (kryt): Zinkový tlakový odlitekBez povrchové úpravyMateriál (těsnění): NBR

Han 1Mod Base Panel male
Průchozí panelový kryt

Han 1Mod Base Panel male

Položka č.: 09 14 001 0303

Velikost: Modular CompactJedna zajišťovací páčkaNerezová ocelMateriál (kryt): Zinkový tlakový odlitekPráškové lakováníČernáMateriál (těsnění): NBR

Han-Modular ECO Top Entry PE IP65
Konfigurovatelné
Kryt

Han-Modular ECO Top Entry PE IP65

Položka č.: 09 14 001 0421

S identifikací PE (pin 1 = PE), S integrovanou kabelovou vývodkouVelikost: Modular ECOZajišťovací jazýčkyPřívod shora1x IntegrovánoMateriál (kryt): Polykarbonát (PC)RAL 7032 (štěrková šedá)Materiál (těsnění): NBR

20 (z 37)

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky