Kategorie výrobků:
Pravoúhlé konektory
Další moduly
Filtr
Produkty 43
Relevance
Zaslepovací modul Han® | Han Modular Dummy
Položka č.: 09 14 000 9950
Modul Han® Gigabit, Modul Han® Gigabit HMC, Modul Han® Megabit, Modul Han® Megabit HMC, Modul Han® Shielded | Han module adapter, male
Položka č.: 09 14 001 3011
Modul Han® Gigabit, Modul Han® Gigabit HMC, Modul Han® Megabit, Modul Han® Megabit HMC, Modul Han® Shielded | Han module adapter, female
Položka č.: 09 14 001 3111
Zaslepovací modul Han® | Han Modular Dummy
Položka č.: 09 14 000 9950 XL
Kontaktový modul | Han-Eco Mod.-PE module-f 16-6 AWG
Položka č.: 19 41 001 2700
Kontaktový modul | Han-Eco Mod.-PE module-m 16-6 AWG
Položka č.: 19 41 001 2600
Adaptérový modul | Adapter module w/o D-Sub, female -1cable
Položka č.: 09 14 000 9931
Modul Han® M12 | Han M12 module, female
Položka č.: 09 14 002 3161
Adaptérový modul | Adapter module w/o D-Sub, male - 1 cable
Položka č.: 09 14 000 9930
Modul Han® PE | Han PE-module fem. axial 10-25qmm
Položka č.: 09 14 001 2732
Modul Han® PE | Han PE-module male axial 10-25qmm
Položka č.: 09 14 001 2632
Modul Han® M12 | Han M12 module, male
Položka č.: 09 14 002 3061
Modul Han® PE | Han PE-module fem. axial 16-35qmm
Položka č.: 09 14 001 2733
Modul Han® PE | Han PE-module male axial 16-35qmm
Položka č.: 09 14 001 2633
Modul Han® M12 | Han M12 Module, female (shield-GND)
Položka č.: 09 14 002 3162
Modul Han® PE | Han PE-module male crimp 16qmm
Položka č.: 09 14 001 3072
Modul Han® M12 | Han M12 Module, male (shield-GND)
Položka č.: 09 14 002 3062
Modul Han® PE | Han PE-module fem. crimp 35qmm
Položka č.: 09 14 001 3174
Modul Han® PE | Han PE-module fem. crimp 16qmm
Položka č.: 09 14 001 3172
Modul Han® HV | Han HV module, 40A 5000V female
Položka č.: 09 14 002 3123
20 (z 43)