Kategorie výrobků:
Pravoúhlé konektory
Elektrické
Filtr
Produkty 413
Relevance
Krimpovací kontakt
Han® ORV3 LMC-M-CRT-4mm²/AWG12-Ag
Položka č.: 09 93 000 6142
Krimpovací kontakt
Han® ORV3 LMC-M-CRT-6mm²/AWG10-Ag
Položka č.: 09 93 000 6143
Krimpovací kontakt
Han® ORV3 LMC-M-CRT-10mm²/AWG8-Ag
Položka č.: 09 93 000 6144
Krimpovací kontakt
Han® ORV3 LMC-F-CRT-4mm²/AWG12-Ag
Položka č.: 09 93 000 6242
Krimpovací kontakt
Han® ORV3 LMC-F-CRT-6mm²/AWG10-Ag
Položka č.: 09 93 000 6243
Krimpovací kontakt
Han® ORV3 LMC-F-CRT-10mm²/AWG8-Ag
Položka č.: 09 93 000 6244
Kontaktní komora PE
Quick-Lock ground contact
Položka č.: 11 05 001 2601
Kontakt PE
Yellock PE extension crimp 6mm²
Položka č.: 11 00 000 9509
Kontakt PE
Yellock PE extension crimp crimp 10mm²
Položka č.: 11 00 000 9510
Krimpovací kontakt
Han E HMC female contact Au AWG 26-22
Položka č.: 09 33 200 6217
Krimpovací kontakt
Han E HMC male contact Au AWG 26-22
Položka č.: 09 33 200 6117
Krimpovací kontakt
Han D M crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
Položka č.: 09 15 200 6124
Krimpovací kontakt
Han D M crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
Položka č.: 09 15 200 6127
Krimpovací kontakt
Han D F crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
Položka č.: 09 15 200 6224
Krimpovací kontakt
Han D F crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
Položka č.: 09 15 200 6227
Krimpovací kontakt
Han D F crimp contact 0,5 mm² Au/HMC
Položka č.: 09 15 200 6223
Krimpovací kontakt
Han D M crimp contact 0,5 mm² Au/HMC
Položka č.: 09 15 200 6123
Krimpovací kontakt
Han E HMC male contact Au AWG 20
Položka č.: 09 33 200 6122
Krimpovací kontakt
Han E HMC female contact Au AWG 20
Položka č.: 09 33 200 6222
Krimpovací kontakt
Han E HMC female contact Au AWG 19
Položka č.: 09 33 200 6215
20 (z 413)