2. Chytré inovace pro udržitelnou mobilitu

Chytré inovace pro udržitelnou mobilitu

Společný příspěvek k nízkouhlíkové budoucnosti prostřednictvím vývoje a podpory inovativních a udržitelných dopravních řešení.


Podívejte se na video
SÉRIE WEBINÁŘŮ NA TÉMA ŽELEZNIČNÍ TECHNIKY 2024
Chytré inovace pro udržitelnou mobilitu

Alstom, světový lídr v oblasti železniční techniky, a HARTING, důvěryhodný partner v oblasti řešení konektivity, společně utvářejí budoucnost udržitelné železniční mobility. Díky společnému závazku k inovacím obě společnosti řeší výzvy rychle se vyvíjejícího dopravního odvětví poskytováním nejmodernějších řešení. Jejich spolupráce zdůrazňuje význam spolehlivých partnerství pro pokrok v oblasti ekologie, od vlaků na baterie až po pokročilé systémy připojení. Spojením odborných znalostí společnosti Alstom v oblasti mobility s portfoliem modulárních výrobků HARTING nastavují celosvětově nové standardy udržitelnosti a výkonnosti.

Globální lídr v odvětví dopravy se zeleným srdcem


Společnost Alstom, která byla založena v roce 1929, je nyní jednou z největších společností v oblasti železniční techniky na světě. Společnost má zastoupení ve více než 60 zemích a zaměstnává přes 80 000 lidí 175 národností. Své odborné znalosti v oblasti designu, inovací a řízení projektů zaměřuje na oblasti, kde jsou řešení mobility nejnaléhavěji potřebná.

Název Alstom (původně Alsthom) vznikl sloučením společností a je složen z původních názvů Alsacienne a Thomson.

Alstom je celosvětovým výrobcem řešení mobility, jako jsou vysokorychlostní vlaky, metro a udržitelná řešení, například regionální vlak na baterie. Alstom poskytuje také řešení pro signalizaci, infrastrukturu a servisní řešení pro údržbu.

Vizí společnosti Alstom je přispívat k nízkouhlíkové budoucnosti vývojem inovativních a udržitelných dopravních řešení, která lidi baví.

alstom_factory.jpg

Dojmy z videa

alstom_factory.jpg
Alstom_FRA_worker_plug-in_connector.png
Alstom_FRA_connector_on_application_2.png
Alstom_FRA_worker_holding_Connectors.png
Alstom_FRA_connectors_on_application_1.png
Alstom_FRA_plug-in_connector.png
Chytré inovace pro udržitelnou mobilitu

Bateriové konektory pohánějící elektrifikovanou mobilitu


Jednou z největších výzev, kterým čelí přední světová společnost, jako je Alstom, při své každodenní práci, je hledání nejlepších řešení konektivity pro své produkty, aby splnila požadavky zákazníků na design a zrychlila dobu uvedení na trh. V konkurenčním a rychle se rozvíjejícím železničním průmyslu vyžaduje splnění těchto požadavků nejen inovace, ale také silné partnerství se spolehlivými dodavateli, kteří sdílejí stejný závazek ke kvalitě a efektivitě.

Pro inženýry společnosti Alstom znamená použití konektorů HARTING výrazné zkrácení doby uvedení na trh, což umožňuje rychlejší uvedení nových výrobků na trh při zachování vysokých standardů kvality a spolehlivosti. Kromě toho lze díky pohodlné funkci plug & play zkrátit dobu instalace. To pomáhá Alstom dodržovat krátké termíny a udržovat si pověst dodavatele špičkových železničních řešení.

Na druhou stranu bylo v minulosti často možné společně vyvíjet řešení s využitím stávajícího sortimentu výrobků a využít tak odborných znalostí společností Alstom a HARTING k překonání specifických technických problémů. Jedním z nejdůležitějších současných projektů je připojení baterií na střechu regionálního vlaku, které hraje zásadní roli při vývoji moderních, energeticky účinných železničních systémů. Spolupráce se společností HARTING zde umožnila vyvinout inovativní řešení, což dokazuje hodnotu úzké spolupráce mezi oběma společnostmi.

Alstom_FRA_worker_plug-in_connector.png

Společně utváříme budoucnost železniční mobility


Požadavky na nové výrobky v železničním sektoru jsou velmi vysoké a rychle se měnící podmínky jsou pro výrobce neustálou výzvou. Rozsáhlé a modulární portfolio produktů společnosti HARTING umožňuje Alstom vyvíjet inovativní řešení a úspěšně je uvádět na trh. Nabídkou flexibilních a spolehlivých komponentů podporuje společnost HARTING stránky Alstom při plnění rozmanitých potřeb zákazníků a přizpůsobování se vyvíjejícím se požadavkům průmyslu.

Globální posun k udržitelným technologiím, jako je elektromobilita a vlaky na baterie, hraje stále důležitější roli a určuje budoucnost železničního sektoru. Tyto pokroky jsou hlavními hnacími silami inovací a udržitelnosti, což jsou klíčové faktory pro All Electric Society (AES).

Alstom a HARTING jsou již více než 20 let silnými partnery, přičemž HARTING vyvíjí řešení připojení na míru požadavkům společnosti Alstom. V budoucnu se jejich spolupráce zaměří na rozvoj řešení mobility založených na zelené energii, na pokrok v ekologické dopravě a na stanovení nových standardů udržitelnosti v tomto odvětví. Společně se podílejí na utváření budoucnosti železniční technologie.

Alstom_FRA_connector_on_application_2.png

Přednosti v kostce:


  • Bezpečná instalace silnoproudých připojení díky kontaktům chráněným proti sevření prstů

  • Efektivní instalace díky uživatelsky přívětivým konektorům plug-and-play, které urychlují časový harmonogram projektu a zvyšují výkonnost AES

  • Optimalizovaný výkon v náročných podmínkách díky robustním a vysoce kvalitním konektorům navrženým tak, aby odolaly extrémním podmínkám v kolejových aplikacích po celou dobu životnosti

  • Zvýšená energetická účinnost díky spolehlivým řešením připojení baterií a řešením pro snížení hmotnosti vozidel, která podporují udržitelné a ekologické železniční systémy

  • Škálovatelná a přizpůsobitelná řešení, která se snadno integrují s vyvíjejícími se železničními technologiemi a potřebami infrastruktury

  • Snížení nákladů na údržbu díky odolným konektorům, které nabízejí dlouhodobou spolehlivost a minimalizují potřebu výměn nebo oprav

»

Se společností HARTING máme velmi dobré vztahy a často můžeme společně vyvíjet řešení na základě jejich stávajícího sortimentu. Například pro připojení baterií na střeše nového regionálního vlaku.

portrait_alstom_damien_cheauveau_900x900.jpg

Damien Chauveau

Senior expert na trakční elektrotechniku

Železnice

Železnice

Železnice
Řešení propojovacích kabelů mezi železničními vozy

Řešení pro propojení mezi vozy

Mezivozové propojovací kabely jsou určeny pro spojení mezi vagóny.
Další informace
M12.webp

M12

Nejpoužívanější metrická velikost.
Objevte

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky