Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  2. Kabelové sestavy s kruhovými konektory

Kabelové sestavy s kruhovými konektory

Společnost HARTING má rozsáhlé zkušenosti s výrobou osazených kabelových sestav. Nabízíme řešení plug-and-play přizpůsobená vašim požadavkům.


Kabelové svazky s kruhovými konektory

Společnost HARTING, přední výrobce průmyslové spojovací techniky, vyvíjí a vyrábí širokou škálu Osazené kabely. Náš sortiment zahrnuje široké spektrum předmontovaných řešení pro spolehlivý přenos dat, signálů a energie. Naše řešení typu plug-and-play jsou připravena k použití a obsahují jak konektory montovatelné v terénu, tak i konektory zalité. K dispozici jsou varianty s vysoce odolnými plastovými nebo kovovými kryty, které umožňují vybrat správné řešení pro vaši aplikaci z hlediska robustnosti a požadavků na prostředí.

Široký sortiment kabelových sestav - obrázek - kruhové konektory

Náš sortiment zahrnuje rozsáhlý sortiment kruhových konektorů pro přenos dat, signálů a napájení.

Kromě standardizovaných řešení nabízíme také varianty na míru, které jsou přizpůsobeny vašim individuálním požadavkům. Naše odborné znalosti pokrývají řadu průmyslových odvětví, včetně dopravy, strojírenství, automatizační techniky, datových center a distribuce energie.

Na základě našich dlouholetých zkušeností s výrobou kabelových sestav vám nabízíme:

  • -Široká nabídka kabelových sestav s kruhovými konektory

  • Standardní nebo přizpůsobené délky kabelů

  • sestavy se zatavenými kruhovými konektory

Vaše výhody


Naše portfolio zahrnuje širokou škálu kabelových sestav, včetně variant se zatavenými kruhovými konektory. Zatavení zadní části konektoru zajišťuje, že konektory a kabely nejsou oddělitelné a nelze s nimi manipulovat, což zaručuje naprosto bezpečné a pevné spojení. Zatavené kabely nabízejí optimální ochranu a zajišťují výrazně delší životnost - a to i v náročných podmínkách průmyslového prostředí.

  • Úspora nákladů a času a jednoduchá instalace

  • Zabezpečení proti manipulaci

  • Široký výběr kabelových materiálů a široká nabídka Kruhové konektory

  • Rozhraní s optimalizovanými náklady

Naše produkty


  • M5 A-kódování efektivní přenos signálu v omezeném prostoru

  • Přenos signálu M8 s A-kódováním v miniaturizovaných aplikacích

  • M8 D-kódování vysoké rychlosti přenosu dat v průmyslovém prostředí

Kabelové sestavy M5 / M8
Kabelové sestavy s M5 / M8 konektory - data, signály
  • Přenos signálu M12 s A-kódováním v náročných průmyslových podmínkách

  • Přenos dat pomocí M12 s D-kódováním v aplikacích Fast Ethernet

  • M12 s X-kódováním v zataveném provedení, vysoká rychlost přenosu dat v průmyslovém prostředí

  • M12 L-, S-, K-, T-kódování kompaktní přenos energie v průmyslových aplikacích

Kabelové sestavy s konektory M12
Kabelové sestavy s M12 konektory- data, signály, napájení
  • Velikost S 15 Přenos energie a signálu v náročných průmyslových podmínkách

  • M17 Přenos výkonu a signálu pro motorové aplikace v průmyslovém prostředí

  • M23 Přenos dat, signálů a energie pro komponenty pohonu

Kabelové sestavy s S15 / M17 / M23 konektory
Kabelové sestavy s konektory S15 / M17 / M23 pro data, signály, napájení

kombinované kabely umožňují připojení zařízení s různými rozhraními.

kombinované kabely - data
kombinované kabely - data

M12 konfigurátor


Navrhněte si vlastní řešení kabelů M12 na míru a snadno integrujte senzory, akční členy a další komponenty do systému automatizace výroby. S konfigurátorem systémových kabelů M12 konektory je řešení vzdáleno jen několik kliknutí. Konfigurátor vám pomůže shromáždit všechny potřebné informace a na první pohled vytvořit dokonalou kabelovou sestavu pro vaši aplikaci. Digitální data obdržíte okamžitě a kabelovou sestavu vyrobíme do 48 hodin.

Přejít na nový konfigurátor
Konfigurátor starších verzí

Hledejte podle sérií


M5

M5

M5 v různých velikostech a kódováních.
Objevte
Metric Circular Connectors Cable Assembly M8.psd

M8

Obvykle se používá pro prostorově úsporná zařízení.
Objevte
M12.webp

M12

Nejpoužívanější metrická velikost.
Objevte
M17.psd

M17

Zahrnuje aplikace pro moderní pohony.
Objevte
SPLP M23

M23

Pro vysoký výkon & mnoho signálních kontaktů.
Objevte
Metric Circular Connectors Cable Assembly 7_8 Zoll.psd

7/8

Rozhraní pro připojení napájecích zdrojů.
Objevte
Metric Circular Connectors Cable Assembly Size 15.psd

Velikost 15

Robustní a spolehlivé pro drsné prostředí.
Objevte

Ke stažení


Průvodce výběrem kabelů s kruhovými konektory M17
Průvodce výběrem kabelů s kruhovými konektory M17
2,8 MB

Máte nějaké otázky?


Široký sortiment kabelových sestav - obrázek - kruhové konektory

Neváhejte nás kontaktovat!

Osobní údaje

Kontaktní informace

Zadejte své telefonní číslo s předvolbou země a směrovacím číslem. Příklad: +49 151 12345678

Společnost

Informace o adrese

0/2000

Odesláním formuláře odešlete svůj požadavek. HARTING Společnost Technology Group se s vámi následně spojí.

Pokud v zaslaném e-mailu potvrdíte i svou e-mailovou adresu, můžete se přihlásit k pravidelnému odběru novinek na HARTING, které se týkají pozvánek na akce, novinek, technologií, produktů a aplikací. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Znalosti


zakončení kabelu

Technologie kruhového zakončení

Objevte naši širokou nabídku možností zakončení metrických kruhových konektorů.
Další informace
Kruhové kódování

Kódování kruhového konektoru

Objevte kódování všech typů kruhových konektorů.
Další informace
DSC08648_sRGB.psd

Uzamčení kruhového konektoru

Objevte typy zámků a zajistěte, aby nedošlo k náhodnému odpojení.
Další informace

ČASTO KLADENÉ DOTAZY


Předosazené kabelové sestavy jsou vyráběné a testované průmyslově, což zaručuje vysokou kvalitu a spolehlivost. Umožňuje rychlou a bezchybnou instalaci, protože není nutná složitá montáž na místě. Tím se omezují zdroje chyb a minimalizuje se doba instalace a odstávek.

Kruhové konektory jsou všestranné a hodí se zejména pro použití v náročných průmyslových podmínkách, ve strojírenství, automatizační technice, dopravě a v rozvodech elektrické energie. Nabízejí kompaktní design, vysoký stupeň ochrany a spolehlivé připojení dat, signálů a napájení.

Požadovaná třída krytí závisí na podmínkách prostředí, například IP67 pro ochranu proti prachu a vodě v průmyslových aplikacích. Optimalizované odlehčení tahu chrání kabel před mechanickým namáháním a zvyšuje jeho životnost, zabraňuje vytahování vodičů a zajišťuje bezpečné spojení i při pohybu nebo vibracích.

Důležitými faktory jsou požadavky na typ přenosu (data, signály, napájení), podmínky prostředí (např. vlhkost, teplota a mechanické namáhání), požadovaná třída ochrany a specifické požadavky, jako je délka kabelu, materiál a typ připojení. Zásadní je také volba materiálu kabelu. Je třeba vzít v úvahu, zda se kabely používají v pevných nebo pohyblivých aplikacích.

Předosazené kabelové sestavy umožňují rychlou a snadnou instalaci, zkracují dobu instalace a minimalizují zdroje chyb. Vysoká spolehlivost a kvalita snižují prostoje a minimalizují náklady na údržbu. To vede k efektivnější výrobě.

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky