Zakázkové laserové stroje pro průmysl
Rodinná společnost SK Laser spojuje tradici a moderní technologie při vývoji prvotřídních laserových strojů pro náročné průmyslové aplikace. Společnost sází na partnerskou spolupráci a odborné znalosti vlastních zaměstnanců.
Technologický pokrok v průmyslu má zásadní význam pro efektivitu a konkurenceschopnost moderních výrobních procesů. Společnost SK Laser, zavedený rodinný podnik z Německa, si zakládá na laserových strojích na míru, které jsou speciálně přizpůsobeny potřebám zákazníků. Díky více než 20 letům zkušeností v oblasti strojírenství a silnému zaměření na řešení na míru dodává společnost SK Laser inovativní technologie, které umožňují přesnou a efektivní výrobu. Strategická partnerství, jako je dlouholetá spolupráce se společností HARTING, zajišťují, že se používají moderní komponenty, které splňují nejvyšší standardy kvality a spolehlivosti.
Webový seminář | Klíč k modulárním, škálovatelným architekturám a vysoké produktivitě
Seminář se bude zabývat faktory úspěchu pro výrobce strojů, včetně modulárních metod, hodnotných rozhraní a úlohy digitálních dvojčat.
Inovace a kvalita v každém kroku výroby
Společnost SK Laser GmbH se sídlem ve Wiesbadenu je od svého založení v roce 2005 výrobcem nejmodernějších laserových systémů pro laserové gravírování a značení. Díky výrobnímu závodu v Německu zaručuje nejen kvalitu svých výrobků, ale také dodržování nejpřísnějších výrobních norem.
Jako výrobce laserových strojů disponuje
Společnost SK Laser si dala za cíl nejen co nejlépe plnit všechny současné požadavky zákazníků, ale také vyvíjet přístupy orientované na budoucnost, aby bylo možné čelit nadcházejícím výzvám. Společnost SK Laser se silně zaměřuje na inovace a kvalitu a snaží se zůstat v čele rychle se měnícího technologického průmyslu a poskytovat svým zákazníkům prvotřídní řešení, která splňují nejvyšší standardy.
Dojmy z videa
Rodinný podnik s řešeními na míru
Aby mohla společnost SK Laser neustále vyvíjet stroje na míru a zajišťovat spokojenost zákazníků, sází na individuální řešení, vysoce kvalitní výrobky a spolupráci založenou na partnerství.
Odborné znalosti při vývoji jednotlivých strojů se podobají prototypování, což společnosti SK Laser umožňuje úspěšně realizovat i složité projekty. Tento přístup nejen podporuje inovační sílu, ale také zajišťuje úzký vztah se zákazníky a partnery.
Při vývoji správných řešení se společnost SK Laser spoléhá na odborné znalosti svých vlastních zaměstnanců, kteří jsou považováni za klíč k úspěchu společnosti. Jejich odborné znalosti a nasazení mají zásadní vliv na to, že nejen splňují, ale i překonávají očekávání zákazníků.
Spolupráce na pokroku ve strojírenství
V dnešním automatizačním průmyslu je klíčový vývoj robustních a efektivních systémů. Společnost SK Laser se specializuje na navrhování automatizovaných strojů, které lze snadno připojit k různým komponentům, jako jsou roboty nebo pneumatické jednotky. Použití průmyslových standardních konektorů je nezbytné a společnost sází na vysoce kvalitní konektory HARTING, které jsou známé svou spolehlivostí.
Společnost si uvědomuje potřebu neustálého vývoje technologií prostřednictvím cílených investic do automatizace budoucnosti. Partnerství se společností HARTING umožňuje společnosti SK Laser společně vyvíjet inovativní řešení. Tato spolupráce nejen podporuje technologický pokrok, ale také pomáhá co nejlépe plnit specifické požadavky zákazníků.
Přednosti v kostce:
Řešení na míru se širokou škálou průmyslových konektorů, které pokrývají všechny požadavky
Vysoká spolehlivost a dlouhá životnost díky prvotřídním konektorům, které výrazně minimalizují náklady na údržbu a prostoje
Rychlý a efektivní přenos dat díky konektorům optimalizovaným pro moderní automatizační řešení
Flexibilita a přizpůsobivost, která usnadňuje jednoduchou integraci do různých systémů a budoucí vývoj
Robustní konstrukce konektoru, která je ideální pro náročná prostředí a zajišťuje trvale spolehlivé připojení
Stavíme automatizované stroje, a proto potřebujeme připojit například robota nebo pneumatickou jednotku. A k tomu potřebujeme průmyslový standardní konektor, kterým je konektor HARTING.