Zkraťte dobu instalace a údržby díky novému zamykacímu mechanismu.
D‑Sub PushPull: klasika se setkává s inovací
Efektivní úspora času díky novému uzamykacímu mechanismu D-Sub PushPull
Vylepšete své připojení D-Sub!
S konektorem D-Sub PushPull představuje společnost HARTING průlomovou evoluci klasického konektoru D-Sub. Díky inovativnímu rychloupínacímu mechanismu umožňuje snadnou manipulaci a spolehlivé připojení v náročných podmínkách. Zažijte novou úroveň efektivity a bezpečnosti v průmyslových aplikacích.
Získejte vzorek zdarma
Ušetřete až 60 % času!
Zkrácení doby instalace a údržby: Minimalizujte prostoje a maximalizujte produktivitu díky rychlému a jednoduchému připojení a odpojení konektoru. Zabezpečené připojení snižuje riziko náhodného odpojení a zvyšuje bezpečnost provozu. Jsou konstruovány tak, aby odolaly náročným podmínkám průmyslového použití a zajistily vždy spolehlivé připojení.
Jak upgradovat stávající připojení D-Sub na PushPull
Jednoduše zašroubujte čepy pro upgrade
Modernizované čepy jsou vstupní branou k přeměně tradičních připojení D-Sub na moderní rozhraní PushPull. Tyto čepy jsou navrženy pro snadnou integraci a lze je snadno našroubovat do stávajících šroubových závitů, čímž se okamžitě zlepší funkčnost vašich klasických konektorů.
2. Nasaďte kryt PushPull a připojte
Proměnu dokončete připevněním krytu PushPull. Tato přídavná komponenta umožňuje rychlé uzamčení, čímž se zvyšuje efektivita a spolehlivost. Po upgradu můžete urychlit proces instalace a údržby, zkrátit prostoje a zvýšit produktivitu.