2. Datová centra
  3. Open Compute Project (OCP) – napájecí konektory pro systémy skříní ORV3

Open Compute Project (OCP) – napájecí konektory pro systémy skříní ORV3

Konektor Han® ORV3 dokonale vyvažuje požadavky na standardizaci a na maximální flexibilitu.


Podívejte se na webinář
Open Compute Project (OCP) – napájecí konektory pro systémy skříní ORV3

Celosvětová poptávka po digitalizační infrastruktuře rychle roste. Podniky i spotřebitelé stále intenzivněji spoléhají na vzdálenou výpočetní techniku, aplikace a internet věcí (IoT). V důsledku toho se výrazně zvýšila závislost společnosti na úkolech vyžadujících datová centra, která dnes v nejrůznějších odvětvích tvoří životně důležitou páteř každodenního provozu. Proto je nezbytné, aby byla IT infrastruktura datových center snadno dostupná a aby byly případné poruchy systému rychle odstraněny.

Pozadí záhlaví datového centra

Webový seminář | Jak může standardizace datových center snížit náklady a urychlit uvedení na trh


Zhlédnout

Open Compute Project (OCP)


Projekt Open Compute Project (OCP) se zaměřuje na redesign hardwarových technologií pro IT infrastrukturu. Jejím cílem je zvýšit efektivitu a flexibilitu datových center a umožnit jejich rychlejší škálování.

Základ tvoří otevřená výměna nápadů, specifikací a dalšího duševního vlastnictví, jejímž cílem je maximalizovat inovace a zmenšit složitost technických komponentů.

Svá doporučení pro řešení datových center poskytuje projekt OCP zdarma pod názvem Open Rack. Třetí verze Open Rack (ORV3) je po celém světě instalována od začátku roku 2023.

Obsah: Logo projektu OPEN Compute

Úkolem nadace OCP Foundation je poskytovat podporu komunitě OCP při vývoji nových otevřených řešení, která uspokojí potřeby trhu a utvářejí budoucnost.

ORV3 Power Shelf


Napájení IT vybavení zajišťují v datovém centru napájecí moduly („power shelf“). Skupina Rack & Power Project Group, pracující v rámci iniciativy OCP, se zaměřuje na standardizaci skříní (racků) a jejich snadnější integraci do infrastruktury datového centra. Jedním z rozhodujících kroků je společná specifikace vstupních konektorů pro napájecí moduly. Společnost HARTING jako hlavní autor a první partner v procesu standardizace konektorů věnovala specifikaci "ORV3 OCP Input Power Connector" mnoho času a odborných znalostí.

Podívejte se na webinář
Obsah: Střední doba mezi poruchami (MTBF) s vysokou dostupností...

Pro datové centrum je zásadní vysoká dostupnost 'střední doba mezi poruchami' (MTBF) a nízká průměrná doba opravy 'střední doba obnovy' (MTTR) po poruše systému. K dosažení těchto cílů přispívá snížení složitosti a standardizace.

Snížení celkových nákladů na vlastnictví


S Han® ORV3 nabízí společnost HARTING poprvé AC konektor kompatibilní s OCP, který je k dispozici také jako kompletní sestava napájecí police v3. Systémy skříní s menší hloubkou umožňují kompaktnější konstrukční řešení celé infrastruktury.

To datovým centrům umožňuje na stejné ploše výrazně zvýšit produktivitu. Řešení společnosti HARTING tím podporuje cíl iniciativy Open Compute Project, který spočívá v optimalizaci efektivity při zřizování a rozšiřování datových center.

Konektor Han® ORV3 pro systémy skříní dokonale vyvažuje požadavky na standardizaci a na maximální flexibilitu konfigurace osazených kabelů pro různé úrovně proudu a napětí.

xxxx Komponent Han® ORV3 eliminuje složitost, protože sestává pouze z několika málo čísel dílů. To zajišťuje vysokou dostupnost a v případě poruchy jednotek ve skříni také krátkou průměrnou dobu do opravy – díky otevřenému standardu ORV3. Výsledkem je udržitelné snížení celkových nákladů na vlastnictví.

Obsah: Snížení celkových nákladů na vlastnictví (TCO) s Han® ORV3...

Snížení celkových nákladů na vlastnictví (TCO) prostřednictvím napájecího konektoru Han® ORV3 a předem osazené kabeláže

Přednosti v kostce:


  • Až o 50 % menší nároky na instalační prostor v porovnání s klasickými řešeními regálových systémů

  • Rychlá škálovatelnost datových center díky důsledné modularizaci rackových systémů

  • Jednoduchá služba pro velkoobjemové komponenty datových center

  • Snížení složitosti minimalizace SKU díky souladu s OCP (Open Source System)

  • Rychlá konfigurace řešení pro různé proudové a napěťové požadavky, což umožňují také pohodlné propojky

  • Bezpečný proces instalace díky dotykovým kontaktům

  • Vysoká flexibilita při instalaci kvůli různým technologiím ukončení: PCB a krimpování

  • Úspora času díky použití v předmontovaných kabelážních řešeních pro rozvod energie z jednoho zdroje

  • Celosvětová výroba umožňuje našim zákazníkům pořizovat si sestavy v regionu za konkurenceschopné ceny

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky