2. Betteries: Druhý život pro baterie elektromobilů

Betteries: Druhý život pro baterie elektromobilů

Řešení „click and go“ bez kabeláže, založená na mobilních, víceúčelových bateriích – to umožňuje modulární konektivita HARTING.


ZHLÉDNOUT VIDEO
Druhý život pro baterie elektromobilů

Energetická transformace je zejména v Evropské unii v plném proudu. Elektrifikací prochází stále víc oblastí našeho každodenního života. Co se ale po skončení životnosti děje s bateriemi elektromobilů? Odpověď na tuto otázku přinesou kreativní nápady startupů s jasnou vizí.

Startup betteries má jasné poslání: Upcycling all electric vehicle batteries into affordable power systems to prevent climate change and protect valuable resources.

Společnost má pod kontrolou všechny aspekty životního cyklu baterií a disponuje odbornými znalostmi v oblasti návrhu pro upcyklaci a opravy, správy baterií a výkonové elektroniky, jakož i validace a certifikace, prediktivní údržby a recyklace baterií.

Široká škála plně certifikovaných energetických řešení pro druhý život na bázi baterií pro elektromobily (EV) představuje udržitelnou alternativu ke generátorům a pohonným systémům na bázi paliv, zmírňuje změnu klimatu, vytváří ekonomické příležitosti a zlepšuje kvalitu života.

Dopad je kumulativní: S každým nahrazeným generátorem nebo pohonným systémem na bázi paliva podporuje betteries oběhové hospodářství tím, že poskytuje cenné aplikace pro druhý život baterií pro elektromobily a zároveň nahrazuje technologie náročné na emise uhlíku.

Systém připojený ke cloudu nabízí inteligentní funkce monitorování a předvídání stavu baterií, které zajišťují maximální výkon a životnost.

Udržitelné alternativy k palivovým generátorům pro filmový průmysl

Udržitelné alternativy k palivovým generátorům pro filmový průmysl

Druhý život pro baterie elektromobilů

Udržitelné alternativy k palivovým generátorům pro filmový průmysl
Mobilní zdroj elektrické energie pro staveniště: Bateriové moduly lze použít i pro napájení elektrického nářadí
Stavebnicový systém těží z vysoké modularity, kterou umožňuje Han-Modular®.

Druhý život pro baterie elektromobilů

Modulární řešení „click and go“ bez kabeláže


Mobilní bateriové řešení musí nabízet snadnou a přizpůsobivou manipulaci, která zajistí vysokou flexibilitu v široké škále aplikací. Proto byla při vývoji systému povinným požadavkem možnost skládat bateriové moduly na sebe a měnit tak jejich kapacitu.

Výzvou pro betteries bylo najít způsob, jak bezpečně připojit a odpojit baterie bez speciálního nářadí nebo další kabeláže. Po prvních diskusích se ukázalo, že nejlepší metodou připojení baterií bude dokovací řešení pro "slepé párování", které zajistí přenos dat pro monitorování baterií v rámci jednoho rozhraní.

Zvolený dokovací rám je vhodný pro nespočet různých uspořádání konektorových modulů, které jsou vybrány z produktové řady více než 100 modulů, které mohou přenášet různá média od napájení, signálu, dat až po stlačený vzduch. Plovoucí strana dokovacího rámu a vodicí prvky jsou zárukou potřebné flexibility a spolehlivosti při připojování. Kontakty chráněné před nebezpečným dotykem zajišťují bezpečnost.

Stavebnicový systém těží z vysoké modularity, kterou umožňuje Han-Modular®.

Stavebnicový systém těží z vysoké modularity, kterou umožňuje Han-Modular®.

Přednosti v kostce:


  • Technická podpora společnosti HARTING na stejné úrovni pro vývoj nejvhodnějšího řešení.

  • Vysoká flexibilita připojení a odpojení baterií pomocí "click and go" bez kabeláže

  • Odolnost vůči budoucnosti díky nesčetným různým uspořádáním, která se vybírají z produktové řady více než 100 konektorových modulů pro přenos energie, signálu, dat nebo dokonce stlačeného vzduchu

  • Bezpečné stohování baterií je zajištěno kontakty chráněnými proti přiložení prstu.

»

Hlavním důvodem, proč jsme zahájili spolupráci se společností HARTING, byla plná podpora technického vývoje, která nám byla poskytována od samého začátku a která nám pomohla najít řešení všech problémů, kterým jsme čelili.

joscha_winzer_technical-lead_betteries.jpg

Joscha Winzer

Vedoucí technického oddělení, baterie

Hero_IP67-Connectors-and-Ethernet-Switches_1.jpg

Vyzkoušejte nový dokovací rám Han® IP65/67 pro venkovní aplikace


DALŠÍ INFORMACE

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky