Přehled produktů
Společnost HARTING Automotive vyvíjí a vyrábí nabíjecí zařízení pro elektromobily a plug-in hybridy. Naše produkty mají schválení a certifikáty pro všechny specifické trhy a zákonné požadavky po celém světě.
Řešení pro všechna relevantní odvětví trhu
Společnost HARTING Automotive nabízí nabíjecí kabely, které pokrývají všechny světové normy, pro nabíjení střídavým, třífázovým nebo stejnosměrným proudem, od 230 do 1 000 V. Patří mezi ně nabíjecí kabely s režimem 2 (s integrovaným sledováním teploty a detekcí stejnosměrného poruchového proudu) a nabíjecí kabely s režimem 3 v různých verzích.
Široká škála typů výrobků
Nabíjecí kabely HARTING Automotive jsou k dispozici v různých verzích vhodných pro všechna celosvětově standardizovaná rozhraní pro nabíjení střídavým proudem i pro výkonné nabíjení stejnosměrným proudem pomocí systému CCS Combo. Díky tomu jsou schopny vyhovět třem různým konektorovým systémům na celém světě. Speciální varianty lze použít jako výměnné sady kabelů pro použití s nabíječkami in-cable (IC-CPD).
Naše nabíjecí konektory a nabíjecí kabely můžeme vyrobit i v provedení na míru, bez ohledu na značku, barvu nebo vzhled.
Nabíjecí kabel pro nástěnné boxy a Mode2
S nabíjecími konektory pro vozidla typu 2 pro připojení k nabíjecím kabelům nebo nástěnným boxům.
Schválení:
VDE / CE
S nabíjecími konektory pro vozidla typu 1 pro připojení k nabíjecím kabelům nebo nástěnným krabicím typu 2.
Schválení:
UL / CE
JET | PSE / CE
Se konektorem pro nabíjení vozidel typu GB/T pro připojení k nabíjecím kabelům Mode-2 nebo nástěnným krabicím.
Schválení:
CQC
Nabíjecí kabel Mode 3
Nabíjecí kabel režimu 3 pro veřejné nabíjecí stanice.
Verze s konektory typu 2
Verze s konektory typu GB/T
Přizpůsobená verze (např. typ-2 na typ-1)
Nabíjecí kabel pro vozidla CCS
Nabíjecí kabely CCS Gen2 typu 2 pro připojení k rychlonabíjecím stanicím.
Až 350 A v závislosti na průřezu / 1 000 V
Vyměnitelná styčná plocha
Vysoký stupeň krytí --> IP69 (kryt)
Nabíjecí konektor typu 2
Nabíjecí zásuvka na střídavý proud pro nabíjení elektrických vozidel
Instalace do nabíjecí stanice nebo nástěnného boxu.
Pro nabíjení elektrických vozidel střídavým proudem pro evropský trh.
Používejte pouze společně s nabíjecími kabely s nabíjecími zástrčkami typu 2 v souladu s IEC 61851-1 a IEC 62196-2.
Připojovací bod konektor a příruba
Pro IC-CPD a nástěnné krabice.
Lze použít v mobilních nabíječkách
Lze použít po celém světě
Ochrana proti dotyku podle požadavků UL/VDE
Design na míru
Příslušenství pro e-mobilitu
Příslušenství pro e-mobilitu
Držák konektoru pro nabíjecí kabely typu 2
Individualizace pomocí gelové etikety
Montáž na přední stranu
Snadné ovládání jednou rukou