E-mobilita je klíčovým prvkem elektrifikace naší společnosti a hraje rozhodující roli na cestě k plně elektrické společnosti. Přechodem z fosilních paliv na elektrický pohon můžeme nejen výrazně snížit emise CO2, ale také maximalizovat účinnost využití energie. V mnoha případech jsou elektromobily schopny vyrobit ze stejného množství zdrojů více energie než konvenční spalovací motory. Pokroky v technologii baterií a obnovitelných zdrojů energie navíc umožňují bezproblémovou integraci elektrických vozidel do energetické sítě, což zvyšuje stabilitu a flexibilitu dodávek energie. Pokud potřebná elektřina pochází z udržitelných zdrojů, stává se celé odvětví dopravy výrazně šetrnější k životnímu prostředí a přispívá k dosažení cílů v oblasti klimatu. Komplexní elektrifikace prostřednictvím elektromobility je tedy nejen technicky možná, ale také nezbytná pro řešení ekologických výzev budoucnosti.
Technologie pro elektronickou mobilitu
Elektrická mobilita, zejména ve spojení s obnovitelnými zdroji energie, je důležitou součástí plně elektrické společnosti. Jako specialista na elektrickou konektivitu je společnost HARTING silným partnerem na cestě k udržitelné mobilitě zítřka. Na základě dlouholetých zkušeností a široké nabídky řešení konektivity podporujeme naše zákazníky při přechodu na elektrifikované a efektivní koncepty vozidel.
Budoucnost mobility je elektrická
Elektrifikace je klíčem k mobilitě šetrné ke klimatu. Elektrické pohony již významně přispívají k dekarbonizaci odvětví mobility. Elektromobily jsou tišší, bezemisní a již nyní jsou po celou dobu svého životního cyklu hospodárnější než srovnatelná vozidla se spalovacími motory.
Stále větší rozvoj této technologie vytváří nové příležitosti v různých oblastech.
Ať už v odvětví dopravy nebo silničním provozu, ať už v soukromém, veřejném nebo komerčním sektoru, elektrická vozidla stanovují nové standardy z hlediska účinnosti, a tím významně přispívají k rozvoji plně elektrické společnosti.
HARTING jako dodavatel řešení pro e-mobilitu
Jako přední dodavatel v oblasti konektorové techniky je společnost HARTING prvním kontaktním místem při navrhování koncepcí pohonů z elektrického hlediska. Naše výrobky se používají nejen ve vozidle, ale také v celém energetickém řetězci. Díky standardizovaným nabíjecím řešením a širokému portfoliu síťových komponent podporujeme rozšiřování a integraci nabíjecí infrastruktury a vytváříme tak základ pro široké přijetí koncepcí elektrifikované mobility.
Solenoidové systémy HARTING (přesné magnety) pro automobilový průmysl zvyšují bezpečnost a naše ethernetové kabelové sestavy jsou klíčovou součástí síťové architektury moderních vozidel.
Společnost HARTING propojuje klíčové komponenty elektrického hnacího ústrojí pomocí předem připravených kabelových řešení a zajišťuje bezpečný a spolehlivý přenos energie.
Díky inovativním zákaznickým řešením společnost HARTING již dnes určuje budoucí standardy a aktivně tak ovlivňuje přechod na elektrickou mobilitu.
Oblasti použití e-mobility
Podíl elektrifikovaných vozidel se nezvyšuje pouze v automobilovém průmyslu. Elektrifikované a síťové koncepce vozidel zlepšují efektivitu práce a snižují emise CO² také v oblasti stavebních strojů a v dopravě.
Konektorová technika od společnosti HARTING se proto používá v nejrůznějších oblastech.
Máte zájem? Kontaktujte nás!
Pokud pracujete v automobilovém průmyslu a hledáte spolehlivá řešení elektrického připojení pro své výrobky, rádi vám pomůžeme vyvinout řešení na míru, která budou přizpůsobena specifickým požadavkům vašich vozidel. Neváhejte nás kontaktovat!
Řešení konektivity společnosti HARTING pro e-mobilitu
Koncepty elektrifikovaných pohonů nejen zásadně změní naše chování v oblasti mobility, ale také otevřou průmyslu nové oblasti použití. Společnost HARTING jako přední dodavatel elektrické konektorové techniky již dodává širokou škálu nabíjecí infrastruktury, od standardních nabíječek běžně používaných po celém světě až po nabíjecí zásuvky a magnetické systémy ve vozidlech. Naše kabelové soubory se používají v celé řadě elektrických vozidel a spolehlivě a bezpečně propojují příslušné komponenty elektrického pohonu. Kromě elektrických pohonů hrají stále větší roli také digitální aplikace. Díky širokému portfoliu síťových komponent a příslušné připojovací technologii společnost HARTING významně přispívá k rozvoji digitálních sítí pro vozidla a aktivně ovlivňuje transformaci mobility.
Jsme přesvědčeni, že každý koncept mobility bude v budoucnu poháněn elektřinou, je to jen otázka času. Elektromobily jsou již dnes v mnoha ohledech lepší než spalovací motory a v budoucnu tyto koncepce pohonu nahradí. Jako přední specialista na elektrickou konektivitu je společnost HARTING nejlepším partnerem pro nabíjecí techniku a elektrické připojení ve vozidlech. Ať už se jedná o standardní komponenty nebo řešení připojení na míru. S námi můžete dosáhnout změny mobility. Spojte se s námi.
Christian Bohne
Industry Segment Manager
Chcete mluvit o řešeních?
Christian Bohne
Pozice: Industry Segment Manager
- Oddělení: Industry Segment Management
- Společnost: Technologická skupina HARTING