2. Efektivní konfekcionování kabelových svazků šetří čas a peníze

Efektivní konfekcionování kabelových svazků šetří čas a peníze

Nová funkce montáže ze zadní strany přináší cennou úsporu času, která může vést k výraznému snížení nákladů.


VYŽÁDAT VZOREK PRODUKTU ZDARMA
Efektivní předmontáž kabelových svazků šetří čas a peníze (zadní montáž)

Ještě donedávna vyžadovalo použití konektorů v rozvodných skříních značné úsilí, kterému se nebylo možné vyhnout. Konfekcionované kabelové svazky a části konektoru je třeba zasunout z vnitřní strany rozvodné skříně do přisazeného krytu upevněného k vnitřní stěně skříně. To může být poměrně složitý úkol.

Ale nic víc: Nové konektory řady Han® B a Han-Eco® B poskytují cenné časové výhody pro zařízení používající průmyslový standard Han® B. Při instalaci lze oba konce kabelového svazku do průchozího panelového krytu namontovat zezadu, tedy z vnitřku rozvodné skříně.

VYŽÁDAT VZOREK PRODUKTU ZDARMA
Han-B_rear-mounting_Inner-Cabinet.gif

Zadní montáž - zevnitř skříně - s Han® B

Automatizované zapojování řídicích skříní


Možnost instalace ze zadní strany výrazně zjednodušuje montáž řídicích skříní a šetří tak čas i peníze. Rozvodné skříně a kabelové svazky lze prefabrikovat odděleně. Díky tomu lze optimálně rozvrhnout práci – v případě potřeby lze procesy dokonce automatizovat nebo outsourcovat a tím dál zvýšit efektivitu a produktivitu.

Han-Eco_Han-DDD_section_teaser_icon_product-sample_1600x900.tif

Kombinace s Han-Modular®

Kromě monobloků pro Han®B lze řadu Han-Modular® použít také v zásuvném provedení v novém Han-Eco®. Výklopný rámeček umožňuje moduly integrovat do plastového krytu nebo pouzdra. Výsledkem je značné rozšíření možností využití plastových krytů ve výrobě.

VYŽÁDAT VZOREK PRODUKTU ZDARMA

Další úspora času díky rychlému ukončení Han® ES Press


Další informace o konektorech Han® ES Press

Kovové a plastové verze lze kombinovat


Další výhody vyplývají z kompatibility řady Han-Eco® B se standardními kovovými kryty Han® B. Kombinování plastových a kovových krytů tak není při modifikacích systému spojeno s žádnými časovými ztrátami. Je možné i paralelní použití, protože do výrobního zařízení lze integrovat obě varianty. Flexibilní řešení tak umožňují snadněji reagovat na požadavky zákazníků. Nadále můžete používat stávající testovací zařízení, protože jsou vhodná pro verze z obou materiálů. Není třeba provádět žádné změny ani vyvíjet další úsilí.

Přednosti v kostce:


  • Úspora času a nákladů až o 30 % vzhledem k možnostem zadní montáže

  • Možnost předběžného osazení celého kabelového svazku - díky možnosti dodatečné montáže zadních vložek a závěsných nebo přídržných rámů zacvaknutím těchto komponent "zezadu"

  • Snížení výrobních nákladů lepší dělbou práce

  • Žádné časové ztráty při zavádění plastových konektorů jako nový standard ve vašem výrobním závodě, protože kovové a plastové varianty jsou plně vzájemně kombinovatelné

  • Další časové úspory pomocí rychlého ukončení Han® ES Press

»

Lehká řada výrobků Han-Eco® nám díky snadné montáži šetří čas při instalaci. Navíc zjednodušuje konektivitu našich systémů. Díky výběru z široké nabídky datových, signálních a napájecích modulů můžeme navrhovat individuální a kompaktní řešení. Díky konektorům Han-Eco® jsou lokomotivy spolehlivější a mají nižší náklady na údržbu a servis.

MartinStaigr.JPG

Martin Štajgr

Vedoucí výzkumu a vývoje, ČMŽO – elektronika

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky