Distribuce energie pro decentralizovanou technologii pohonu
Jednou z největších výzev v oblasti decentralizované pohonné techniky je nepřetržitý a bezpečný rozvod energie ke všem spotřebičům v dopravníkovém zařízení, jako jsou motory a měniče. Propojování těchto komponentů s kabeláží na místě instalace je časově náročné a mohou ho provádět pouze odborní pracovníci.
Při použití konektorů je připojení rychlejší, bezpečnější, jednodušší a "Plug&Play". Rozvaděče Han® Q4 / 2-3cestné rozvaděče HARTING'lze použít na stísněných místech a ušetřit tak místo. Díky sníženému profilu konektorů lze při použití úhlových pouzder dosáhnout extrémně plochého konstrukčního provedení.
Třícestné rozvaděče Han® Q4/2 lze použít na stísněných místech a ušetřit tak místo.
Vstupní napětí 400 V i napájení 24 V lze rozvádět pomocí tří kabelových vývodů velikosti Han- Compact® Energy distribution for decentralised drive technology Energy distribution for decentralised drive technology. Jedná se prakticky o standardizované konektorové řešení pro aplikace tohoto druhu. "Powerline" může pokračovat jako kabel přes boční (čtvrtý) výstup nebo může být přímo připojen další rozvaděč.
Robustní plastové pouzdro má stupeň krytí IP65 a splňuje požadavky průmyslového prostředí. Předem namontovaná základní deska z hliníku zajišťuje rychlou a bezpečnou montáž. Díky schválením CE a UL/CSA se rozbočovač napájení hodí také pro použití v různých zemích světa.
V současné době je rozvadeč energie nakonfigurován se standardní velikostí Han-Compact®. Lze použít i jiné velikosti pouzder - například s nejmenším průmyslovým konektorem Han® 1A nebo s úpravami podle přání zákazníka - a přizpůsobit je tak každé instalační situaci.
Rozvaděč napájení se 4 x Han® 1A jako řešení na míru.