Sestavy průmyslových ethernetových kabelů
Sestavy průmyslových ethernetových kabelů
Řešení průmyslového Ethernetu
Řešení průmyslového Ethernetu
Konektory připojitelné za běžného provozu
Instalace v terénu
Jednopárový Ethernet
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
  2. Flexibilní a škálovatelné kruhové konektory v drsných prostředích

Flexibilní a škálovatelné kruhové konektory pro drsná prostředí

Klíčem k úspěchu ve strojírenství a robotice jsou modulární architektury a vysoká produktivita. Flexibilní a spolehlivá rozhraní jsou zásadní pro "vydláždění" cesty.


VYŽÁDAT SI BEZPLATNÝ VZOREK PRODUKTU
PODÍVEJTE SE NA WEBINÁŘ
icc20-on-kuka-robot.png

ICC 20 od společnosti HARTING stanovuje nové standardy pro průmyslové kruhové konektory. Od pohonů v robotice a automatizaci až po energeticky náročné aplikace, jako jsou svařovací roboty. Konstrukce umožňuje efektivní řešení pro napájení, přenos signálu a dat.

Předem sestavené a otestované kabeláže od společnosti HARTING také šetří čas, protože umožňují společnou výrobu. Oblasti použití sahají od robotiky a automatizace až po mobilní stroje a infrastrukturu energetických sítí.

Svařovací roboty těží z prostorových úspor


Aplikace s omezeným prostorem nebo montážními specifikacemi, jako jsou kruhové výřezy, umožňují pouze kruhové konektory. Díky válcovému tvaru se s nimi lépe manipuluje. Modulární vložky zajišťují stejnou flexibilitu, jakou známe z rectangular connectors.

Společnost HARTING rozšířila řadu ICC 20 o jednopólové provedení, takže uživatelé mohou přenášet výrazně vyšší výkon pro stroje a zařízení. Jediný konektor přenáší až 400 A/600 V, takže je vhodný pro energeticky náročné aplikace, jako jsou robotická ramena pro manipulaci s těžkými břemeny nebo vysoce výkonné svařovací roboty.

V porovnání s jinými řešeními dostupnými na trhu umožňuje tato možnost až 20% úsporu místa a o 50 % vyšší výkon v daném prostoru. Umožňuje konstruktérům nabízet vysoce výkonná řešení na omezeném prostoru.

Mezi další oblasti použití jednopólového provedení patří mobilní stroje a infrastruktury energetických sítí.

Harting_ICC20_SP400_DSC2037.jpg

HARTING ICC 20 Jednopólový s dotykově bezpečnými kontakty

Zrychlená výměna nástrojů umožňuje vyšší produktivitu


Vysoce flexibilní výrobní linka vyžaduje mnoho výměn nástrojů. Někdy vyžadují mezi jednotlivými úkony ruční zásahy, např. při výměně pneumatického nářadí. Nový ICC 20 zvládá tlak a přetlak díky integrovaným zpětným ventilům. Pneumatické nářadí lze vyměnit za zlomek času potřebného v minulosti, což vede k vyšší dostupnosti jednotky.

Integrace jednopárový Ethernet (SPE) nabízí oproti klasickým řešením RJ45 také výhody pro drsné prostředí. Pokud proces vychystávání vyžaduje sledování kamerou, lze spojení navázat pomocí připojení odolného proti vibracím a budoucnosti SPE.

Klíč k modulárním, škálovatelným architekturám a vysoké produktivitě

Webový seminář | Klíč k modulárním, škálovatelným architekturám a vysoké produktivitě

Seminář se bude zabývat faktory úspěchu pro výrobce strojů, včetně modulárních metod, hodnotných rozhraní a úlohy digitálních dvojčat.


PODÍVEJTE SE NA WEBOVÝ SEMINÁŘ

Vysoká flexibilita na malém prostoru


Robotické aplikace často vyžadují co největší flexibilitu na co nejmenším prostoru. S ICC 20 nabízí společnost HARTING vysoce flexibilní a modulární průmyslový kruhový konektor. Kromě standardních vložek pro kombinaci napájení, signálu, dat nebo pneumatiky umožňuje integraci všech vložek z osvědčené řady Han® 3A obdélníkový konektor.

To umožňuje širokou škálu mimořádně účinných řešení pro přenos napájení, signálu a dat - od jednoduchých bloků Han® C, Han D® nebo Han® E až po USB, RJ45 a další datová rozhraní. Vložky velikosti 3A nabízejí také různé technologie připojení, například novou technologii bez použití nářadí Push-In. Díky této flexibilitě je k dispozici více než 50 různých kombinací vložek.

HARTING ICC 20: Škálovatelné průmyslové kruhové konektory pro náročná prostředí

Maximální flexibilita s až 50 různými konektorovými vložkami

Přehled výhod:


  • Zmenšení prostoru až o 20 % u jednotlivých rozhraní, ideálně u kruhových řešení

  • Až o 50 % vyšší výkon v daném prostoru (např. 400 A pro vysoce výkonné svařování)

  • %Řešení pro budoucnost: drivery technologie Single Pair Ethernet (SPE)

  • Úspory nákladů díky testovaným předmontovaným kabelovým řešením umožňujícím sdílenou výrobu

  • Úspora času díky snadné instalaci a zrychlené výměně nástrojů

  • Vysoká flexibilita díky modulární koncepci (až 50 různých vložek) včetně široké škály různých technologií zakončení (např. Push-In pro instalaci v terénu bez použití nářadí)

  • Vhodné pro robotiku a automatizaci, elektrické sítě a mobilní pracovní stroje

»

V minulosti jsme měli často problémy s místem u kruhových konektorů. S ICC 20 máme nyní k dispozici modulární a flexibilní řešení pro tyto požadavky. Potíže jsme měli také s konektory RJ45 kvůli vibracím. Integrace SPE průmyslové třídy zde nabízí významné výhody. Kontaktní vložky 400 A umožňují také výhodnou automatizaci vysoce výkonných svařovacích procesů. Rozmanitost nabízených vložek a technologií zakončení usnadňuje výměnu nástrojů.

Karl-Heinz Kösters (ELROTEC GmbH)

Karl-Heinz Kösters

CEO

elrotec_welding-robot_2.png

Průmyslová automatizace pro efektivní procesy

Společnost ELROTEC spojuje zkušenosti a nejnovější technologie při vývoji automatizačních řešení na míru pro průmysl. Efektivnější provozní procesy vedou ke zvýšení bezpečnosti a úspoře nákladů.


ZHLÉDNOUT VIDEO

Žádost o vzorek produktu


Chcete se o ICC 20 dozvědět více? Vyžádejte si bezplatný vzorek a vyzkoušejte si jeho funkčnost.

Osobní údaje

Kontaktní informace

Zadejte své telefonní číslo s předvolbou země a směrovacím číslem. Příklad: +49 151 12345678

Společnost

Informace o adrese

0/2000

Odesláním formuláře odešlete svůj požadavek. HARTING Společnost Technology Group se s vámi následně spojí.

Pokud v zaslaném e-mailu potvrdíte i svou e-mailovou adresu, můžete se přihlásit k pravidelnému odběru novinek na HARTING, které se týkají pozvánek na akce, novinek, technologií, produktů a aplikací. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky