Dokovací rám Han-Modular® pro skladování energie
Konektory HARTING Han® otevírají možnost předmontáže skladovacích jednotek a pomáhají omezit prostoje.
Nizozemská společnost ATEPS vyrábí velká úložiště elektřiny pro solární a větrné elektrárny. Základem jsou 19palcové skříně, každá s 16 paměťovými zásuvkami. Díky modulární konstrukci skříní je možné flexibilně přizpůsobit celkovou velikost systémů různým výrobcům energie.
Dokovací rám Han-Modular® urychluje instalaci zásobníků energie
Zjednodušení servisu a údržby
Z bezpečnostních důvodů jsou rozhraní pro napájení a přenos dat umístěna na zadní straně úložných zásuvek, protože se zde vyskytuje napětí vyšší než 800 V.
Rámové prvky jsou však stejně vysoké i nízké, liší se šířkou a nabízejí prostor pro dva až šest modulů. Dlouhé vodicí kolíky zajišťují, že paměťové zásuvky nemohou minout svůj připojovací bod na stěně rozváděče.
Konektory umožňují předmontáž skladovacích jednotek, což urychluje instalaci na staveništi. Konektory také zjednodušují servis a údržbu, protože nefunkční jednotky lze rychleji vyjmout a nahradit novými funkčními zásuvkami.
Po dobu opravy nebo servisu vadných jednotek systém nadále funguje. Konektory Han® tak pomáhají omezit prostoje.
Společnost ATEPS instaluje modulární systémy skladování energie s kapacitou od několika kilowatthodin až po několik megawatthodin.
Dokovací rám Han-Modular® pro skladování energie
Široká nabídka modulů pro individuální požadavky
Dokovací rám je plovoucí a může být podle potřeby vyroben z kovu nebo plastu. Do rámu lze integrovat až šest modulů z programu
"Naše společnost se navíc neustále vyvíjí. Pokud chceme zvýšit výkon našich úložných systémů, můžeme se vždy spolehnout na to, že společnost HARTING přijde s těmi správnými konektory."
Dokovací rám Han-Modular® s napájecími a datovými moduly na stěně úložné skříně
Přednosti v kostce:
Vhodné pro všechny moduly Han-Modular®
Flexibilní velikost s místem pro 2 až 6 modulů Han-Modular®
Robustní konstrukce
Pevné a velmi pokročilé vodicí kolíky, plovoucí rámové úložiště
Úspora času díky řízené instalaci zásuvek, snadný servis a údržba
Upevnění pomocí standardních šroubů M4
Plastové a kovové provedení
Rozšiřitelné, umožňující přenos signálů, dat a energie
Společnost ATEPS vyrábí systémy skladování energie pro elektrárny využívající obnovitelné zdroje. Protože jako rozhraní pro naše úložné zásuvky používáme dokovací rámy vybavené konektory Han-Modular®, můžeme skříně a úložné jednotky předem sestavit samostatně. Naši instalační technici proto musí moduly na staveništi pouze smontovat, aby mohli sestavit kompletní systém skladování energie. Konektory nám navíc umožňují rychlou údržbu a výměnu komponent. Pomáhají zkrátit nutné provozní prostoje na minimum.
Jos Theuns
Zakladatel / technický ředitel ATEPS