Pojistkový integrovaný konektor Han® Protect
Výměna pojistek během několika sekund, není potřeba žádný elektrikář.
Zkracuje dobu odstávky při údržbě na sekundy
Každá minuta, kdy je
Díky konektorizaci je složitý, těžkopádný a časově náročný proces pevného zapojování skříní minulostí. S aplikací Han® Protect je nyní ještě snazší být online a zůstat online.
Zmenšení velikosti skříně a zjednodušení řešení problémů oproti pevnému spojení
S ochranou Han® Protect
✔ Výměna pojistky jakýmkoli technikem
✔ Zmenšení velikosti skříně až o 30 %
✔ Eliminuje bezpečnostní rizika
✔ Včasná identifikace problémů se systémem
Bez ochrany Han® Protect
❌ Vyžaduje odborné znalosti elektrikáře
❌ Plýtvá cennou zastavěnou plochou
❌ Odhaluje citlivé vybavení rozvaděče
❌ Spoléhá na zastaralou technologii pevného zapojení
Připojení s integrovanou ochranou obvodů
formát 3A
Kompaktní, prostorově úsporný.
Kódování pro správnou pojistkovou řadu
Linka 1 (hnědá, obvykle napájení), linka 2 (bílá, obvykle signál), linka 4 (černá, obvykle signál) na pojistkovém vedení.
Servisní pojistka 5 x 20 mm
Standardní skleněná pojistka.
Integrovaná LED indikace
Svítí červeně, když je přepálená pojistka.
Přizpůsobení pro široce používané rozhraní M12 I/O
Standardní připojení M12 pro snadnou integraci.
Jak Han® Protect transformoval BMS panely pro rychlejší nasazení datových center [Případová studie]
Nikde na světě není laťka efektivity vyšší než u nového
To platí pro každé zařízení postavené na zelené louce předním světovým dodavatelem datových center a kolokačních služeb. Každé z jejich zařízení pracuje podle standardu Six Sigma (tj. provozuschopnost se spolehlivostí 99,9999 %). Tento standard se snaží udržet i během rychlého růstu.
Po obdržení požadavku tohoto zákazníka z oblasti hyperscale na zefektivnění konstrukce ovládacího panelu navrhli inženýři společnosti HARTING konektor, který umožnil vytvořit o 30 % menší ovládací panel systému řízení budov (BMS), jehož instalace trvá několik dní namísto týdnů.
Spojte se s našimi odborníky
Naši technici jsou v pohotovosti
Pokud máte otázky týkající se konektorizace nebo možností našich řešení, naši odborníci jsou připraveni vám je zodpovědět.
Obraťte se na naše interní inženýry s žádostí o technické poradenství nebo pomoc při návrhu a nechte nás, abychom se stali rozšířením vašeho týmu specialistů na konektory.