HARTING Týden průmyslového Ethernetu 2025
Na vyžádání: Týden průmyslového Ethernetu od února 2025: Sledujte všechny záznamy inspirativních zasedání 4. ročníku Týdne průmyslového Ethernetu HARTING.
Na této stránce najdete všechny zaznamenané příspěvky z Týdne průmyslového Ethernetu HARTING, který se konal ve dnech 25. - 27. února 2025. Podívejte se na klíčové přednášky, odborné přednášky a technologická setkání, která pořádají odborníci na řešení, myšlenkoví lídři, průkopníci IIoT a zástupci světových technologických značek.
Kompletní PDF průvodce připojením k Ethernetu
Tento praktický průvodce výběrem ve formátu PDF vám poskytne kompletní přehled o široké nabídce produktů HARTING, které jsou dostupné na rozsáhlém trhu konektivity průmyslového Ethernetu. (PDF | 10 MB | 36 stran)
Videa den 1
Propojení plně elektrifikované společnosti
Budoucnost je elektrická - jak integrované energetické systémy zvyšují efektivitu
9:35h SEČ
All Electric Society je komplexní vize, která zahrnuje všechny aspekty výroby a spotřeby energie - od obnovitelných zdrojů a automatizované výroby až po inteligentní sítě, které optimalizují účinnost napříč odvětvími. Gunther Koschnick (výkonný ředitel pro automatizaci ve společnosti ZVEI) ve své přednášce představí integrované energetické systémy jako základní kámen pro umožnění růstu a zároveň dekarbonizaci průmyslu. Jeho poselství: Klíčem k přesvědčení politiků, investorů i samotné společnosti o obrovských výhodách elektrifikované budoucnosti je spolupráce a sdružování.
NOVÁ ENERGIE - jak nás umělá inteligence přemění z centralizovaných spotřebitelů energie na decentralizované obchodníky s energií
10:00h SEČ
Nacházíme se uprostřed transformace trhu s energií od statické výroby založené na fosilních zdrojích k dynamickým dodávkám z obnovitelných zdrojů. Přinášejí s sebou novou výzvu: nestálost větru a slunce. Změnou hry není jen "více téhož, tedy rozšiřování elektrických sítí", ale inteligentní řízení na bázi umělé inteligence a skladování elektřiny. Naše domácnosti se stanou decentralizovanými energetickými subjekty, které vyrábějí, nakupují, prodávají a skladují elektřinu. Co je třeba udělat, abyste se mohli zapojit a využívat nejlevnější a nejčistší elektřinu? 1KOMMA5° je energetický jednorožec z Hamburku, který tento kód rozluštil a nabízí technická a technologická řešení z jediného zdroje. Heslem je prostě to udělat a ne naříkat nad klimatem! Těšíme se na příspěvek Sophie Rödiger, marketingové ředitelky DACH, 1KOMMA5° GmbH.
Průmyslová AI: od módního slova ke skutečné přidané hodnotě
10:45h SEČ
Zjistěte, jak se průmyslová umělá inteligence mění z módního fenoménu na použitelná řešení. Na tomto zasedání budou představeny příklady, kdy umělá inteligence podporuje efektivitu a udržitelnost. Zjistěte, jak umělá inteligence překlenuje propast mezi inovacemi a měřitelnými výsledky v průmyslových aplikacích.
Případ použití IIoT: Technologie se setkává s praxí - ověřené příklady implementace!
11:05h SEČ
Madeleine Mickeleit (generální ředitelka a zakladatelka, www.iotusecase.com) představí osvědčené případy využití IIoT z komunity. Na základě tří příkladných projektů se dozvíte, jak společnosti vytvořily skutečnou přidanou hodnotu a na které hlavní stavební prvky - od získávání dat přes integraci IT/OT dat až po úspěšnou implementaci - se zaměřily.
Panelová diskuse
11:30h SEČ
V závěrečné panelové diskusi budou řečníci dne diskutovat o průmyslovém Ethernetu jako základu pro bezproblémovou datovou komunikaci s cílem zvýšit efektivitu, pákách a výzvách.
Videa den 2
Single Pair Ethernet SPE | Inteligentní zemědělství
Jednopárový Ethernet (SPE): stav technologie a užitečné aplikace
9:30h SEČ
SPE je nová fyzická vrstva pro přenos sítě Ethernet prostřednictvím jediného krouceného kabelu. Po počátečním ohlasu je nyní tato technologie zralá pro použití. Zjistěte více o nejnovějších aktivitách v oblasti standardizace a užitečných aplikacích. S Matthiasem Fritschem, hlavním odborníkem na Ethernet ve společnosti HARTING Technology Group a předsedou ISO/IEC, JTC 1, SC 25, členem IEEE 802.3.
Konzistentní standardizace pro PROFINET přes SPE
9:50h SEČ
Úspěšné zavedení technologie SPE vyžaduje jasné standardy pro uživatele a výrobce PROFINET. Více informací o nezbytných a důsledných aktivitách pro standardizaci používání PROFINETu přes SPE vám poskytnou Xaver Schmidt, předseda PI, PROFIBUS & PROFINET International, a Andreas Huhmann, předseda pracovní skupiny pasivních síťových komponent, PROFIBUS & PROFINET International.
Řešení HARTING pro SPE Infratsructure
10:15h SEČ
Společnost HARTING je jedním z celosvětových lídrů v oblasti konektivity a přepínačů pro SPE pro průmyslové aplikace. Zjistěte více informací o příslušné konektivitě SPE, kterou společnost HARTING podporuje, a o již dostupných infrastrukturních produktech. To zahrnuje kompletní obraz od konektoru přes kabeláž až po přepínače. Přednášejí Marian Dümke, vedoucí oddělení GPM NIC, Matthias Speer, vedoucí oddělení GPM Cabling, a Heiko Frese, globální produktový manažer pro ethernetové přepínače v technologické skupině HARTING.
HARTING prosazuje konektivitu pro chytré zemědělství
10:45h SEČ
Seznamte se s tím, jak HARTING aktivně přispívá k elektrifikaci a digitalizaci zemědělství. Lukas Hellmann, manažer pro rozvoj obchodu s terénními vozidly, vám poskytne přehled o aktivitách společnosti HARTING na tomto trhu.
Inteligentní zemědělství pro zvýšení efektivity v zemědělství
10:50h SEČ
Inteligentní zemědělství popisuje využití digitalizace na zemědělském trhu. Zjistěte, jak digitalizace zvýšila efektivitu zemědělců. Reinhold Maehler, viceprezident pro řízení modulů ve společnosti CLAAS, vás seznámí s novými trendy a možnostmi v oblasti chytrého zemědělství.
Vysokorychlostní ISOBUS - páteř pro inteligentní zemědělství
11:10h SEČ
Digitalizace v zemědělství vyžaduje odpovídající komunikační technologii, která zajistí výkon požadovaný aplikacemi inteligentního zemědělství. Vysokorychlostní sběrnice ISOBUS je novým komunikačním systémem nové generace na zemědělském trhu. Frank Meyering, výkonný ředitel společnosti CCI - Competence Center ISOBUS E.V., vás seznámí s touto technologií a novými možnostmi, které poskytuje zemědělským aplikacím.
Vysokorychlostní produktové platformy ANEDOs připravené na ISOBUS
11:30h SEČ
ANEDO je dodavatelem OEM pro výrobce zemědělských strojů. Seznamte se s nejnovějšími produktovými platformami ovládacích a řídicích jednotek ANEDO, které jsou připraveny pro vysokorychlostní ISOBUS, včetně odpovídající konektivity. Andreas Ganseforth, Senior Product Manager ve společnosti ANEDO, představí nové produktové platformy společně s Marianem Dümke, vedoucím globálního produktového managementu NIC ve společnosti HARTING Technology Group.
Inovativní konektivita PCB pro aplikace průmyslového Ethernetu
11:50h SEČ
Kromě SPE nabízí společnost HARTING širokou škálu inovativních, vysoce výkonných a robustních plošných spojů přizpůsobených pro aplikace průmyslového Ethernetu. Více informací o nejnovějších trendech a produktech pro zařízení s krytím IP20 a IP65 vám poskytne Joachim Finke ze společnosti HARTING Technology Group.
Videa den 3
Zaměřeno na železnici | Zaměřeno na automatizaci
Digitalizace v železniční dopravě: Nové možnosti a šance
9:30h SEČ
Rostoucí digitalizace má významný dopad na železniční průmysl. Seznamte se s možnostmi, které průmyslový Ethernet přinese železničnímu průmyslu.
Digitální automatické spřáhlo - nová oblast v nákladní dopravě
9:45h SEČ
Díky novému digitálnímu automatickému spřahování (DAC) budou nákladní vozy spřahovány automaticky, včetně napájení a datového připojení. Malte Hofmann a Markus Kampka vás seznámí s cílem a průběhem tohoto projektu, který se právě standardizuje.
Na míru pro železniční instalaci: Vysoce výkonné průmyslové ethernetové připojení
10:05h SEČ
Společnost HARTING nabízí rozsáhlou a inovativní nabídku průmyslové ethernetové konektivity přizpůsobené pro železniční aplikace, a to i pro mimořádné specifické požadavky zákazníků. Seznamte se s nejnovějšími instalačními řešeními odborníků společnosti HARTING.
Decentralizovaná automatizace - vývoj od vícenásobné k jednokabelové technologii
11:05h SEČ
Připojení jedním kabelem je klíčem ke snížení nároků na kabeláž u strojů založených na decentralizované automatizaci. Snižuje složitost kabeláže a tím šetří místo, náklady a čas. Joachim Finke poskytne přehled o vývoji od vícenásobného k jednomu kabelovému připojení a poukáže na bílá místa standardizace v aplikacích motion & drive.
Technologie jednoho kabelu: Na cestě ke standardizovaným rozhraním
11:20h SEČ
Normy zaručují neoperabilitu mezi propojením různých výrobců a zlepšují dostupnost komponentů od více dodavatelů. Ještě dnes je jedna kabelová technologie tématem utvářeným proprietárními rozhraními. Poprvé se objevují dva nové přístupy ke standardizaci konektivity pro tuto oblast použití. Více o přístupech, aktuálním stavu standardizace a o tom, jak ji společnost HARTING podporuje, se dozvíte od Stephana Schreiera, staršího klíčového experta pro strategický vývoj technologií, a Christiana Baehra, globálního produktového manažera technologické skupiny HARTING.