Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  2. Vodíkové technologie

Vodíkové technologie

Vodíkové technologie zahrnují procesy výroby, skladování a využití vodíku jako nosiče energie orientovaného na budoucnost. Naše řešení konektivity nabízejí širokou škálu možností připojení k těmto technologiím. Naše modulární a flexibilní komponenty i systémová řešení na míru se používají všude tam, kde je vyžadováno monitorování a řízení. Naše konektory poskytují efektivní a spolehlivé spojení pro přenos dat a energie a splňují požadavky na jiskrově bezpečné obvody až do zóny 1.


Přehled vodíkového ekosystému

Co jsou to vodíkové technologie?


Vodíkové technologie zahrnují procesy výroby, skladování a přepravy vodíku a jeho využití v palivových článcích k výrobě energie. Klíčovou roli hraje zejména zelený vodík, který se vyrábí z obnovitelných zdrojů energie, jako je větrná a solární energie. Tento téměř bezemisní proces je založen na elektrolýze a významně přispívá k ochraně životního prostředí. Zelený vodík proto představuje udržitelnou alternativu k fosilním palivům a podporuje vytvoření budoucnosti bez emisí CO₂.

Řešení společnosti HARTING pro připojení vodíkových technologií


Společnost HARTING hraje se svými řešeními konektivity rozhodující roli ve vodíkové technologii. Konektivita - propojení a přenos dat a energie - je klíčovým faktorem při utváření dodávek energie budoucnosti.

Má zásadní význam při výrobě vodíku. Elektrická síť s řešením konektivity vede k efektivní a rychlé instalaci. Umožňuje také škálování a modularizaci systémů pro výrobu a distribuci vodíku.

Naše modulární a přizpůsobitelné komponenty a systémová řešení na míru se používají všude tam, kde se vodík vyrábí, skladuje, distribuuje nebo doplňuje a kde je vyžadováno monitorování a řízení. Naše konektory přenášejí data i energii a zajišťují efektivní a spolehlivé připojení.

Naše odborné znalosti

Výroba vodíku

Skladování a přeprava vodíku

Využití vodíku

Závazek k zelené budoucnosti

Závazek k zelené budoucnosti

Angažujeme se v projektech šetrných k životnímu prostředí - aktivně podporujeme přechod na zelenou energii.
Spolehlivost v extrémních podmínkách

Spolehlivost v extrémních podmínkách

Spolehlivé konektory nabízejí maximální bezpečnost - i v náročných podmínkách.
Přizpůsobené, modulární, škálovatelné

Přizpůsobené, modulární, škálovatelné

Přizpůsobitelná řešení připojení - kvalitní a odolná vůči budoucnosti.
Přehled elektrolyzéru vodíkového ekosystému

Výroba vodíku

Klíčový krok na cestě k udržitelné energetické budoucnosti.
Přehled ekosystému pro přepravu a skladování vodíku

Skladování a přeprava vodíku

Procesy přepravy, skladování a přenosu vodíku vyžadují nejen spolehlivá řešení elektrického připojení, ale také přesné monitorování všech důležitých parametrů. Společnost HARTING nabízí kompletní řešení na míru, která lze integrovat do mobilních vodíkových zásobníků, aby se ušetřilo místo a dokonale zapadla.
Vodíkový ekosystém FuelCell

Využití vodíku

Vodík jako průkopnický nosič energie stanovuje standardy pro bezemisní a efektivní výrobu energie.

Máte zájem? Kontaktujte nás!

Pokud působíte na trhu s vodíkem a hledáte spolehlivá řešení elektrické nebo pneumatické konektivity, kontaktujte nás!


Mluvte o řešeních

Výhody vodíkových technologií

Výhody vodíkových technologií jsou rozmanité a nabízejí velký potenciál pro udržitelné a perspektivní zásobování energií. Mezi nejdůležitější výhody patří:


Čistý zdroj energie: Při použití vodíku nevznikají žádné emise skleníkových plynů, protože vedlejšími produkty jsou pouze vodní pára a voda.
Obnovitelné: Vodík lze vyrábět z obnovitelných zdrojů energie, což z něj činí udržitelnou volbu.
Vysoký výkon a energetická účinnost: Vodík nabízí vyšší výkon a energetickou účinnost ve srovnání s fosilními palivy.
Různorodé aplikace: Vodík lze využít v celé řadě odvětví, například v těžké nákladní dopravě, letectví, železniční a námořní dopravě a v ocelářském průmyslu.
Rychlé doplňování paliva: Vodíkové technologie umožňují rychlé doplňování paliva, což je zvláště výhodné pro odvětví dopravy.
Žádné hlukové zatížení: Vodík na rozdíl od některých jiných zdrojů energie nezpůsobuje hluk.

Oblasti použití vodíku


Využití vodíku jako udržitelného zdroje energie vyžaduje inovativní řešení v celém hodnotovém řetězci. Systémy a technologie musí být vzájemně hladce sladěny, a to od výroby přes bezpečné skladování, přepravu až po efektivní využití. Náš přístup se zaměřuje na optimalizaci každé fáze prostřednictvím spolehlivých, modulárních a bezpečných řešení připojení. Zjistěte, jak rozhodujícím způsobem přispíváme k vodíkové infrastruktuře prostřednictvím našich výrobků a řešení na míru.

Přehled elektrolyzéru vodíkového ekosystému

Na rozdíl od jiných přírodních zdrojů není vodík na Zemi dostupný v surové formě, ale musí se získávat z vody nebo uhlovodíků pomocí energie. Nejpoužívanějšími technologiemi výroby vodíku jsou parní reforming a elektrolýza.

Při parním reformingu se vodík odděluje od uhlovodíků pomocí vysokých teplot a přídavku vodní páry. Zůstávají však po něm sloučeniny uhlíku, což znamená, že vodík nelze vyrábět bez emisí.

Při elektrolýze se voda rozkládá na složky chemickým procesem za použití elektrické energie. Při tomto procesu vzniká kyslík a vodík. Pokud se vodík vyrábí elektrolýzou pomocí elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, označuje se jako zelený vodík. Vodík pak může být skladován v různých formách.

–

Řešení HARTING

Pro efektivní výrobu vodíku jsou nezbytná spolehlivá řešení, která usnadňují škálovatelnost systémů a současně snižují provozní náklady:

  • Efektivní technologie připojení: Předem otestované komponenty snižují nároky na konečné testování a zvyšují spolehlivost procesu.

  • Nákladově optimalizované instalace: Inovativní systémy snižují nároky na montáž a dokumentaci a usnadňují integraci do stávajících systémů.

  • Spolehlivé produkty: Vysoce kvalitní materiály umožňují použití v extrémních podmínkách a zajišťují spolehlivý přenos energie a dat.

Objevte všechny výhody
Přehled ekosystému pro přepravu a skladování vodíku

Existují různé způsoby skladování vodíku:

V plynné formě se skladuje v tlakových nádržích nebo podzemních kavernových zásobnících pod vysokým tlakem. V kapalné formě se vodík skladuje v izolovaných kryogenních nádržích při extrémně nízkých teplotách -253 °C. Další možností je adsorpce ve vhodných pevných látkách, jako je uhlík nebo speciální kovy (skladování hydridů kovů). Vodík lze také skladovat ve speciálních kapalných nosičích, jako je olej (kapalné organické nosiče vodíku).

V závislosti na formě nebo nosném médiu může být uskladněný vodík přepravován nákladními automobily, loděmi nebo po železnici.

-

Řešení HARTING

Bezpečná a flexibilní řešení mají zásadní význam pro řešení problémů spojených se skladováním a přepravou vodíku:

  • Robustní technologie připojení: Vyvinuté pro náročná prostředí, nabízejí spolehlivou ochranu proti vnějším vlivům, jako je teplo, vlhkost nebo mechanické namáhání.

  • Modulární systémy: Umožňují flexibilní přizpůsobení individuálním požadavkům a integraci různých médií, jako jsou elektrické signály nebo pneumatická připojení.

  • Funkce Plug-and-play: Předmontované a prostorově úsporné systémy usnadňují instalaci a uvedení do provozu a zároveň zajišťují vysokou mobilitu.

Objevte všechny výhody
Vodíkový ekosystém FuelCell

Vodíkové technologie mají zásadní význam pro přechod k energetice a nabízejí širokou škálu potenciálních aplikací. Vodík lze použít v palivových článcích k výrobě elektrické energie řízenou reakcí s kyslíkem. Vzniká elektrické napětí a jediným vedlejším produktem je čistá voda bez dalších emisí. Palivové články jsou důležité zejména pro vozidla šetrná k životnímu prostředí. Výzkum v oblasti letectví a lodní dopravy ukazuje, že vodík jako palivo má potenciál výrazně snížit emise skleníkových plynů, a představuje tak důležitý krok směrem k udržitelné mobilitě.

V průmyslu se vodík používá jako redukční činidlo při výrobě oceli, aby se snížily emise CO2, a ve vysokoteplotních procesech pro udržitelnou výrobu. Vodík se také používá v upravených kotlích pro ekologickou výrobu tepla.
Vodíkové technologie přispívají k dekarbonizaci různých odvětví a jsou základním stavebním kamenem pro budoucnost šetrnou ke klimatu.

-

Řešení HARTING

Při používání vodíku, například v palivových článcích, jsou zapotřebí speciálně vyvinutá řešení, která zajistí jeho účinné a bezpečné využití:

  • Spolehlivé vysoce výkonné technologie: Vhodné pro použití při vysokých teplotách a náročných izolačních podmínkách, které zajišťují optimální výkon.

  • Přizpůsobení: Řešení na míru jsou přizpůsobena specifickým požadavkům infrastruktury a aplikace.

  • Komplexní podpora: Od specifikace a vývoje až po kvalifikaci a schválení je celý proces podporován zkušenými odborníky.

Objevte všechny výhody

Konektivita HARTING pro vodíkovou technologii


Hrdina: Pravoúhlé konektory

Pravoúhlé konektory

Pro snadnou modularizaci vašich systémů.
Pravoúhlé konektory
HCS_Han-Ex_Outdor-connectivity.psd

Obdélníkové konektory pro nevýbušné aplikace

Pro bezpečné použití v nebezpečných prostorech.
Přejít na produkty
high-current-connector-title.jpg

Silnoproudé konektory

Zejména pro přenos vysokých proudů.
Přejít na produkty
Kruhové konektory

Průmyslové kruhové konektory

Pro aplikace s omezeným prostorem.
Průmyslové kruhové konektory
»

Ve společnosti HARTING víme, že přesnost a spolehlivost jsou ve světě vodíkových technologií zásadní. Naše řešení konektivity jsou navržena tak, aby tyto náročné podmínky zvládala. S našimi vysoce kvalitními modulárními řešeními konektivity, která byla vyvinuta tak, aby splňovala nejvyšší standardy kvality a trvanlivosti a byla snadno rozšiřitelná, máte po svém boku kompetentního partnera pro vývoj vašich aplikací. Neváhejte se na nás obrátit."

Bo Wang

Bo Wang

Manažer průmyslového segmentu Energetika

HARTING Vodík Novinky


Nákladní loď na moři
30. března 2025 tec.news

Vytyčení směru k zelené budoucnosti

Pohon lodí vodíkem: Projekt pro společnost eCap Marine GmbH z Hamburku
Přečtěte si více
Distrubution box for E-Cap Marine with Han-Ex.psd
15. ledna 2025 tec.news

Propojení nové energie s řešeními pro zákazníky

Konektivita, tj. technologie připojení potřebná pro přenos dat, signálů a energie, hraje klíčovou roli, pokud jde o dodávky energie budoucnosti.
Přečtěte si více

Chcete probrat řešení?


Bo Wang

Bo Wang

Pozice: Industry Segment Manager

  • Oddělení: Industry Segment Management Energy Energetika
  • Společnost: Technologická skupina HARTING

Osobní údaje

Kontaktní informace

Společnost

Informace o adrese

0/2000

Odesláním formuláře odešlete svůj požadavek. HARTING Společnost Technology Group se s vámi následně spojí.

Pokud v zaslaném e-mailu potvrdíte i svou e-mailovou adresu, můžete se přihlásit k pravidelnému odběru novinek na HARTING, které se týkají pozvánek na akce, novinek, technologií, produktů a aplikací. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Hydrogen_Ecosystem_cropped-portrait_sRGB.tif

Často kladené otázky Vodíkové technologie


Vodíkové technologie se týkají využití vodíku jako nosiče energie. Vodík lze elektrolýzou vyrábět z vody. Slouží jako čistý a účinný mechanismus skladování energie. Vodíková technologie zahrnuje různé aplikace, například vodíkové palivové články, v nichž vodík a kyslík reagují za vzniku vody a elektrické energie, nebo využití vodíku jako paliva pro automobily. Vodíkové technologie jsou považovány za potenciální řešení pro dekarbonizaci energetiky a snížení emisí skleníkových plynů.

Vodíkové technologie jsou založeny na využití vodíku jako nosiče energie. Vodík lze elektrolýzou získávat z vody a následně ho využívat v palivových článcích nebo spalovacích motorech k výrobě elektřiny. V palivovém článku reaguje vodík se vzdušným kyslíkem za vzniku elektrické energie. Vodíková technologie má potenciál stát se čistým a udržitelným zdrojem energie, protože jako odpadní produkt produkuje pouze vodu.

Využívání vodíku jako nosiče energie přináší několik výhod. Vodík lze využít v palivových článcích k výrobě elektrické energie, přičemž jedinou emisí je voda. Vodíková technologie má potenciál přispět k dekarbonizaci energetického odvětví, protože vodík lze využít jako obnovitelný nosič energie.

Společnost HARTING nabízí řešení konektivity, která splňují nejvyšší standardy bezpečnosti, odolnosti a spolehlivosti. Ve spolupráci se zákazníky vyvíjí inovativní a udržitelné produkty pro vodíkové technologie, které zajišťují efektivní propojení komponent a systémů při výrobě a distribuci vodíku. Tato řešení konektivity jsou ideálně přizpůsobena modulární architektuře vodíkových technologií a umožňují flexibilní a nekomplikované škálování, jakož i rychlou instalaci a údržbu (plug and play) přímo na místě.

Vodíkové technologie jsou čistým zdrojem energie, který nevypouští žádné skleníkové plyny a který lze vyrábět z obnovitelných zdrojů. Nabízejí vysoký výkon a účinnost pro různé aplikace v dopravě a průmyslu. Umožňují také rychlé nabíjení a nezatěžují hlukem.

Společnost HARTING nabízí řešení, která splňují požadavky normy DIN EN IEC 60079 pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (zóny 1 a 2), a také řešení připojení podle požadavků zákazníka (např. rozvodné skříně s kompletní kabeláží senzorů atd.), která jsou certifikována notifikovanou organizací v souladu se směrnicí ATEX 2014/34/EU. Konektory Han® Ex jsou považovány za jednoduchá elektrická zařízení podle normy IEC 60079-11 a nejsou určeny pro vlastní certifikaci. Společnost HARTING prohlašuje shodu s požadavky normy IEC 60079 prohlášením výrobce.

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky