Komerční drony a kvadrokoptéry profitují z odpojitelných ramen dronů.
Řešení Plug & play pro průmyslové drony umožňují efektivní procesy údržby, prostorově úspornou přepravu a vysokou škálovatelnost, např. pro přepravu těžších nákladů.
Zemědělství čelí mnoha výzvám. Patří mezi ně stále nepředvídatelnější povětrnostní podmínky a potřeba zlepšit uhlíkovou stopu zemědělských procesů. Přesné zemědělství je jednou z nejdůležitějších strategií, jak těmto výzvám čelit a zajistit udržitelné, efektivní a odolné zemědělství.
Webinář | Jak elektrifikace a průmyslové drony přispívají k preciznímu zemědělství
Zemědělství usiluje o snížení uhlíkové stopy. Precizní zemědělství, podpořené elektrifikovanými nástroji a průmyslovými drony, hraje klíčovou roli v posilování udržitelnosti.
Úspora přepravního prostoru ve srovnání se skládacími rameny
Skládací ramena se hojně používají v průmyslových dronech a kvadrokoptérách. Umožňují použití dronů v obtížném terénu a dosahování velkých výšek. Díky skládacímu mechanismu lze ramena dronu snadno a rychle složit a rozložit. To samozřejmě nabízí obrovskou flexibilitu, ale největší nevýhody se projeví při přepravě dronu.
Skládací ramena nelze snadno zapojit. I ve složeném stavu jsou rozměry dronu nebo kvadrokoptéry stále větší, než je nutné. Zásuvná ramena zde nabízejí větší flexibilitu. Díky konektorům pro ramena dronů ICC 20 mohou uživatelé ramena dronů připojovat a odpojovat podle potřeby. Velikost balení dronu lze snížit až o 30 %.
Flexibilní nastavení délky ramene dronu díky konektivitě HARTING
Vysoká škálovatelnost pro přepravu těžších nákladů
Modulární architektury a koncepce platforem jsou nejmodernějším řešením pro zajištění vysoké flexibility stroje. To platí i pro průmyslové drony. Přidání dalších ramen dronu pro přepravu těžších nákladů a výměna nástrojů jsou běžnými postupy pro řešení různých úkolů. Zásuvná rozhraní jsou nezbytná pro zajištění potřebné modularity.
S konektorem ICC 20 pro rameno dronu nabízí společnost HARTING spolehlivé řešení, které bylo speciálně vyvinuto pro drsné prostředí, jako jsou zemědělské procesy. Modulární průmyslový kruhový konektor nabízí vložky pro kombinaci napájení, signálu, dat nebo pneumatiky. Kromě toho umožňuje integraci všech vložek z osvědčené řady obdélníkových konektorů Han® 3A.
Lze použít širokou škálu účinných řešení pro přenos energie, signálu a dat - od jednoduchých bloků Han® C, Han D® nebo Han® E až po USB, RJ45 a další datová rozhraní. Izolátory velikosti 3A nabízejí také různé technologie připojení, například novou technologii push-in bez použití nářadí. Výsledkem je více než 50 různých kombinací konektorových vložek.
Snadná údržba dronů
Bez ohledu na odvětví je klíčem k úspěchu vysoká dostupnost systému. Podobně jako výstupy z výrobních zařízení mohou zemědělské drony a kvadrokoptéry umožnit přesné zemědělství pouze tehdy, jsou-li funkční. Krátké průměrné doby oprav po poruše systému jsou zásadní. Procesy údržby proto musí být efektivní, aby bylo zajištěno rychlé a spolehlivé řešení problémů.
Pevně připojená ramena dronů se mohou rychle stát úzkým místem při údržbě průmyslových dronů. Odstraňování problémů je časově náročné a často vyžaduje odpojení připojení odborníky. Průmyslové konektory nabízejí oproti kabelovým řešením mnoho výhod. Ramena dronu lze snadno zapojit a opět vytáhnout, aby bylo možné vyměnit vadná ramena nebo přepínat mezi různými variantami.
Přednosti v kostce:
Až 30% úspora místa při přepravě díky zásuvným ramenům dronů
Efektivní procesy údržby díky technologii plug & play
Vyšší flexibilita nastavení dronů, např. možnost přidat více ramen dronu pro těžší náklad
Úspora času díky snadné instalaci a zrychlené výměně nástrojů
Vysoká flexibilita díky koncepci modulárních konektorů pro rameno dronu (až 50 různých vložek) včetně různých technologií zakončení (např. Push-In pro instalaci v terénu bez použití nářadí)
Přidaná hodnota spolupráce se společností HARTING je zcela jednoduchá. Nový kruhový konektor ICC 20 opět dokazuje, jak inovativní je společnost HARTING. ICC 20 je dokonalý modulární kruhový konektor. Například nový konektor SPE nabízí oproti konektoru RJ45 řadu výhod. Výměnu nástrojů usnadňuje také rozmanitost možných destiček a technologií zakončení.
Karl-Heinz Kösters
CEO
Žádost o vzorek produktu
Chcete se o ICC 20 dozvědět více? Vyžádejte si bezplatný vzorek a vyzkoušejte si jeho funkčnost.