2. Řešení průmyslového Ethernetu

Řešení průmyslového Ethernetu

Ethernet je první volbou, pokud jde o přenos dat v průmyslových aplikacích. Další informace o portfoliu průmyslového Ethernetu HARTING.


Řešení průmyslového Ethernetu

Ethernet se stává univerzálním komunikačním protokolem ve stále více oblastech. Objevte řadu produktů HARTING pro připojení a kabeláž průmyslového Ethernetu.

Tisíce zákazníků důvěřují společnosti HARTING. Seznamte se s našimi případy použití a příklady zákazníků.

Partneři pro průmyslový Ethernet

Přejít na sérii


Konektor RJ45

RJ45

Objevte
Obdélníkový ethernetový konektor HAN

ix Industrial®

o 70% menší datový konektor než často používaný RJ45
Objevte
Device Connectivity Cable Connectors Cable Assemblies Data connectors Single Pair Ethernet.psd

Jednopárový Ethernet T1 Industrial

Objevte
Systémová kabeláž preLink® Ethernet

preLink®

Objevte
M12.webp

M8 | M12

Objevte
Kabelové konektory & Kabelové sestavy / Průmyslové ethernetové switche

Průmyslové ethernetové switche

Objevte
Han-Modular®

Han-Modular®

Objevte
Průmyslový ethernet Han® 1A

Han® 1A

Objevte
Industrial Ethernet HAN-3A

Han® 3A

Univerzální, odolný a kompaktní systém Ethernet konektorů pro náročná prostředí.
Objevte

Průvodce průmyslovým Ethernetem PDF

Kompletní PDF průvodce připojením k Ethernetu

Tento praktický průvodce výběrem ve formátu PDF vám poskytne kompletní přehled o široké nabídce produktů HARTING, které jsou dostupné na rozsáhlém trhu konektivity průmyslového Ethernetu. (PDF | 10 MB | 36 stran)

Stáhnout

Další řešení a zdroje


Elektronická kniha o průmyslovém Ethernetu

eBook Průmyslový Ethernet

Menší, rychlejší, chytřejší: objevte ethernetová řešení pro transformaci průmyslu.
Další informace
Průmyslový Ethernet Týden 3

Týden průmyslového Ethernetu

Podívejte se na všechna zasedání o IIoT, ethernetových řešeních a umělé inteligenci z naší výroční konference.
Další informace
Elektronická kniha SPE

elektronická kniha SPE

Jednoduché vysvětlení sítě Ethernet s jedním párem: Seznamte se s nástrojem pro IIoT.
Další informace
Průmyslový Ethernet se zrodil na Havaji

Co je to Ethernet?

Jaké jsou zvláštní vlastnosti průmyslového Ethernetu? A proč to začalo na Havaji.
Další informace
Případ použití XTS Beckhoff

Beckhoff XTS System

Případ použití: Systém Beckhoff XTS čtyřikrát lepší s rozhraním HARTING ix Industrial®.
Další informace
Případ použití: robotika

SPE v robotice

Případ použití: spolupráce pro bezproblémovou komunikaci mezi senzory a cloudem v robotice.
Další informace
grafika robota

Správné rozhraní

Najděte správné rozhraní pro svou aplikaci ve 3 jednoduchých krocích.
Další informace
Kabelové konektory

Kabelové konektory

Seznamte se s kompletním sortimentem výrobků HARTING pro kabelové konektory a sestavy.
Další informace

Učte se od našich produktových manažerů


Důraz na drsné prostředí: výzvy, které je třeba překonat pro průmyslové ethernetové připojení

Instalace průmyslového Ethernetu jsou nasazovány téměř všude. Konektivita musí zaručovat bezpečný a spolehlivý přenos i v nejnáročnějších průmyslových podmínkách. Joachim Finke a Heiko Meier poskytne přehled o konkrétních výzvách, které je třeba splnit.Na vyžádání: sledujte další zasedání Týdne průmyslového Ethernetu HARTING

Vysoce výkonné a inovativní ethernetové připojení PCB

Miniaturizovaná, kompaktní a výkonná! Inovativní PCB konektivita HARTING přináší do konstrukce přístrojů zcela nové možnosti. Více informací se dozvíte z Technologická skupina HARTING Produktoví manažeři Nikolaj Ponomarjow, Marian Dümke a Maximilian Rohrer. Na vyžádání: sledujte další zasedání Týdne průmyslového Ethernetu HARTING

Ethernetové rozhraní RJ Industrial®


Zkrácení doby instalace o víc než 25 %
Kompatibilní se standardem PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at) a PoE++ (IEEE802.3bt)
Kompatibilní se všemi typy kabelů
Robustní a flexibilní s různými kabelovými výstupy
Konektor RJ45

RJ 45 pro drsné průmyslové prostředí: Náš nový RJ Industrial® je naprosto robustní a spolehlivý a ve verzi 'Multifeature' s integrovanými řeznými nástroji pro rychlou a snadnou montáž. Může vám ušetřit až 25 % času při instalaci ethernetové infrastruktury.

K dispozici jako: KONEKTOR KABELU | KABELOVÁ SESTAVA | STRANA ZAŘÍZENÍ

E-shop a data o produktech

ix Industrial® – miniaturizované rozhraní pro průmyslový Ethernet


O 70 % kompaktnější než RJ45
Přenosová rychlost až 10 Gbps
360° stínění
Vynikající odolnost proti nárazům
Stínicí kontakty HR pro mechanickou pevnost
ix-Industrial.jpg

Díky menší přístrojové zásuvce o 70 % ve srovnání s dobře známým RJ45 nabízí ix Industrial® dokonalé standardizované rozhraní pro gigabitový Ethernet. V kombinaci s vynikajícím stíněním, robustností a špičkovým výkonem je ix Industrial® ideální volbou pro miniaturní zařízení.

K dispozici jako: KONEKTOR KABELU | KABELOVÁ SESTAVA | STRANA ZAŘÍZENÍ

E-shop a data o produktech

T1 Industrial – jednopárový Ethernet


Jednopárové ethernetové připojení podle IEC 63171-6
Umožňuje aplikace IIoT
Napájení po datové lince (4 A / 60 V DC)
Až 10 Gbps
360stupňové stínění
Device Connectivity Cable Connectors Cable Assemblies Data connectors Single Pair Ethernet.psd

Přenos sítě Ethernet pouze jedním párem měděných vodičů. SPE je dokonalá technologie pro připojení provozních zařízení k síti Ethernet. Technologie jednopárového Ethernetu je rychlá, prostorově úsporná, cenově výhodná a připravená k implementaci. Vybavení jednoduchých snímačů, kamer apod. ethernetovými rozhraními staví technologii SPE do role hybné síly témat, jako jsou integrovaný průmysl a IIoT.

K dispozici jako: KABELOVÝ KONEKTOR | KABELOVÁ SESTAVA | NA STRANĚ ZAŘÍZENÍ

E-shop a údaje o produktech

preLink®


100% spolehlivý a jednoduchý proces montáže
Modulární řešení pro M12 a RJ45
Rychlá kabeláž
Kat. 6A: 10 Gbps, 500 MHz
Kompatibilní s porty PoE a PoE+
Systémová kabeláž preLink® Ethernet

Systém preLink® je univerzální, rychlé a snadné řešení kabeláže pro průmysl, automatizaci budov a IT. Jedná se o řešení, které se se stejným úspěchem uplatní ve všech oblastech.

K dispozici jako: KONEKTOR KABELU | KABELOVÁ SESTAVA | STRANA ZAŘÍZENÍ

E-shop a data o produktech

Kruhový konektor M12 a M8


M12 s kódováním D a X | M8 s kódováním D
Připojovací systémy pro montáž na místě
Rychlozajišťovací mechanismus PushPull
Velmi robustní kontaktní systém samec/samice a robustní kovové pouzdro
M12.webp

Rozhraní M8 a M12 spojují tři důležité výhody v průmyslových ethernetových aplikacích oproti známému rozhraní RJ: Vysoký stupeň krytí IP, velmi malé nároky na prostor a kontaktní systém zástrček/zásuvek odolný proti vibracím. Používá se v kabeláži průmyslových budov, ve strojírenství a zejména v železničních aplikacích.

K dispozici jako: KONEKTOR KABELU | KABELOVÁ SESTAVA | STRANA ZAŘÍZENÍ

M8 E-shop a údaje o produktech
M12 E-shop a údaje o produktech

Průmyslové ethernetové switche


Jedinečná rozmanitost s víc než 200 variantami
Kompaktní a robustní konstrukce
Integrovaný standard PoE+
Rozšířený teplotní rozsah
Rychlý a gigabitový Ethernet
Vysoká energetická účinnost
K dispozici pro RJ45, ix Industrial®, M12, SPE a optická vlákna
Průmyslový Ethernet - Switche

Řada nekonfigurovatelných ethernetových switchů Ha-VIS eCon vám nyní nabízí další nové modely, které umožňují efektivně vybudovat a rozšiřovat vaše ethernetové sítě.

E-shop a data o produktech

Han-Modular® - standard na trhu pro modulární průmyslové konektory


Nižší náklady na instalaci a prostoje ve výrobě díky spojení různých vedení do jednoho konektoru.
Úspora nákladů díky výraznému snížení prostorových nároků a hmotnosti.
Snadné možnosti rozšíření zajišťují ideální řešení pro aktuální i budoucí bezpečný design
Han-Modular®

Řada Han-Modular® je určena pro kombinaci napájení, dat a signálů v jednom konektoru. Individuální požadavky zákazníků splňuje mnohostranný systém vložek, kontaktů, rámečků, krytů a pouzder i příslušenství. Zákazník si může vybrat z více než 100 různých konektorových modulů.
Ty jsou vhodné pro různá přenosová média a zahrnují různé techniky zakončení, ale také několik řešení pro přenos dat (např. Han-Quintax® (cat 5), Han Megabit Module (2 x cat 5) a Han Gigabit Module (cat 6a a cat 8.2)). Patentovaný výklopný rám Han-Modular® umožňuje konfiguraci všech modulů v osvědčených krytech a pouzdrech Han® pro všechny druhy náročných prostředí.

E-shop a údaje o produktech

Han® 1A – kompaktní robustní a všestranný


Nejmenší konektor Han®: Až o 30 % menší než Han® 3 A
Všestranné použití: Přenos dat, signálů a energie
Velmi flexibilní: Modulární systém pro aplikace s krytím IP20 a IP65
Rychlejší instalace: Rychlé připojení pomocí technologie snap-in
Snížení nákladů: Cenově dostupný instalační konektor
Průmyslový ethernet Han® 1A

Společnost HARTING poprvé nabízí kompaktní a cenově dostupný konektor Han® 1A, který lze použít pro řídicí jednotky, malé pohony a rozváděče a který lze instalovat i v terénu. V rámci této velmi kompaktní a cenově optimalizované skupiny výrobků nyní společnost HARTING nabízí vložky M12 s kódováním D a M12 s kódováním X pro různé oblasti použití.

E-shop a data o produktech

Han® 3A – kompaktní konektor pro náročná prostředí


Flexibilní kompaktní konektorový systém pro různá aplikační prostředí a požadavky na montáž (např. úhlové verze)
K dispozici jsou kryty a pouzdra s různými povrchy (od vysoce výkonného plastu až po nerezovou ocel)
Vhodné pro různé technologie připojení
Industrial Ethernet HAN-3A

Průmyslový konektor Han® 3A je díky své pevnosti a všestrannosti používán a uznáván v oblasti strojírenství, robotiky, dopravy a energetiky. Najdete zde verzi, která vyhovuje vašim potřebám pro použití v náročných průmyslových podmínkách. Kontaktní vložky Han® 3 A RJ45 jsou k dispozici pro různé přenosové rychlosti Ethernetu pro všechny typy aplikací.

E-shop a data o produktech

Co je to Ethernet a průmyslový Ethernet?


Využitím Ethernetu jako univerzálního komunikačního protokolu se naplňuje vize jednotného standardu protokolu pro komunikaci mezi cloudem a jednotlivými snímači – a IIoT se stále více stává realitou.

Co je to ale Ethernet, co se za ním skrývá a jaké jsou zvláštnosti použití Ethernetu v průmyslu? Další informace o Ethernetu naleznete v následujících odstavcích.

Začátek – z Havaje do celého světa


Počátkem 70. let 20. století byla na Havajských ostrovech spuštěna první rádiová datová síť na světě ALOHAnet. V roce 1970 hledal profesor Honolulské univerzity Norman Abramson levné komunikační řešení pro různé pobočky univerzity na sousedních ostrovech.

Tento první protokol, který vysílal datové pakety náhodně ve dvou frekvenčních pásmech za účelem předcházení kolizím, se stal základem pozdějšího Ethernetu. V té době si málokdo dokázal představit, jak se tento vývoj, nazvaný ALOHAnet, jednou stane základem komunikace pro mezinárodní průmyslovou výrobu. Průmyslová výroba je dnes bez všudypřítomného Ethernetu již nemyslitelná. Požadavky na přenos dat v automatizačním prostředí neustále rostou a kvantitativně se odrážejí v počtu instalovaných uzlů sítě Ethernet. V současné době se Ethernet se svými variantami průmyslového Ethernetu stal nejrozšířenějším komunikačním standardem v průmyslových provozech – a tento trend stále stoupá. O to důležitější je spolehlivá infrastruktura rozhraní a kabeláže.

Průmyslový Ethernet se zrodil na Havaji

Ethernet se mění na IIoT


IoT – internet věcí – popisuje propojení virtuálních a reálných fyzických objektů za účelem jejich vzájemné interakce pomocí informačních a komunikačních technologií. Objekty v našem každodenní životě získávají digitální schopnosti, a stávají se tak skutečnými fyzickými objekty, které se mohou zapojit i do digitálních sítí. Tento proces probíhá také v průmyslových aplikacích, kde se nazývá průmyslový internet věcí (IIoT).

Stále více průmyslových komponentů se také stává chytrými a inteligentními účastníky. Nejsou však již omezeny na vyšší úrovně interních podnikových sítí, jak tomu bylo dříve. Ethernetové protokoly se v posledních letech stále více propojují s cloudovými systémy a postup je zaznamenán i na provozní úrovni. Single Pair Ethernet (zkráceně SPE) je zde novou fyzickou vrstvou, která pokrývá poslední míli a přivádí Ethernet přímo k senzorům.

Rozšířený sběr, vyhodnocování a využívání dat vyvolává potřebu výkonnější infrastruktury. Zároveň se očekává, že tato infrastruktura zabere méně místa a využije méně zdrojů. Klíčovým slovem je zde efektivita, protože do sítě se zapojuje stále více snímačů s rostoucími požadavky na šířku pásma. Jsou zapotřebí nové hardwarové technologie.

Automatizace a IT se spojují v automatizaci


Rozhraní Ethernet

Současně dochází ke spojování automatizačních prostředí s dříve odděleným světem IT. Účelem je prakticky zpracovat zvýšený objem dat ze všech oblastí společnosti a využít je v chytrých algoritmech. Cílem automatizace bylo vždy zvýšení flexibility a produktivity. Propojení všech průmyslových strojů mezi sebou a s IT umožňuje vizualizaci dat získaných ze strojů a zároveň umožňuje provádět předpovědi pomocí chytrých vyhodnocení. Kde musím svůj postup upravit? Kde se skrývá potenciál optimalizace?
Vyhodnocování dat s podporou IT otevírá zcela nové možnosti optimalizace. Digitalizace na provozní úrovni přináší také zcela nové obchodní modely nebo služby, které byly dříve nemyslitelné. Modely s platbou za díl nebo softwarová aktivace dalších funkcí ve strojích jsou jen dva příklady.

Vedle toho mohou provozovatelé zařízení sledovat své procesy po celém světě. Pro celý tento vývoj je protokol Ethernet sjednocujícím jazykem, který tuto konvergenci umožňuje. Je také zřejmé, jak důležité je důsledné provedení této fúze v každém detailu. Ethernet z cloudu do snímače – tak se implementuje skutečný IIoT. Vývoj od analogových systémů a průmyslových sběrnic k protokolům Ethernet se pravidelně objevuje v každoročně zveřejňovaných studiích průmyslové sítě HMS. Tyto studie ukazují tržní distribuci nových komunikačních uzlů v průmyslových sítích. Zatímco v roce 2016, tedy před pouhými několika lety, měly ethernetové protokoly celkový podíl 38 %, v roce 2021 to bude již 65 %. Mezitím se celkový podíl sběrnicových systémů zmenšil o 30 %.

Tendence k jednotnému protokolu pro všechny oblasti podnikání pokračuje. Jak to ale ovlivnilo výběr infrastruktury a rozhraní? Který konektor je vhodný pro kterou aplikaci? Kdy je nutné průmyslové řešení? Která řešení jsou dnes dokonalá, ale zítra mohou být zastaralá?

Klíčové médium – Cuprum


Měď

Cuprum je odvozeno z řeckého slova Cyprium a znamená něco jako "ruda z řeckého ostrova Kypr". Podle tradice se právě zde poprvé těžil a odtud dostal své jméno. Jako vynikající elektrický vodič, který je k dispozici v dostatečném množství, je standardem pro přenos proudů všeho druhu.

To platí i pro datové kabely pro sítě Ethernet. V průběhu desetiletí byly stanoveny nové standardy přenosových rychlostí, které byly dříve považovány za nemožné. Chytré kroucení párů vodičů a efektivní koncepce stínění v současnosti umožňují přenosové rychlosti až 40 Gbps, což odpovídá standardu kategorie 8.1/8.2. Najdete zde čtyři páry měděných vodičů, které dohromady tvoří osm vodičů pro přenos dat. Tím se datový tok rozdělí na několik cest. Již zmíněné splétání a stínění umožňují dosáhnout vysokých frekvencí. Avšak frekvence, které jsou v současné době možné, jsou nebo byly vyčerpány. Nejnovější vývoj v oblasti jednopárového Ethernetu přináší v této oblasti nové poznatky, ale o tom až později.

Alternativní komunikační médium


Opakovaně bylo řečeno, že měď jako komunikační médium bude v dohledné době nahrazena alternativními možnostmi přenosu. Opravdu však měď ztrácí svou pozici, nebo se spíše stane základem všech plánů IIoT? Společným faktorem všech řešení na bázi mědi je přenos elektrické energie. Ten stanovuje fyzikální omezení použitelných frekvencí a délky přenosu. Známý limit pro přenos Ethernetu po měděném kabelu je 1/10/25/40 Gbps na 100 metrů.

K obejití tohoto omezení, pokud jde o přenosovou rychlost i délku přenosu, a také k propojení mobilních systémů s Ethernetem se dnes ve stejné míře jako bezdrátové rádiové systémy používají optická vlákna. Již několik let jsou optická vlákna a sítě WLAN považovány za komunikační médium budoucnosti, které nahradí tradiční kabel. Ale je tomu skutečně tak?

Je pravda, že s optickými kabely lze přenášet vysoké rychlosti dat na vzdálenosti mnoha kilometrů, a to bez složitého stínění pro řízení elektromagnetické kompatibility. WLAN kombinuje gigabitový přenos s možností nezávislého pohybu pevné kabeláže. Pokud jsem již nainstaloval přístupový bod WLAN, nová zařízení se rychle bezdrátově připojí. Do té doby je však instalace přístupového bodu nákladná a musí mít také kabelové připojení. Bohužel se uživatel musí při používání těchto technologií smířit s několika rozhodujícími nevýhodami. Optická vlákna musejí být připojena za velmi čistých podmínek, aby nedocházelo k útlumu signálu v důsledku znečištění. Stejně tak nelze kromě dat přenášet žádná napájecí napětí. Zařízení stále potřebuje další měděnou kabeláž pro napájení.

Alternativní médium

Totéž platí pro zařízení WLAN. Mobilní řešení se často spoléhají na dobíjecí baterie nebo zdroj napájení připojený měděným kabelem, což v konečném důsledku neguje výhodu mobility. Dalším problémem je dopad dobíjecích baterií na životní prostředí, který se dnes stále více dostává do popředí zájmu. Vedle toho je třeba vzít v úvahu řadu dalších problémů: Přenos v reálném čase není zaručen a rychlost přenosu dat se snižuje v závislosti na místě a počtu příjemců. Jak bezpečná jsou moje data při bezdrátovém přenosu a jak vysoká je radiace v citlivých oblastech? To jsou problémy, které lze u klasického měděného kabelu bezpečně zanedbat. Ethernet po čtyřech nebo osmi vodičích nabízí až 100 wattů napájecího výkonu v zařízení prostřednictvím napájení přes Ethernet (PoE) a v mnoha případech není nutné používat další napájecí zdroj. Pokud to aplikace umožňuje, dává se vždy přednost jednokabelovému řešení. Tato funkce se uplatní zejména ve stísněných podmínkách v místě instalace. V průběhu vývoje IIoT se do strojů umisťuje stále více inteligentních snímačů a dalších prvků, které zde vyžadují prostorově úsporné napájení a přenos dat. Jedna z novinek

grafika robota

TŘI KROKY KE SPRÁVNÉMU ROZHRANÍ ETHERNET


1. JAKÁ JE VYŽADOVÁNA RYCHLOST?

Jakou rychlost přenosu dat aplikace vyžaduje? Stačí Fast Ethernet, nebo je nutný Gigabit Ethernet? Proto je nutné navrhnout technologii připojení a kabeláž buď ve dvou párech pro Fast Ethernet (do 100 Mbps), nebo ve čtyřech párech pro Gigabit Ethernet.

PŘÍKLAD:
Kompaktní senzor vidění s kompatibilitou s PROFINET

Tyto snímače vidění poskytují obraz s vysokým rozlišením, a proto musí být datové rozhraní navrženo pro gigabitový Ethernet. Dalšími požadavky jsou robustnost a malý instalační prostor. Rozhraní ix Industrial® je vhodné pro jednoduché aplikace s krytím IP20 nebo s kódem M12 X jako vodotěsné a prachotěsné rozhraní IP65/67. Obě rozhraní jsou rovněž kompatibilní s PROFINET.

2. JAKÉ JSOU POŽADAVKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ?

V jakém prostředí se má aplikace používat? Níže uvedené požadavky na životní prostředí jsou relevantní pro výběr návrhu a tyto požadavky by měly být zohledněny:
- Stupeň krytí (IP20 nebo IP65/67)
- Teplotní rozsah
- Odolnost proti vibracím a nárazům
- klimatická a případně i chemická odolnost

PŘÍKLAD:
Datová rozhraní robotů ve výrobě automobilů

V tomto prostředí jsou vyžadována velmi robustní a snadno vyměnitelná rozhraní, protože kabelové svazky se během své životnosti opotřebovávají v důsledku trvalého ohybového a torzního namáhání způsobeného rychlým pohybem robotů. Han® PushPull varianta 14 v kovovém provedení je pro to ideální. Díky uzamykacímu mechanismu PushPull lze velmi rychle vyměnit kabelové svazky, čímž se minimalizují prostoje. Vedle toho je toto provedení k dispozici s datovými kontejnery RJ45 nebo optickými kontejnery a také se signály a napájením. Jinými slovy, jedná se o ideální rozhraní pro datové a napájecí signály. Rozhraní je navíc kompatibilní s AIDA a PROFINET.

3. JAKÁ JE APLIKACE?

V jakých aplikacích bude jednotka používána? Existují specifikace uživatelských organizací, jako je PNO pro PROFINET, ODVA pro Ethernet/IP, ETG pro EtherCAT, VNO pro Varan a další? Tyto úvahy často vedou také k volbě standardizovaného rozhraní Ethernet. Roli hraje také dostupná velikost jednotky a dostupný prostor pro instalaci v aplikaci.

PŘÍKLAD:
Strojírenství a výroba zařízení
V této oblasti jsou extrémně robustní konektoryHan® měřítkem všeho a ať už jakoHan® 3A,Han-Modular® nebo také v jiných provedeních, jako jeHan® F B pro potravinářský a nápojový průmysl, jsou k dispozici provedení RJ45 nebo M12 s kódem D nebo X, které lze použít také pro různé protokoly průmyslového Ethernetu.

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky