Stupeň krytí IP (ochrana proti nebezpečnému dotyku, prachu, vodě)
Kryt, těsnění a zajišťovací mechanismus konektoru chrání připojení před vnějšími vlivy, jako jsou mechanické nárazy, cizí tělesa, vlhkost, prach, voda nebo jiné kapaliny, například čisticí prostředky a chladicí kapaliny, oleje atd. Stupeň krytí poskytovaný konektorem je definován v normách IEC 60 529 a DIN EN 60 529, které klasifikují kryty podle jejich ochrany proti cizím tělesům a vodě. Různé stupně krytí jsou uvedeny v následující tabulce.
První indexový obrázek
Ochrana proti cizím tělesům
Žádná ochrana (proti náhodnému dotyku, proti pevným cizím tělesům)
Ochrana proti velkým cizím tělesům (Ø 50 mm), Ochrana proti kontaktu s jakkoli velkou plochou ruky.
Ochrana proti středně velkým cizím tělesům (Ø 12 mm), Ochrana proti kontaktu s prsty
Ochrana proti malým pevným cizím tělesům (Ø 2,5 mm), Ochrana proti nástrojům, drátům nebo podobným předmětům o Ø 2,5 mm.
Ochrana proti cizím tělesům ve tvaru zrna (As 3, avšak Ø 1 mm)
Chráněno proti škodlivému usazování prachu (plná ochrana před dotykem nebezpečných částí, ochrana proti škodlivému usazování prachu ve vnitřním prostoru)
Prachotěsné (naprostá ochrana před dotykem nebezpečných částí. Chráněno proti vniknutí prachu)
Druhý indexový obrázek
Ochrana proti vodě
Žádná ochrana proti vodě
Ochrana proti odkapávání (ochrana proti svislým kapkám vody)
Chráněno proti svisle padajícím vodním kapkám při náklonu krytu maximálně 15°
Odolnost proti stříkající vodě (ochrana proti šikmému kapání vody)
(až do úhlu 60°)
Odolnost proti stříkající vodě (ochrana proti stříkající vodě ze všech stran)
Odolnost vůči vodě z trysky (ochrana proti vodě - z trysky) -
ze všech směrů)
Odolnost proti silné vodě z trysky (ochrana proti silné vodě - z trysky -)
ze všech směrů)
Chráněno před účinky dočasného ponoření do vody
Chráněno proti tlaku vody
Ochrana proti vodě z vysokotlakých / parních čističů
Popis podle normy IEC 60529, IPX9K podle ISO 20653