Sestavy průmyslových ethernetových kabelů
Sestavy průmyslových ethernetových kabelů
Řešení průmyslového Ethernetu
Řešení průmyslového Ethernetu
Konektory připojitelné za běžného provozu
Instalace v terénu
Jednopárový Ethernet
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
  2. Komplexní řešení průmyslové automatizace z jednoho zdroje

Komplexní řešení průmyslové automatizace z jednoho zdroje

Stát se předním světovým dodavatelem v oboru automatizace vyžaduje zkušenosti, nejlepší inženýrství ve své třídě a dlouholetá partnerství. To je to, co znamená Wipro PARI.


ZHLÉDNOUT VIDEO
PODÍVEJTE SE NA WEBINÁŘ
wipro_pari_robot_2.tif

Typickou výzvou v automatizačním průmyslu je splnění specifických potřeb zákazníků. Každý projekt má jiné požadavky a často vyžaduje speciální řešení pro dosažení optimální účinnosti. Společnost HARTING se svým širokým sortimentem průmyslových konektorů pomáhá poskytovateli automatizačních řešení Wipro PARI jako strategický partner při hledání řešení v mnoha oblastech automatizační techniky. Díky celosvětové dostupnosti a vysoké kvalitě pomáhá rozsáhlá modularita a vysoká spolehlivost produktů HARTING pro připojení splnit i ty nejspecifičtější požadavky na automatizaci. Spolupráce, která trvá již více než 25 let, je skutečným příkladem úspěchu.

Jedna z předních světových společností v oblasti průmyslové automatizace


Další informace byla založena v roce 1990 a vznikla spojením společností Precision Automation & Robotics India Private Limited a Wipro Enterprises. Je přední společností v oblasti průmyslové automatizace v Indii a patří mezi 20 největších na světě. Společnost Wipro PARI má vizi využívat své odborné znalosti a zdroje k tomu, aby svým zákazníkům přinášela nejlepší automatizační a robotická řešení ve své třídě. Díky své globální působnosti a technické zdatnosti nabízí společnost Wipro PARI svým zákazníkům komplexní řadu řešení průmyslové automatizace, včetně projektů fyzické automatizace na klíč a iniciativ v oblasti digitální továrny.

Další informace poskytuje řešení průmyslové automatizace po celém světě, především pro automobilový průmysl. Portfolio řešení je vysoce diverzifikované. Jejich služby zahrnují automatizaci obráběcích linek pro klikové hřídele, bloky a hlavy pomocí portálů nebo robotů na kolejích. Typickými oblastmi použití jsou také skladovací vyhledávací systémy, vysokorychlostní elektronické výrobní stroje pro montáž miniaturních dílů a automatizované parkovací systémy pro velká parkoviště.

Vizí společnosti Další informace je dostat se mezi 10 nejlepších světových společností v oblasti diskrétních automatizačních řešení pro globální průmyslový sektor a je na dobré cestě k dosažení svého cíle.

wipro_pari_headquarter.tif

Komplexní řešení průmyslové automatizace z jednoho zdroje

wipro_pari_connector_backside_cabinet.tif
wipro_pari_connector_on_cabinet.tif
wipro_pari_monteur.tif
wipro_pari_connector_on_application.tif
wipro_pari_headquarter.tif
wipro_pari_robot_2.tif

Správný průmyslový konektor pro každý automatizační projekt


Přední globální společnost, jako je Další informace, si zakládá na dlouhodobých partnerstvích, která umožňují rovnocennou spolupráci. Proto se společnost HARTING, jakožto lídr na trhu průmyslových konektorů, při zahájení spolupráce před desetiletími dokonale hodila.

Globální využití řešení konektivity společnosti HARTING a její široký sortiment průmyslových konektorů jsou dvě nejvýhodnější hodnoty pro Další informace. Každý automatizační projekt nabízí nové požadavky a výzvy, které je třeba řešit. Na druhou stranu technologický vývoj dnes rychle postupuje ve všech oblastech. Další informace a HARTING se vždy snaží najít nejlepší řešení ve své třídě pro každý automatizační projekt.

wipro_pari_connector_on_application.tif

Modulární a spolehlivé výrobní zařízení


Moderní výrobní systémy musí být navrženy tak, aby byly vysoce flexibilní a mohly reagovat na změny ve výrobním procesu. Konektory jsou klíčovou technologií pro navrhování modulárních výrobních linek a připravují půdu pro opakovaně použitelné platformy.

Konstruktéři společnosti Wipro PARI však oceňují i samotnou modularitu řešení konektivity společnosti HARTING. Modulární konektory nabízejí možnost přenosu napájení, dat, signálů a dokonce i stlačeného vzduchu v rámci jednoho rozhraní. Výsledkem jsou škálovatelné systémy odolné vůči budoucnosti.

Modulární přístup a spolehlivá kvalita výrobků HARTING jsou základem dobré spolupráce a důkazem tohoto úspěchu. Společnost HARTING tak pomáhá Další informace plnit rostoucí požadavky současného i budoucího trhu.

wipro_pari_robot_4.tif
Hero_Han-Modular_Domino-Modules_mc20.psd

Han-Modular® Domino

Chcete poznat další úroveň modulárních průmyslových konektorů? Vyžádejte si bezplatný vzorek a vyzkoušejte si jeho funkčnost.

ZÍSKEJTE VZOREK PRODUKTU ZDARMA

Přednosti v kostce:


  • Perfektně padnoucí řešení pro všechny požadavky na automatizaci díky největšímu sortimentu průmyslových konektorů na trhu a kabelovým svazkům od jednoho dodavatele

  • Vysoká spolehlivost a delší životnost díky celosvětově standardizované vysoké kvalitě

  • Vysoká flexibilita a modularita díky řešením konektivity HARTING

  • Odolnost vůči budoucnosti a škálovatelnost díky snadným možnostem rozšíření a upgradu

»

Řešení konektivity od společnosti HARTING jsou k dispozici po celém světě. Modularita těchto produktů poskytuje našim inženýrům výhody při jejich začlenění do našeho návrhu. A posledním bodem je spolehlivost. Tyto výrobky jsou velmi spolehlivé, což naši zákazníci velmi oceňují.

Rahul_Keskar_Wipro-PARI_Portrait.jpg

Rahul Keskar

Návrh funkčního ovládání hlavy

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky