Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  2. Konfigurátory výrobků HARTING
  3. Konfigurátor průmyslových konektorů Han®

Konfigurátor průmyslových konektorů Han®

Od vložek po kryty a pouzdra: S novým konfigurátorem Han® můžete rychle a snadno najít vhodnou kombinaci podle vašich požadavků.


Han konfigurátor

Start solution wizard

Recommended

Answer a few questions an let our intelligent wizard recommend the perfect configuration for you.

Jak funguje konfigurátor Han®


Konfigurátor Han® je intuitivní online nástroj, který vám pomůže krok za krokem navrhnout a přizpůsobit řešení konektoru. Můžete vybrat vhodné kryty, vložky a příslušenství a zajistit tak kompatibilitu i splnění požadavků aplikace.


Definujte požadavky: Zvolte typ konektoru, počet kontaktů a přenosové médium (napájení, signál, data atd.).


Konfigurujte komponenty: Vyberte kryty, vložky a moduly z portfolia Han®.


Ověření a kontrola: Nástroj zkontroluje kompatibilitu a poskytne vyhodnocené shrnutí vaší konfigurace.


Stažení a objednání: Exportujte CAD data, seznamy dílů a dokumentaci nebo odešlete konfiguraci přímo k objednání.

Vaše výhody na první pohled

ikona hodin

Úspora času

Rychle najdete správné komponenty bez nutnosti manuálního vyhledávání v tištěném katalogu.
Ikona pro snížení chyb

Snížení chybovosti

Automatické kontroly kompatibility zabraňují nesprávným kombinacím dílů.
Ikona úplné dokumentace

Kompletní dokumentace

Okamžitě získáte CAD soubory, technická data a kompletní seznam dílů.
Ikona přístupu odkudkoli

Přístup kdykoli a odkudkoli

Snadno přizpůsobíte konfigurace pro budoucí změny nebo upgrady.

Tři typy Han® konfigurátorů


Konfigurace Han® Monobloc

Průmyslové konektory | Han® Monobloc

Monoblokový konektor je jednodílný zásuvný konektor. Je ideální pro aplikace, které vyžadují vysokou hustotu kontaktů v kompaktním provedení, což usnadňuje instalaci.

Start configuration
Konfigurátor Han-Modular®

Průmyslové konektory | Han-Modular®

Konektory Han-Modular® představují přizpůsobitelný modulární konektorový systém, který umožňuje kombinovat různá přenosová média, jako jsou napájení, signál, data a dokonce i pneumatika nebo optická vlákna.

Start configuration
Konfigurátor HCHV

Průmyslové konektory | Han® High Power

Konektory Han® High Power jsou určeny pro bezpečný a efektivní přenos velmi vysokých proudů v náročných průmyslových prostředích, a to i ve venkovním prostředí.

Start configuration

Původní Han konfigurátor


Původní Han konfigurátor bude po přechodnou dobu stále k dispozici. Doporučujeme však používat nový konfigurátor, protože konfigurace uložené v předchozím konfigurátoru nelze v novém konfigurátoru otevřít.

Původní konfigurátor

Konfigurátor starších vysokovýkonných konektorů


Původní konfigurátor vysokovýkonných konektorů bude k dispozici ještě po určitou přechodnou dobu. Doporučujeme vám však používat nový konfigurátor, protože uložené konfigurace z původního konfigurátoru nelze v novém otevřít.

Konfigurátor starších vysokoproudových konektorů

Příklady konfigurací

Zde je několik příkladů konfigurací, které vám poskytnou přehled o všestrannosti našeho portfolia konektorů Han®.


Konfigurace EBIT81

Průmyslové rozhraní pro napájení i signály

IP65, 32 kontaktů až do 16 A pro napájení, 24 kontaktů až do 10 A pro signál, např. pro použití ve strojírenství
Otevřít v konfigurátoru
Konfigurace 50764U

Průmyslové EMC rozhraní s krytím IP66

Řešení IP66, odolné vůči EMC, PE kontakt také jako krimpovací kontakt
Otevřít v konfigurátoru
Konfigurace r7j7c6

Rozhraní pro potravinářský a nápojový průmysl &

IP67 nebo IP6K9K (ISO 20653), kabelová průchodka schválená Ecolab
Otevřít v konfigurátoru
Konfigurace 2z7mgs

Železniční rozhraní pro omezené prostory

Rozhraní do náročných prostředí, vložky až do 100 A, IP68 nebo IP6K9K
Otevřít v konfigurátoru

Nejčastější dotazy ke konfigurátoru


Pomocí našeho konfigurátoru můžete sestavit kompletní řešení konektoru (včetně krytů, vložek, kontaktů a příslušenství) na míru vašim technickým požadavkům a aplikačnímu prostředí. Nástroj vás provede krok za krokem všemi klíčovými komponenty a zajistí, že všechny vybrané části jsou plně kompatibilní.

Ano – náš konfigurátor automaticky zajišťuje plnou kompatibilitu všech vybraných komponent. Při sestavování konektoru nástroj kontroluje každý výběr v reálném čase a zobrazuje pouze možnosti, které odpovídají velikosti pouzdra, typu konektoru, elektrickým požadavkům a mechanickým specifikacím.
Přesto byste měli využít své technické znalosti. Existují oblasti, které konfigurátor nemůže pokrýt, například zda je v pouzdře dostatek místa pro připojení kabelů k vložce.

Ne, konfigurátor můžete používat i bez účtu myHARTING. Všechny kroky konfigurace, včetně výběru komponent a vytvoření kompletního řešení konektoru, máte k dispozici přímo. Vytvořením nebo přihlášením do účtu myHARTING však získáte další výhody:

  • Ukládání a správa konfigurací

  • Sdílení projektů s kolegy

  • Přístup k historii konfigurací

  • Stahování CAD souborů, datových listů a kusovníků

Konfigurátor automaticky kontroluje váš výběr podle všech relevantních technických a produktových norem. Každý krok je validován tak, aby byly k dispozici pouze komponenty, které splňují požadované specifikace a jsou mechanicky, elektricky i environmentálně kompatibilní.


Přesto je důležité, abyste využili své technické znalosti a vybírali pouze komponenty, které splňují požadované normy (např. UL nebo konkrétní třídu krytí IP). Společnost HARTING nemůže nést odpovědnost za to, že konektor ve výsledku splňuje konkrétní normu.

Ano. Svou konfiguraci si můžete uložit a kdykoli se k ní vrátit. Stačí se přihlásit pomocí účtu myHARTING.

Při každém uložení konfigurace vytvoříme nové jedinečné ID konfigurace, které odpovídá stavu konfigurace v okamžiku uložení. Jakékoli následné změny konfigurace již uloženou konfiguraci neovlivní. Pokud konfiguraci upravíte a znovu uložíte, vygeneruje se nové jedinečné ID konfigurace. Proto uložená konfigurace vždy zůstává stejná.

Ano. Svou konfiguraci můžete snadno sdílet s kolegy, partnery nebo zákazníky. Stačí se přihlásit pomocí účtu myHARTING a využít dostupné možnosti sdílení. Osoba, se kterou konfiguraci sdílíte, mimochodem účet myHARTING nepotřebuje.

Při každém sdílení konfigurace vytvoříme nové jedinečné ID konfigurace, které odpovídá stavu konfigurace v okamžiku sdílení. Jakékoli následné změny konfigurace již sdílenou konfiguraci neovlivní. Pokud konfiguraci upravíte a znovu uložíte nebo nasdílíte, vygeneruje se nové jedinečné ID konfigurace. Proto sdílená konfigurace vždy zůstává stejná.

Rozhodně. Právě pro tento účel máme náš „Solution Wizard“. Solution Wizard vám pomůže najít správné řešení konektoru pro vaše požadavky. Stačí zadat své požadavky do průvodce (např. proud, napětí nebo jiné komponenty) a konfigurační logika pro vás na pozadí vytvoří konektor na míru.

Ano. Jakmile je vaše konfigurace dokončena, můžete si přímo z konfigurátoru stáhnout všechny relevantní technické dokumenty. To zahrnuje technické listy, CAD a STEP modely, 2D a 3D výkresy i kusovníky (BOM). Mějte prosím na paměti, že pro stažení dat potřebujete bezplatný účet myHARTING.

Ano. Jakmile dokončíte konfiguraci, můžete přejít přímo k objednávce nebo požádat o cenovou nabídku. Konfigurátor poskytuje všechna potřebná objednací čísla a umožňuje přenést vaši konfiguraci do nákupního košíku HARTING.
Má to však jednu podmínku: potřebujete firemní účet myHARTING. Pokud jej ještě nemáte, můžete si nejprve vytvořit účet myHARTING a poté po přihlášení kliknout na „Upgradovat účet“.

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky