Miniaturizované průmyslové konektory pro bezpilotní letouny (UAV)
Průmyslově ověřený výkon a vysoká spolehlivost v malém provedení. Společnost HARTING, evropský technologický lídr, představuje první průmyslový konektor pro komerční drony – Han® MPC.
Bezpilotní letouny (UAV) získávají stále větší význam v rychle se vyvíjejícím digitálním světě. Firmy se snaží digitalizovat své průmyslové procesy, aby snížily náklady a zlepšily pracovní prostředí. Ať už jde o mapování rozsáhlých ploch, inteligentní detekci překážek nebo plně automatizované aplikace vody, hnojiv či dalších látek – komerční drony a kvadrokoptéry umožňují rozvoj průmyslové autonomie.
Velikost, hmotnost a výkon jsou klíčové pro zvýšení optimálního výkonu, manévrovatelnosti a dosahu komerčních dronů. Konektor HARTING Han® MPC byl vyvinut právě s ohledem na tyto požadavky.
Han® MPC
Navrženo pro vysoké proudy, odolnost a konzistentní integritu signálu – to vše v úsporném, miniaturizovaném provedení.
Průmyslové standardy vyvinuté v Evropě zajišťují optimalizovaný SWaP
Technologické objevy, jako je vyšší účinnost baterií, pokročilé obrazové senzory a autonomní funkce řízené umělou inteligencí, výrazně rozšířily možnosti využití dronů v různých odvětvích. Tyto inovace posunuly drony z úrovně hobby zařízení na regulované a kriticky důležité platformy v zemědělství, logistice, inspekci, veřejné bezpečnosti a dalších segmentech.
Jako lídr na trhu průmyslových konektorů společnost HARTING rozpoznala rostoucí poptávku po průmyslově odolných konektivních a kabelážních řešeních. Díky více než 80 letům zkušeností naše řešení vynikají vysokým výkonem, spolehlivostí a škálovatelností, čímž zajišťují připravenost na budoucí inovace. Nezávisle testovaná kvalita zaručuje dlouhou životnost i v náročných podmínkách.
Díky své miniaturizované konstrukci a proslulé robustnosti průmyslových konektorů Han® poskytuje řada Han® MPC spolehlivou konektivitu pro komerční drony i v náročném prostředí.
Propojení mezi rozvodnou deskou, regulátorem otáček a baterií.
Bezpilotní letadla a další mobilní roboti, včetně humanoidních robotů, sdílí podobné topologie připojovacích bodů široce používané LiPo baterie , ať už standardní nebo moderní chytré varianty se signalizační integritou, napájí rozvodnou desku (PDB).
PDB (Power Distribution Board) představuje centrální rozhraní mezi baterií a elektronickým regulátorem otáček (ESC). ESC zajišťuje efektivní a spolehlivé řízení napájení. Účinně reguluje rychlost i směr otáčení elektromotoru, což zaručuje plynulý provoz zařízení. V průmyslových aplikacích se často používají třífázové bezkartáčové stejnosměrné motory (BLDC), které nabízejí dlouhou životnost a minimální údržbu.
HARTING Han® MPC30 a MPC60 jsou ideálním řešením pro propojení těchto klíčových jednotek a zajištění vysoké integrity signálu. Další varianty, například různé typy krytů nebo přímé a úhlové provedení pro PCB (desky plošných spojů), přinášejí ještě větší flexibilitu.
Vnitřní architektura UAV: Spolehlivé napájecí a signální propojení prostřednictvím konektorů Han® MPC
Vzorek produktu Han® MPC
Vyzkoušejte si Han® MPC na vlastní kůži. Požádejte o bezplatný vzorek a zjistěte, jak miniaturizovaná průmyslová konektivita může optimalizovat SWaP (Size, Weight and Power) v moderních UAV systémech.
Maximální výkon v kompaktním provedení
Tato řada je navržena tak, aby poskytovala maximální výkon v malých rozměrech: Han® MPC30 podporuje proudy až do 30 A díky použití krimpovacích kontaktů Han-Yellock® 4 mm², zatímco Han® MPC60 je určena pro proudy až 60 A s krimpovacími kontakty Han® C 10 mm².
Špičkový proud konektoru Han® MPC30 je dimenzován až na 180 A po dobu 10 sekund a pro Han® MPC60 je dimenzován až na 350 A po dobu 10 sekund. Konektor může být volitelně osazen až čtyřmi kontakty Har‑speed, což zajišťuje spolehlivý přenos v rámci systému DroneCAN.
Série MPC30 a MPC60 zajišťují vysoké trvalé i špičkové proudy v kompaktní formě, s možností doplnění o vysokorychlostní kontakty
Přednosti v kostce:
Ochrana kritické infrastruktury prostřednictvím konektivity od důvěryhodného evropského lídra na trhu průmyslových konektorů s celosvětovou sítí prodeje a výroby
Vysoká spolehlivost díky krimpovacím kontaktům s postříbřenými nebo pozlacenými povrchy
Přenos vysokých proudů (varianty 30 A / 60 A)
Maximální výkon při minimální velikosti (vyšší trvalý i rázový proud)
Integrita signálu až se 4 piny (DroneCAN)
Rychlejší instalace díky snadné manipulaci
Podrobná dokumentace a specifikace
Webinář | Jak elektrifikace a průmyslové drony přispívají k preciznímu zemědělství
Zemědělství usiluje o snížení uhlíkové stopy. Precizní zemědělství, podpořené elektrifikovanými nástroji a průmyslovými drony, hraje klíčovou roli v posilování udržitelnosti.
Ke stažení
Žádost o vzorek produktu
Chcete dosáhnout maximálního výkonu a spolehlivosti v kompaktním provedení?
Vyžádejte si bezplatný vzorek a vyzkoušejte si jeho funkčnost.