2. Naše odpovědnost
  3. Naše životní prostředí

Naše životní prostředí


Naše životní prostředí
»

Zelená je to, jak myslíme, a zelená je to, jak jednáme*

*Představenstvo technologické skupiny HARTING

Přebíráme odpovědnost. Už řadu let podnikáme při každodenní práci konkrétní kroky. Podařilo se nám realizovat velký počet projektů na ochranu životního prostředí. Každý velký čin ale musí někde začít. U někoho, kdo jde příkladem. Pro nás je to samotná rodina Hartingových. Jak to? Už tři generace žijí udržitelným způsobem. Před více než 25 lety pevně zakotvili ochranu životního prostředí do vize naší technologické skupiny. Při plánování budoucí firemní strategie s maximální vážností zohledňují ochranu životního prostředí. To je něco, co naše vnoučata určitě ocení! 

„Growth needs roots"
»

Podnikání a ochrana životního prostředí se vzájemně nevylučují. Jsme přesvědčeni, že pokud chceme být dlouhodobě úspěšní, musíme brát v úvahu obojí.

Dietmar Harting

Dietmar Harting

Výkonná rada a akcionáři

Naše úsilí o ochranu klimatu vychází z principu předcházení vzniku, redukce a kompenzace skleníkových plynů. Prioritou je zamezit jejich vzniku a snižovat jejich množství.

»

Nesnažíme se o „greenwashing“ naší environmentální výkonnosti prostřednictvím různých služeb, jako jsou třeba kompenzační certifikáty. Usilujeme o udržitelný dopad na zdravé klima.

Philip Harting

Philip Harting

Předseda představenstva

Máme silné kořeny


Naše kořeny jsou silné - Galerie

1989 - Cena HAR-TY
1991 - Jedna ulice, mnoho stromů: ano, alej!
1995 - HARTING se registruje do systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS)
1996 – DIN EN ISO 14001
2011 - první poolová vozidla pro kyvadlovou dopravu na elektřinu
2012 – HARTING sází na regionální biometan šetrný ke klimatu
2013 - Technologická skupina HARTING zahajuje přechod svých německých závodů na obnovitelné zdroje energie
2014 - Fotovoltaický systém v HQT v sídle společnosti v Německu
2020 - Fotovoltaická zařízení v Rumunsku
Více než 99 % energie, kterou v Německu využíváme, je dnes obnovitelná nebo klimaticky neutrální.

Malá stopa, ale velký krok vpřed


Ve společnosti HARTING se aktivně snažíme pro budoucí generace zachovat svět v celé jeho kráse a rozmanitosti. Někdy podnikáme velké kroky, jindy menší. Nikdy ale nepřešlapujeme na místě.

Kromě obnovitelných zdrojů energie se zaměřujeme také na opatření a projekty, které chrání životní prostředí. Výsledek je jednoznačně pozitivní! V posledních letech se nám podařilo výrazně snížit uhlíkovou stopu naší společnosti.

*Uhlíková stopa podniku - zkráceně CCF - označuje emiseCO2 podniku. Jedná se o důležitý ukazatel pro vizualizaci vlivu na životní prostředí.

Vývoj Emise CO2 ve světě

(včetně Německa)

Vývoj Emise CO2 ve světě

* základní rok
** Obrat FY 2020/2021: 869 milionů eur

Od roku 2011 do roku 2021 jsme snížili uhlíkovou stopu naší společnosti v Německu o 92 % - to odpovídá úspoře přibližně 17 800 tunCO2.

Od roku 2021 se celosvětově ( včetně Německa) zaměřujeme na snižováníemisí CO2. Náš cíl: Do roku 2030 chceme snížit naše celosvětové emise Scope 1 a 2 na nulu a stát se klimaticky neutrálními.

Environmentální prohlášení

Ekologický program a systém environmentálního managementu technologické skupiny HARTING je od roku 1996 v německých pobočkách nepřetržitě certifikován podle nařízení ES o ekologickém auditu (EMAS).

Environmentální prohlášení
Naše životní prostředí
»

Nikdy nezastavujte. Nikdy nepřestávejte pracovat.

Marcus Tullius Cicero, 106 - 43 př. n. l.

K udržitelné ochraně světa jsou zapotřebí dlouhodobé strategie, které jsou pevně začleněné do budoucích plánů společnosti. Při plnění environmentálních cílů se opíráme o tři pilíře.

Naše strategie ochrany životního prostředí 2023

Účinnost systému &


Naše environmentální cíle pro rok 2030


  • Srozumitelná a transparentní ochrana životního prostředí.

  • Ekologická odpovědnost je základním prvkem naší činnosti, jejímž cílem je vytvářet hodnoty pro lidi.

Ekologická rutina

  • Ochrana životního prostředí je úkolem každého jednotlivce - jsme si vědomi této odpovědnosti a společně jdeme příkladem.

Transparentnost a standardy

  • Naše environmentálně relevantní materiálové a energetické toky jsou měřitelné a rozšiřujeme naše mezinárodní environmentální standardy, abychom zlepšili naši environmentální výkonnost.

Účinnost systému &

Ochrana klimatu


Naše environmentální cíle pro rok 2030


  • 100 % klimatická neutralita na místě*

  • Snižujeme 50 % našich přímo ovlivnitelných
    Emise z předcházejících a navazujících procesů (balení, doprava, služební cesty)**

* Rozsah 1 a 2
**Absolutní cílový výchozí rok 2020/2021

Energie

  • Neustále optimalizujeme naši energetickou účinnost a energetickou stopu našich výrobků a infrastruktury. Dále rozšiřujeme dodávky vlastní elektřiny a obnovitelných zdrojů energie.

Zelená infrastruktura

  • Zefektivňujeme naše budovy, infrastrukturu, stroje a systémy. To nám umožňuje realizovat výrobu šetrnou k životnímu prostředí.

Individuální mobilita

  • Ve společnosti Espelkamp přecházíme na klimaticky neutrální dopravu a logistiku. Podporujeme elektromobilitu v našich firemních vozech.

Doprava

  • Zvyšujeme šetrnost našich obalů k životnímu prostředí a společně s našimi partnery neustále zlepšujeme naše dopravní trasy a prostředky s cílem dosáhnout klimaticky neutrálního dodavatelského řetězce.

Ochrana klimatu

Ochrana zdrojů a přírody


Naše environmentální cíle pro rok 2030


  • Nebezpečné látky eliminujeme, snižujeme a kompenzujeme.

  • Zvyšujeme recyklovatelnost a optimalizujeme podíl recyklace našich výrobků.

  • Všechny naše výrobky a obaly přijímáme zpět.

Ekodesign a oběhové hospodářství

Environmentální aspekty jsou pevně zakotveny v našem procesu vývoje a zadávání zakázek.

V našich koncepcích designu a výroby zohledňujeme recyklovatelnost a optimální podíl recyklace našich výrobků . V budoucnu se budou dále rozšiřovat a zvyšovat.

Ochrana zdrojů a přírody
»

To, co děláme dnes, rozhoduje o tom, jak bude svět vypadat zítra.

Marie von Ebner-Eschenbach, 1830 - 1916

Rozhodující slovo zní „MY“. K tomu, abychom něco skutečně změnili, je zapotřebí každého z nás. Ve společnosti HARTING proto bereme ochranu životního prostředí na všech úrovních velmi vážně. Jsou to ale zejména naši zaměstnanci, kteří významně přispívají k našemu úsilí v oblasti ochrany životního prostředí – nejen tím, že ekologicky myslí, ale také tím, že se ekologicky chovají při své každodenní práci. Následující příklady ukazují, jak naše technologická skupina skutečně chrání životní prostředí na všech úrovních a s ohledem na různé environmentální aspekty.

„Společnost pro ochranu klimatu“ už déle než 10 let

Účinnost systému &


„Společnost pro ochranu klimatu“ už déle než 10 let

Jsme členem průkopnického sdružení německých podniků, kterým záleží na ochraně životního prostředí – Klimaschutz-Unternehmen. Jeho oficiální certifikaci získala společnost HARTING za výjimečné úspěchy v oblasti ochrany klimatu a energetické účinnosti už v roce 2011.

Ochrana klimatu

HARTING Job Bike


Podobně jako mnoho dalších kolegů si i Ralf Kröger pronajal elektrokolo v rámci kampaně „Job Bike“ společnosti HARTING – a je z něj nadšený! Zeptali jsme se ho proč.

HARTING: Pane Krögere, proč jste se rozhodl pro pronájem elektrokola?
Ralf Kröger:
Především jsem chtěl elektrokolo, na kterém bych mohl jezdit do práce. Jezdím na kole rád. Jako technik údržby trávím ale většinu dne na nohou. Možnost pronajmout si elektrokolo s motorem, který mi pomůže šlapat, přišla v pravý čas.

HARTING: Využíváte elektrokolo pravidelně?
Ralf Kröger:
Röfger: Ach ano! Jezdím na něm do práce skoro každý den. A to i ve škaredém počasí. Nyní mám podporu během větrných dnů. Používám ho ale i soukromě k jízdě za svými koníčky nebo jen tak pro volný čas. Nevěřili byste, co všechno kolem svého domu objevíte a čeho byste si z auta nikdy nevšimli.

HARTING: To si asi každý z nás dokáže představit. Co dalšího jste zažil?
Ralf Kröger:
Na kole nejenže se po práci vracím domů odpočatý, ale také ráno začínám nový pracovní den. Časově se téměř neliší, jestli jedu do práce autem nebo na kole. Jízdou na kole se navíc udržuji v kondici. Moji kolegové mimochodem tvrdí to samé. Všichni jsme se shodli, že jsme toho na kole nikdy nenajezdili tolik jako teď.

HARTING: Doporučili byste to tedy ostatním?
Ralf Kröger:
(směje se) To vám přece musí být z tohohle rozhovoru naprosto jasné. Ano, jezdit víc na kole bych doporučil všem! Zažijete spoustu nového a zároveň prospějete svému zdraví i životnímu prostředí. S manželkou dokonce zvažujeme, že bychom se zbavili druhého auta.

HARTING: To rozhodně schvalujeme. Děkujeme za rozhovor, pane Krögere!

HARTING Job Bike
Ochrana zdrojů a přírody

Ochrana zdrojů a přírody

Jednorázové obaly? Ne, děkujeme!


To, co je dnes v mnoha zemích běžnou praxí, jinde vůbec není samozřejmost. Proměna v naší dceřiné společnosti v Ču-chaji je tudíž o to cennější. Od roku 2022 tamní kolegové používají místo jednorázového nádobí pouze nádobí k opakovanému použití. Místo pití z plastových lahví pijou ze sklenic. Tím nejenom snižují množství zbytečně spotřebované vody, ale také ušetří přibližně 1500 plastových lahví ročně.

Naše odpovědnost

Naše odpovědnost

S naší vizí „Chceme vytvářet hodnoty pro lidi“ budujeme základ pro dosažení cílů naší společnosti, které se zaměřují mimo jiné na efektivitu a udržitelnost.
Naše odpovědnost
Naše firemní kultura

Naše firemní kultura

Co vám během pracovního dne vykouzlí úsměv na tváři? Volnost? Možnost dalšího růstu? Nebo snad široká nabídka zdravotnických služeb? Ve společnosti HARTING je to kombinace všech těchto možností.
Naše firemní kultura
Naše technologie

Naše technologie

Vylepšovat už tak dobré věci – to nás žene vpřed! Každý den se sami sebe ptáme, jakým způsobem bychom mohli být ještě efektivnější, dál zvýšit užitek, který naše technologie přináší zákazníkům, jak bychom mohli ještě víc šetřit přírodními zdroji a prodloužit životnost našich výrobků.
Naše technologie
Naše sociální angažovanost

Naše sociální angažovanost

Úspěchu dosáhneme jen společně. Proto se HARTING věnuje průkopnickým projektům. Jsme partnery pro utváření budoucnosti, ve které stojí za to žít.
Naše sociální angažovanost
Avatar - žena

CSR – společenská odpovědnost firem

Pozice: Kontaktní osoba

[email protected]

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky