2. Novinky
  3. Alpha Centauri Solar Racing: Švýcarská technická dokonalost pro udržitelnou mobilitu
tec.news
15. července 2025
5 minut

Alpha Centauri Solar Racing: Švýcarská technická dokonalost pro udržitelnou mobilitu


Alpha Centauri Solar Racing, také známý jako aCentauri Solar Racing, je inovativní projekt iniciovaný studenty ETH Curych.
Alpha Centauri Solar Racing: Švýcarská technická dokonalost pro udržitelnou mobilitu

Na rychlé cestě se solární energií


Solární závod Alpha Centauri

Alpha Centauri Solar Racing, také známý jako aCentauri Solar Racing, je inovativní projekt iniciovaný studenty ETH Curych. Důraz je kladen na návrh a výrobu zvláště účinného solárního závodního vozu. Tým se s tímto vozidlem pravidelně účastní prestižní soutěže Bridgestone World Solar Challenge. Výzva: ujet 3 000 kilometrů napříč Austrálií pouze na sluneční energii. World Solar Challenge je považován za nejnáročnější závod solárních vozů na světě. Vyzývá týmy z celého světa, aby otestovaly svá vlastní vozidla v extrémních podmínkách: teploty až 50 stupňů Celsia, nerovné silnice a silný vítr prověří jak lidi, tak stroje. Závod začíná v Darwinu v severní Austrálii a končí v Adelaide na jihu.

Technické přednosti projektu:


Solární články: Srdcem vozidla jsou 4 m2 vysoce účinných monokrystalických křemíkových solárních článků. Za optimálních slunečních podmínek může vůz jet konstantní rychlostí 75 km/h – bez použití baterií.

Bateriový systém: Pro jízdu ve tmě nebo za oblačného počasí je vozidlo vybaveno kompaktní, obzvláště bezpečnou baterií. I přes kapacitu pouze 1/20 baterie Tesly umožňuje dojezd přes 400 km při rychlosti 60 km/h.

Podvozek: Tým vyvinul lehký a robustní podvozek s dvojitým lichoběžníkovým zavěšením vpředu a kyvnou vidlicí vzadu, aby optimálně vyvážil bezpečnost, hmotnost a valivý odpor.

Elektronika: Celý systém řízení vozidla je řízen inteligentní sítí speciálně vyvinutých desek plošných spojů, které komunikují prostřednictvím sběrnice CAN. Od řízení motoru a optimalizace spotřeby energie až po telemetrii – vše je navrženo pro maximální účinnost a spolehlivost.

Aerodynamika a lehká konstrukce: Každá součást – od karoserie po kabeláž – je navržena tak, aby poskytovala minimální odpor vzduchu a maximální energetickou účinnost.

Solární závodní tým Alpha Centauri

Tým se skládá z přibližně 40 studentů z nejrůznějších oborů, kteří přispívají svými odbornými znalostmi v oblasti strojírenství, elektrotechniky, informatiky a designu. Kromě soutěže se zaměřujeme také na propagaci udržitelných technologií a nadšení pro inženýrství. Cílem projektu je inspirovat veřejnost a ukázat, jak mohou inovativní koncepce mobility přispět k řešení globálních výzev.

Projekt Alpha Centauri Solar Racing

Jako partner společnosti aCentauri Solar Racing přispívá HARTING významnou měrou k realizaci solárního závodního vozu díky vysoce kvalitním konektivním řešením, která jsou nezbytná pro bezpečný a efektivní přenos energie a dat ve vozidle. Robustní a kompaktní konektory jsou zásadní, zejména v solárním vozidle, které závisí na maximální účinnosti, nízké hmotnosti a vysoké spolehlivosti. ix Industrial® Mini PushPull a IP20 ix Industrial® od společnosti HARTING jsou v tomto ohledu ideální volbou, pokud jde o úsporu místa, robustnost a hmotnost, stejně jako pro přenos dat sběrnice CAN prostřednictvím rychlého a snadného připojovacího mechanismu.

Han® S přenáší potřebnou energii a zajišťuje připojení k baterii. Jeho zvláštní vlastnost: lze jej rychle odpojit, aby bylo možné v případě nouze vyjmout baterii z vozidla. Vyniká také jako prostorově optimalizované, úhlové řešení s vysokým výkonem.

Konečně je také použit PushPull Power V4, aby bylo zajištěno jednoduché a prostorově úsporné napájení všech potřebných míst.

aCentauri Solar Racing


aCentauri Solar Racing z ETH Zurich se v roce 2023 umístil na 12. místě z celkového počtu 28 zúčastněných týmů. Navzdory technickým potížím a nepředvídatelnému počasí zvládl švýcarský tým 3 000 kilometrů australským vnitrozemím rychlostí až 85 km/h a získal cenné poznatky pro další vývoj.

Bridgestone World Solar Challenge, která se koná každé dva roky, sdružuje týmy z více než 20 zemí a je přední světovou arénou pro inovace v oblasti vozidel poháněných solární energií.

André Bättig

André Bättig

Pozice: Produktový manažer elektronických konektorů

  • Společnost: HARTING Technology Group

Související zprávy


Digitalizace stanic místní sítě (LNS)
11. července 2025

Digitalizace stanic místní sítě (LNS)

Pojem "inteligentní síť" již není neznámý a ve zkratce označuje digitálně založenou elektrickou síť, která je navržena tak, aby fungovala spolehlivě a co nejefektivněji a zajistila bezpečnost dodávek pro koncové spotřebitele.
Přečtěte si více
Swissloop: Inovativní duch a rychlost se snoubí se švýcarskou přesností
24. června 2025

Swissloop: Inovativní duch a rychlost se snoubí se švýcarskou přesností

Swissloop je studentská iniciativa zaměřená na vývoj a výzkum technologie Hyperloop.
Přečtěte si více
"Když to zvládneš tam, zvládneš to všude."
4. června 2025

"Když to zvládneš tam, zvládneš to všude."

Plně elektrifikovaná společnost stojí před výzvou zajistit spolehlivé a efektivní dodávky energie z obnovitelných zdrojů.
Přečtěte si více

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky