2. Novinky
  3. Propojení plně elektrifikované společnosti
tec.news
14. listopadu 2024
3 minut

Propojení plně elektrifikované společnosti


Für HARTING ist die All Electric Society (AES) das wesentliche Element auf dem Weg zu einer nachhaltigen Welt. Doch wer sie fordert, muss auch die Sektoren koppeln. Und für diese komplexe Aufgabe gibt es eine Basis, die gehoben werden muss.
Propojení plně elektrifikované společnosti
»

Spojení odvětví a související komplexní elektrifikace vede také k inteligentnějším, ovladatelnějším, a tedy i úspornějším elektrickým spotřebičům, které rovněž šetří energii.

Stephan Middelkamp

Dr. Stephan Middelkamp

Generální ředitel pro kvalitu & Technologies

Ambice AES mohou být jen stěží větší: vidí se jako řešení problému zásobování lidstva energií - jinými slovy, v jeho největší podobě. Koncepce má pomoci pokrýt nejen dnešní potřeby, ale také zohlednit budoucí požadavky na energii.

Jedním z cílů udržitelného rozvoje OSN je zajistit lidem na celém světě přístup k energii. Pokud se podíváme přímo na elektřinu, jen v roce 2021 žilo bez přístupu k elektřině přibližně 759 milionů lidí, tedy 10 % světové populace. Kromě toho mají stovky milionů lidí omezený nebo nespolehlivý přístup k elektřině.

Klíčová je zde obnovitelná energie. Obnovitelnou energii je třeba vyrábět důsledně po celém světě a správně ji distribuovat: Měla by být k dispozici, když je potřeba, nebo by měla být využívána, když je k dispozici.

Dvě vzájemně závislé linie života


A právě proto je v systému AES zapotřebí sektorové propojení. To zahrnuje propojení odvětví prostřednictvím energie a dat - dvou základních životních linek. Obě jsou na sobě vzájemně závislé, přičemž tok energie probíhá prostřednictvím energetického propojení sektorů. Data jsou komunikační částí, jejímž prostřednictvím dochází k výměně informací o energetických požadavcích.

"Energetická žíla" se stává hmatatelnou díky střídavým a stejnosměrným sítím a meziskladům. Pro skladování lze použít baterie (ukládání elektronů), molekulární (vodík, metan, e-paliva) nebo mechanická řešení, jako jsou vodní elektrárny. Volba závisí na délce ukládání a době odezvy.

Pro úspěšné propojení "datového vedení" v jednotlivých odvětvích je nezbytná standardizace. Pouhá standardizace datového konektoru na úrovni hardwaru však pro kontrolu nestačí. Digitální dvojče zde nabízí slibnou alternativu. IDTA spolupracuje s odborníky z různých odvětví na tzv. šablonách dílčích modelů, které to umožňují.

Chytří spotřebitelé přicházejí


Propojení odvětví a související komplexní elektrifikace povede také k inteligentnějším, ovladatelnějším, a tedy i elektrickým spotřebičům, což rovněž povede k úsporám energie. Tento efekt má také pozitivní dopad na celkový pohled na AES, který přinese mnoho změn a stále skrývá řadu výzev. Především je však třeba ji vnímat jako velkou příležitost, jak připravit cestu k udržitelné společnosti.

Co můžete očekávat?


V nadcházejících číslech bude tec.news tuto cestu - zejména propojování sektorů - velmi pečlivě sledovat. Trojice strategických kategorizací, ilustrativní projekty z oboru a zkušenosti společnosti HARTING s úspěšnými případy u partnerů a zákazníků tvoří podpůrný rámec pro každé téma. Ze současného obsahu je zřejmé, jak moc AES postupuje a jak důležitý je její zastřešující cíl: Snížit emiseCO2 a zároveň zvýšit množství celosvětově dostupné energie.

Stephan Middelkamp

Dr. Stephan Middelkamp

Pozice: Generální ředitel pro kvalitu & Technologies

  • Oddělení: SSU QT
  • Společnost: HARTING Stiftung & Co. KG

Související zprávy


Alpha Centauri Solar Racing: Švýcarská technická dokonalost pro udržitelnou mobilitu
15. července 2025

Alpha Centauri Solar Racing: Švýcarská technická dokonalost pro udržitelnou mobilitu

Alpha Centauri Solar Racing, také známý jako aCentauri Solar Racing, je inovativní projekt iniciovaný studenty ETH Curych.
Přečtěte si více
Digitalizace stanic místní sítě (LNS)
11. července 2025

Digitalizace stanic místní sítě (LNS)

Pojem "inteligentní síť" již není neznámý a ve zkratce označuje digitálně založenou elektrickou síť, která je navržena tak, aby fungovala spolehlivě a co nejefektivněji a zajistila bezpečnost dodávek pro koncové spotřebitele.
Přečtěte si více
Swissloop: Inovativní duch a rychlost se snoubí se švýcarskou přesností
24. června 2025

Swissloop: Inovativní duch a rychlost se snoubí se švýcarskou přesností

Swissloop je studentská iniciativa zaměřená na vývoj a výzkum technologie Hyperloop.
Přečtěte si více

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky