2. Novinky
  3. Centrum pro elektrifikaci: Elektrifikaci se lze naučit i na zelené louce.
tec.news
29. června 2024
3 minut

Centrum pro elektrifikaci: Elektrifikaci se lze naučit i na zelené louce.


Electrification Hub na univerzitě Mälardalen je platforma pro spolupráci - nebo jak si sami říkají - inovační akcelerátor, který se spolu s průmyslovými partnery věnuje elektrifikaci z hlediska snižování emisí. Centrální elektrické sítě na západě mají své výhody, ale také mnoho překážek. Proto se centrum pro elektrifikaci dívá za horizont.
Hinterm Horizont geht's weiter.png
Mikael Hjorth_Leiter Electrification Hub Schweden.jpg

Mikael Hjorth

Pozice: Vedoucí centra pro elektrifikaci ve Švédsku

Rozvoj společnosti All Electric Society se opírá o mezinárodní a mezioborové projekty. Jedním z příkladů je centrum pro elektrifikaci na univerzitě Mälardalen ve Švédsku: Cílem této platformy spolupráce je shromáždit odborné znalosti, aby bylo možné pokročit v elektrifikaci, tématu energie a elektromobility tváří v tvář změně klimatu.

Mikael Hjorth jako vedoucí centra pro elektrifikaci znovu upřesňuje cíl:

»

Především urychlujeme přechod na elektrifikovaná řešení mobility. Zaměřujeme se na těžkou dopravu, protože většina našich partnerů pochází z tohoto odvětví. Patří sem například stavební stroje, důlní vozidla a nákladní automobily.

Mikael Hjorth_Leiter Electrification Hub Schweden.jpg

Mikael Hjorth

Vedoucí centra pro elektrifikaci ve Švédsku

Jedním z cílů práce je snížit dopad těžké nákladní dopravy ve Švédsku na životní prostředí. Tamní cíle počítají se snížením emisí o 70 %.

Kromě toho zúčastněné společnosti a vědci zkoumají energetické sítě až po jednotlivé komponenty. Podle Hjortha platforma pokrývá tři oblasti:&Zaprvé se účastníci zabývají projekty výzkumu a vývoje a chtějí v nich rozšířit inovace. "Ale my sami výzkum neprovádíme, my projekty realizujeme, testujeme a zjišťujeme, jak elektrifikované stroje ovlivní společnost a příslušnou oblast a místní nebo regionální energetický a dopravní systém," vysvětluje manažer platformy.

Druhou oblastí je rozvoj podnikání, který podporuje zejména inovativní podniky a začínající podniky. Za tímto účelem centrum zprostředkovává spolupráci s většími společnostmi. Třetí oblast zahrnuje podporu talentů a rozvoj dovedností. Jednou ze společností, které podporují centrum, je HARTING. Působí zde spolu se známými průmyslovými společnostmi, jako jsou Hitachi, Volvo, ABB, Alstom a Northvolt, a společně hledají inovace v oblasti široké elektrifikace.

Jeden z aktuálních projektů se týká transformujícího se města. Plánují se zde nová dopravní řešení. Podle Hjortha to vyžaduje nové energetické systémy a elektrifikovaná rypadla a nákladní automobily pro stavbu tratí. "Můžeme to realizovat pomocí stávající elektrické sítě? Nebo ji musíme optimalizovat?" je klíčová otázka. Kromě technických aspektů existují nové způsoby práce, které ovlivňují všechny fáze od výstavby až po používání: "Například stavební stroje mohou být používány pozdě v noci pro výstavbu, protože tehdy je k dispozici energie, " vysvětluje odborník na mobilitu.

Obzor však sahá daleko za hranice Švédska a ukazuje blízkost společnosti s elektrickou energií, pro kterou Mikael Hjorth vidí dva faktory: všudypřítomnou změnu klimatu a hlavní úkol zpřístupnit elektřinu všem. "To by mělo pomoci vybudovat odolnou společnost, ve které mohou lidé pracovat a žít."

Při pohledu na mezinárodní projekty, například v USA a Indii, je zřejmé, jak velké jsou rozdíly již v počáteční fázi. Zatímco v západních společnostech, například v evropských zemích, je hlavní důraz kladen na určitý druh řízení změn pro větší udržitelnost, v rostoucích a rozvojových zemích jsou podmínky jiné: tam je možné začít na zelené louce, bez překážek, jako jsou existující centrální energetické sítě. To poskytuje větší manévrovací prostor pro přístupy v rozvojových zemích, které se výrazně liší od přístupů v západním světě. Hledáním nových řešení se můžeme stát odolnějšími a přizpůsobit se rostoucí elektrifikaci v dopravě, průmyslu, ale také v bydlení a městech.

Avatar - muž

redakce tec.news

  • Společnost: HARTING Stiftung & Co. KG
[email protected]

Související zprávy


Alpha Centauri Solar Racing: Švýcarská technická dokonalost pro udržitelnou mobilitu
15. července 2025

Alpha Centauri Solar Racing: Švýcarská technická dokonalost pro udržitelnou mobilitu

Alpha Centauri Solar Racing, také známý jako aCentauri Solar Racing, je inovativní projekt iniciovaný studenty ETH Curych.
Přečtěte si více
Digitalizace stanic místní sítě (LNS)
11. července 2025

Digitalizace stanic místní sítě (LNS)

Pojem "inteligentní síť" již není neznámý a ve zkratce označuje digitálně založenou elektrickou síť, která je navržena tak, aby fungovala spolehlivě a co nejefektivněji a zajistila bezpečnost dodávek pro koncové spotřebitele.
Přečtěte si více
Swissloop: Inovativní duch a rychlost se snoubí se švýcarskou přesností
24. června 2025

Swissloop: Inovativní duch a rychlost se snoubí se švýcarskou přesností

Swissloop je studentská iniciativa zaměřená na vývoj a výzkum technologie Hyperloop.
Přečtěte si více

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky