Han® HPR VarioShell - Vysoce flexibilní systém pouzdra pro mezivozové propojky nabízí nové možnosti
Han® 34 HPR VarioShell zvyšuje proudovou zatížitelnost zásuvných propojovacích kabelů
V kombinaci s jednopólovými konektory umožňuje
Při napájení železničních vozidel tečou vysoké proudy. Prvky pod napětím ve skříni Han® 34 HPR VarioShell jsou proto navrženy tak, aby byly bezpečné na dotek. Kolíkové i zásuvkové kontakty jsou vybaveny izolačními plastovými prvky, které zabraňují kontaktu obsluhy.
Plášť Han® 34 HPR VarioShell je odolný proti nárazům a vibracím, což jej předurčuje pro použití na železnici (testováno podle EN 61373, kat. 1B). Systém se snadno instaluje a jednopólové konektory se snadno udržují, zejména proto, že kryt krytu lze rychle otevřít.
Instalace propojovacích kabelů s větším průřezem je obtížná. To platí zejména v případě, že je třeba připojit více pólů. Použití jednotlivých tyčí usnadňuje manipulaci. V systému VarioShell lze každý propojovací kabel připojit nebo odpojit samostatně, což je pro montážní firmu nebo provozovatele jednoznačnou výhodou.
"Důležitými trendy v železničním průmyslu jsou standardizace, snížení spotřeby energie a jednoduchá manipulace, která šetří čas při instalaci," říká produktový manažer Maik Iphöfer. "S novou skříní Han® HPR VarioShell byl speciálně pro výměnné systémy vyvinut vysoce flexibilní systém skříní, který nabízí široké možnosti a díky svým výhodám byl již zohledněn v několika zákaznických projektech."
Obsah: Dosud nejvýkonnější VarioShell pro řešení propojovacích kabelů: Osm jednotlivých pólů přenáší až 800 A/3,6 kV.
Přehled výhod:
Han® HPR VarioShell 34 umožňuje vyšší spotřebu energie aplikací: Místo dřívějšího maxima se používají kontakty s proudem 800 A. 650 A
Ochranné krytky Han® HPR SP2 nabízejí ochrana proti mechanickému poškození když jsou konektory v rozpojeném stavu
Vysoká flexibilita díky jednotlivým pólům může sloužit také jako řešení kabel-kabel
VarioShell dosahuje třída krytí IP68/69, tj. vhodné pro venkovní použití
Nový Han® 24 HPR VarioShell a Han® HPR Compact rozšiřují možnosti kombinace pro přenos signálu & dat pomocí propojovacích kabelů
S novou verzí kabelu Han® 24 HPR VarioShell otevírá společnost HARTING uživatelům tohoto prostorově úsporného řešení propojovacího kabelu, které optimálně chrání spoje před vlivy prostředí mimo vlaky, další možnosti provedení.
Na novou skříň Han® 24 HPR VarioShell lze našroubovat čtyři skříně Han® 24 HPR Compact s přepážkou. Přepážková pouzdra lze flexibilně kombinovat s komponenty z portfolia konektorů Han-Modular® nebo s vícepólovými monobloky, např. z řad Han® D, DD... a Han® E, EE....
Zvyšuje se počet možných kombinací typů konektorů, zásuvných a vnitřních kontaktních vložek i různých technologií zakončení v rámci jednoho rozhraní. Pouzdra mohou být vybavena kódovacími kolíky, aby se zajistilo párování bez záměn. Proto nový Han® 24 HPR VarioShell zvyšuje flexibilitu a zajišťuje budoucí řešení rozhraní.
Nová verze skořepiny Han® 24 HPR VarioShell se čtyřmi přepážkovými skříněmi, které jsou upevněny
Přehled výhod:
Větší flexibilita díky novým možnostem připojení pro Han® 24 HPR VarioShell
Procesy párování bez záměn díky integrovaným kódovacím kolíkům v rozhraní Han® HPR Compact
Úspora nákladů vzhledem k minimálním zásobám potřebným k dosažení nejvyšší flexibility
Maik Iphoefer
Pozice: Produktový manažer
- Oddělení: Instalační technologie
- Společnost: Technologická skupina HARTING