2. Novinky
  3. Han® Protect: Konektor zjednodušuje řešení problémů a zvyšuje dostupnost systému
Produkty
16. dubna 2024
2 minut

Han® Protect: Konektor zjednodušuje řešení problémů a zvyšuje dostupnost systému


Důležité procesy v průmyslu jsou regulovány a zabezpečovány prostřednictvím rozváděčů, např. klimatizace nebo nepřetržitého napájení (UPS) budov a systémů. Společnost HARTING vyvinula konektor Han® Protect, který zjednodušuje ochranu takové infrastruktury a snižuje potřebný prostor pro instalaci rozhraní a pojistek v rozváděčích.
Hrdina: Han® Chránit: Konektor zjednodušuje řešení problémů a zvyšuje dostupnost systému

Důležité procesy v průmyslu jsou regulovány a zabezpečovány prostřednictvím rozváděčů, např. klimatizace nebo nepřetržitého napájení (UPS) budov a systémů. Společnost HARTING vyvinula konektor Han® Protect, který zjednodušuje ochranu takové infrastruktury a snižuje potřebný prostor pro instalaci rozhraní a pojistek v rozváděčích.

Konektor Han® velikosti 3A je adaptací široce používaného rozhraní M12 s kódem A pro I/O signály a obsahuje miniaturní pojistku 5x20 mm. Ten zajišťuje ochranu navazujícího řídicího systému v případě poruchy. Konektor je namontován vně rozváděče, takže pomocí LED diod lze detekovat přepálené pojistky bez otevření rozváděče a vyměnit je bez použití nářadí. Rozsáhlé řady pojistkových svorek již nejsou nutné.

Han® Protect s rozhraním M12 s kódem A a integrovanou miniaturní pojistkou

Han® Protect s rozhraním M12 s kódem A a integrovanou miniaturní pojistkou

Přednosti v kostce:

  • Úspora až 30 % instalačního prostoru ve skříni

  • Zjednodušené procesy údržby

  • Kratší doba opravy

  • Vyšší dostupnost

Zjednodušené řešení problémů pro zvýšení dostupnosti systému

Zjednodušené řešení problémů pro zvýšení dostupnosti systému


Další informace

Katalogy, brožury, letáky


Flyer Han® Protect
Flyer Han® Protect
.pdf - 1,7 MB
Tarek Spreen

Tarek Spreen

Pozice: Produktový manažer

  • Oddělení: Heavy Duty Connectors
  • Společnost: Technologická skupina HARTING

Související zprávy


Tento seznam je prázdný

V současné době nejsou na vašem seznamu žádné položky.

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky