2. Novinky
  3. Han® L32 B umožňuje optimální využití instalačního prostoru
Produkty
25. května 2021
3 minut

Han® L32 B umožňuje optimální využití instalačního prostoru


Použitím konektoru L32 B mohou uživatelé nahradit dvě rozhraní velikosti 16 B a ušetřit tak až 40 % instalačního prostoru. Umožněn je tak přenos energie, signálů a dat s menším počtem rozhraní a komponentů. Zkracuje se také doba potřebná k montáži rozhraní. Výsledná nižší hmotnost je přínosem i pro řadu dalších aplikací, např. v robotice. Toto řešení nejen šetří místo, ale také přispívá ke snížení spotřeby – stává se tak symbolem udržitelného designu výrobků.
Hero_Han-L32-B-offers-optimal-use-of-installation-space.jpg

Nejvyšší hustota modulů v konektoru


Prostor v krytu Han® L32 B lze vyplnit izolátorem Han E® pro 32 kontaktů (16 A / 500 V) nebo pomocí kloubového rámu, do kterého lze umístit až osm modulů.

Nová velikost tak nabízí nejen prostor pro kloubový rám s největším počtem slotů pro moduly, ale také nejvyšší hustotu modulů v konektoru. Více než 100 modulů Han-Modular® umožňuje uživatelům sestavit optimální rozhraní pro prakticky jakoukoli aplikaci.

Han® L32 B nabízí širokou škálu variant krytů: Kryty s přímým nebo bočním kabelovým vývodem lze kombinovat s průchozími panelovými kryty, průchozími zásuvkovými kryty nebo spojovacími kryty, přičemž zákazník má na výběr mezi příčnými držáky Han-Easy Lock® a bočními kovovými držáky.

Han® L32 B v e-shopu
Han L32 B 2ER-Gruppe_UG_blau_RGB03.tif

V novém konektoru Han® L32 B najde místo až osm modulů.

Odpovídající kabelové vývodky jsou k dispozici ve velikostech M40, M50 a Pg29. Kryty jsou vybaveny krytkou, která chrání montážní stranu, pokud není zapojena.

Jednou z prvních aplikací L32 B je použití v napájecím zdroji vstřikovacího stroje, kde je pouzdro vybaveno vložkami Han E®. V automobilovém průmyslu se L32 B kombinuje také s pneumatickými moduly Han® pro přenos stlačeného vzduchu v malém instalačním prostoru. S 57 mm je kryt L32 B přesně o 25 mm širší než další menší velikost 24 B. Společnost HARTING nyní nabízí celkem sedm velikostí pro Han® B: 6, 10, 16, 24, 32, L32 a 48. Umožněno je tak optimální využití instalačního prostoru v různých aplikacích.

Han_L32-B-Connector.tif

Konfigurátor Han®


ONLINE KONFIGURÁTOR Han® L32 B
Dirk Teiwes (HARTING)

Dirk Teiwes

Pozice: Teamleader Heavy Duty Connectors

  • Oddělení: Řízení produktů Heavy Duty Connectors
  • Společnost: Technologická skupina HARTING

Související zprávy


Tento seznam je prázdný

V současné době nejsou na vašem seznamu žádné položky.

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky