2. Novinky
  3. Monobloková vložka rozšiřuje rodinu push-in konektorů Han®
Produkty
14. listopadu 2023
3 minut

Monobloková vložka rozšiřuje rodinu push-in konektorů Han®


Po uvedení modulárních zásuvných vložek na trh letos na jaře přichází další fáze rozšíření: HARTING rozšiřuje své portfolio o první monoblokovou variantu pro pouzdro Han®-Compact.
Monobloková vložka rozšiřuje rodinu push-in konektorů Han®

Po uvedení webu modulární zásuvné vložky na trh letos na jaře byla zahájena další fáze expanze: HARTING rozšiřuje své portfolio o první variantu monobloku pro pouzdro Han®-Compact.

Díky technologii připojování přímým zasunutím (push-in) umožňuje nová vložka Han® Q 8/0 až o 30 procent zrychlit montáž konektorů na místě instalace. Hodí se tak zejména do prostředí s nedostatkem místa pro instalační práce.

Technologie připojování přímým zasunutím představuje další vývojový stupeň klecové pružiny. Nabízí maximálně snadné připojování. Vložky se proto hodí zejména pro montáž v terénu, například v energetických systémech nebo při instalaci strojních modulů či výrobních linek.

Usnadňuje také manipulaci s komponenty, například během údržby. Pro rychlou demontáž je navíc k dispozici speciální nástroj.

Pokud zvolíte vodiče s dutinkami, obejdete se při připojování s technologií push-in bez jakýchkoli nástrojů.

Han-PushIn-Monobloc_0.jpg

Technologie připojování přímým zasunutím umožňuje připojovat v monobloku Han® Q laněné vodiče s dutinkami bez použití jakýchkoli nástrojů.

S přípojkami typu push-in lze laněné vodiče opatřené dutinkami rovnou zasouvat do kontaktních komor. Když dutinka dosáhne dna komory, vnitřní svěrací pružina se uzavře a zajistí tak pevnost v tahu. V aplikacích s odizolovanými vodiči (bez dutinky) stačí při zasouvání kabelu k otevření klecové svorky zatlačit šroubovákem na oranžový ovládací prvek.


Vložky Han® Q s technologií připojování přímým zasunutím umožňují na minimu místa přenášet elektrickou energii a signály až do 16 A / 500 V. Pro ochranný zemnicí vodič (PE) je k dispozici kontaktní komora - typ uspořádání, který se často volí ve strojírenství pro připojení motorů/pohonů...

Přednosti v kostce:


  • Úspora nákladů: Díky přímému vložení vodiče do kontaktní části se doba montáže zkracuje až o 30 %.

  • Maximální flexibilita – při použití dutinek je možné připojovat laněné i plné vodiče bez nutnosti použití nástrojů

  • Při používání odizolovaných vodičů (bez dutinek) stačí otočit šroubovákem

Dirk Teiwes (HARTING)

Dirk Teiwes

Pozice: Teamleader Heavy Duty Connectors

  • Oddělení: Řízení produktů Heavy Duty Connectors
  • Společnost: Technologická skupina HARTING

Související zprávy


Tento seznam je prázdný

V současné době nejsou na vašem seznamu žádné položky.

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky