har-flex® Board IDC
Nová verze har-flex® Board IDC má na jedné straně odpojitelný konektor a na druhé straně je druhý konec kabelu trvale připevněn k desce plošných spojů. Tato trvale připojená koncovka vyniká obzvláště nízkou výškou pro nasazení v kompaktních zařízeních s omezeným instalačním prostorem. Volitelné odlehčení tahu zajišťuje potřebnou pevnost a spolehlivost, pokud jde o pohyby nebo vibrace v náročných aplikacích.
Stejně jako všechny modely řady har-flex® je i verze Board IDC flexibilně dostupná ve všech počtech pólů od 6 do 50. Lze ji sestavit buď pomocí ručního nářadí (6-16 pólů), nebo automaticky pomocí lisovacího stroje.
IDC har-flex® Board podporuje flexibilní, kompaktní provedení pro libovolné rozteče na desce plošných spojů pro plynulý počet kontaktů od 6 do 50. To znamená, že uživatelé nemusí kupovat více kontaktů a začleňovat je do konstrukce zařízení, než je pro danou aplikaci potřeba.
Uživatelé získají optimální řešení pro jednoduchou výměnu specifických dílčích sestav v zařízeních - a to i během servisu. Výhody nové verze har-flex® podtrhují nižší náklady díky menšímu počtu součástí, menšímu množství drahých kovů a menší složitosti.
har-flex® Board IDC se dvěma odnímatelnými konektory.
Další informace
Jonas Diekmann
Pozice: Technický redaktor
- Oddělení: Globální řízení produktů
- Společnost: HARTING Electronics GmbH