Konektory HARTING podle normy UIC 558: Robustní rozhraní pro propojení vozů
Nové řešení s krytím IP69 zvládlo víc než 500hodinovou zkoušku solnou mlhou
Důležitým požadavkem normy UIC 558 je to, že se rozhraní musejí při překročení určité tahové síly automaticky rozpojit. Tato bezpečnostní funkce zajišťuje nedestruktivní rozpojení obou polovin rozhraní, pokud by se dvě elektricky propojená vozidla od sebe vzdálila.
Konektory HARTING UIC 558 jsou mimořádně robustní. To dokládá vysoký stupeň krytí IP69 a úspěšné absolvování 500hodinové zkoušky solnou mlhou podle normy ASTM B117.
Kruhový konektor HARTING UIC 558 s průchozím panelovým krytem
Shoda s normou UIC 558 znamená, že železniční vozy, které tato rozhraní používají, jsou připravené na budoucnost a zároveň je lze připojit k vozům a vagonům různého stáří. Dalším faktorem, který zvyšuje bezpečnost konektorů UIC 558 a zajišťuje bezporuchový provoz, je možnost mechanického i vizuálního kódování.
Řada HARTING UIC 558 rovněž splňuje všechny příslušné železniční normy. Patří mezi ně i norma IEC 61373, kategorie 2, která znamená odpovídající ochranu proti nárazům a vibracím. Použité materiály také splňují požadavky na požární ochranu podle normy IEC 45545 (třída: HL3/R23) a kritérium malé hořlavosti podle UL-94 V-00.
HARTING UIC 558, průchozí panelový kryt v zavřené poloze
Dirk Teiwes
Pozice: Teamleader Heavy Duty Connectors
- Oddělení: Řízení produktů Heavy Duty Connectors
- Společnost: Technologická skupina HARTING