Sestavy průmyslových ethernetových kabelů
Sestavy průmyslových ethernetových kabelů
Řešení průmyslového Ethernetu
Řešení průmyslového Ethernetu
Konektory připojitelné za běžného provozu
Instalace v terénu
Jednopárový Ethernet
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
  2. Novinky
  3. HARTING ICC 20: Škálovatelné průmyslové kruhové konektory pro náročná prostředí
Produkty
31. března 2025
2 minut

HARTING ICC 20: Škálovatelné průmyslové kruhové konektory pro náročná prostředí


Na veletrhu HANNOVER MESSE 2026 představuje HARTING rozšíření série kruhových konektorů ICC ve velikosti 20, včetně hybridních vložek a jednopólových výkonových konektorů až do 400 A / 600 V.
HARTING ICC 20: Škálovatelné průmyslové kruhové konektory pro náročná prostředí

HARTING ICC 20 4/3 ("4Slash3") představuje atraktivní řešení pro napájení a řízení pohonů v robotice a automatizaci, například pro napájení až 40 A v kombinaci se signálovými kontakty. Kruhový konektor je vybaven osvědčenými kontakty Han® C a Han D®. Ve vložce jsou umístěny čtyři napájecí kontakty, tři signální kontakty (až 10 A/250 V) a jeden kontakt PE.

Společnost HARTING rozšířila řadu ICC 20 o jednopólové provedení, takže uživatelé mohou pro své stroje a zařízení přenášet i výrazně vyšší výkon. Jediný konektor přenáší až 400 A/600 V, takže je vhodný pro energeticky náročné aplikace jako jsou robotická ramena pro manipulaci s těžkými břemeny nebo svařovací roboty. Mezi další oblasti použití patří mobilní stroje a infrastruktury energetických sítí.

Všechny kryty této řady navíc nabízejí vysoký stupeň ochrany proti vniknutí prachu a vody (IP67/IP69), takže jsou ideální pro nasazení v náročných průmyslových podmínkách. Kryty spolehlivě stíní elektromagnetická pole (EMC), čímž zajišťují integritu signálu v systému.

Počet možných aplikací konstrukce ICC 20 se také násobí díky integraci vložek, která byla dříve vyhrazena pro formát Han® 3A. Zde je možné použít celou řadu výhodných řešení pro napájení, přenos signálu a dat - od jednoduchých monobloků Han® C, Han D® nebo Han® E až po rozhraní USB, RJ45 a další datová rozhraní. Vložky velikosti 3 A nabízejí také různé technologie připojení, například novou technologii rychlého připojení push-in.

Prototyp je v současné době k dispozici jako ICC 20 s jednopárovým Ethernetem (SPE) a silovým přenosem. Díky tomuto řešení společnosti HARTING mohou uživatelé například nastavit své koboty nebo roboty pro budoucnost. Konektor zajišťuje základní napájení zařízení ve velmi kompaktním instalačním prostoru.

Výhody HARTING ICC 20:


  • Vysoká škálovatelnost díky integraci vložek Han® 3 A (přibližně 50 variant)

  • Odolnost díky robustní konstrukci, odolnost proti vibracím a vysoký stupeň krytí IP67/69

  • Až 20 % úspora místa u jednotlivých rozhraní

  • Až o 50 % vyšší výkon, až > 400 A ve stejném instalačním prostoru

  • Pohodlná instalace a dotykově bezpečné kontakty

Harting_ICC20_SP400_DSC2037.jpg

HARTING ICC 20 Jednopólový s dotykově bezpečnými kontakty

Nils Doekel

Nils Dökel

Pozice: Vedoucí týmu, průmyslové kruhové konektor

  • Oddělení: Správa produktů Technologie instalace
  • Společnost: Technologická skupina HARTING

Související zprávy


2024-09_robotic_engineers_GettyImages-2158997931.jpg
24. června 2026 Produkty

Průmyslová realita – proč vítězové ve výrobě realizují, nejen inovují

Výrobní podniky fungují v době, kdy narušení není výjimkou, ale normou. Volatilita dodavatelských řetězců, inflační tlaky a nedostatek pracovních sil se střetávají s tlakem na zavádění automatizace a umělé inteligence do závodů, které nebyly navrženy pro dnešní technologie.
Přečtěte si více
iStock-1481351307.jpg
21. května 2026 Produkty

Realita průmyslu: proč úspěch výroby závisí na realizaci, nikoli na ambicích

Realizace znamená postupné zlepšování viditelnosti dat a spolehlivosti zařízení, nikoli čekání na kompletní digitální transformaci, která možná nikdy nepřijde.
Přečtěte si více
Han Size 4 šetří až 40% instalačního prostoru
21. dubna 2026 Produkty

Han® Size 4 šetří až 40% instalačního prostoru

Nová řešení konektorů velikosti 4 přinášejí vysokou hustotu výkonu a úsporu prostoru pro datová centra i průmyslové aplikace.
Přečtěte si více

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky