2. Novinky
  3. HARTING ICC 20: Škálovatelné průmyslové kruhové konektory, které vynikají v drsných prostředích
Produkty
31. března 2025
2 minut

HARTING ICC 20: Škálovatelné průmyslové kruhové konektory, které vynikají v drsných prostředích


Na veletrhu HANNOVER MESSE 2025 představí společnost HARTING doplnění své řady kruhových konektorů ICC velikosti 20 o hybridní vložky a jednopólové výkonové konektory do 400 A/600 V.
header_icc20_01.tif

HARTING ICC 20 4/3 ("4Slash3") představuje atraktivní řešení pro napájení a řízení pohonů v robotice a automatizaci, například pro napájení až 40 A v kombinaci se signálovými kontakty. Kruhový konektor je vybaven osvědčenými kontakty Han® C a Han D®. Ve vložce jsou umístěny čtyři napájecí kontakty, tři signální kontakty (až 10 A/250 V) a jeden kontakt PE.

Společnost HARTING rozšířila řadu ICC 20 o jednopólové provedení, takže uživatelé mohou pro své stroje a zařízení přenášet i výrazně vyšší výkon. Jediný konektor přenáší až 400 A/600 V, takže je vhodný pro energeticky náročné aplikace jako jsou robotická ramena pro manipulaci s těžkými břemeny nebo svařovací roboty. Mezi další oblasti použití patří mobilní stroje a infrastruktury energetických sítí.

Všechny kryty této řady navíc nabízejí vysoký stupeň ochrany proti vniknutí prachu a vody (IP67/IP69), takže jsou ideální pro nasazení v náročných průmyslových podmínkách. Kryty spolehlivě stíní elektromagnetická pole (EMC), čímž zajišťují integritu signálu v systému.

Počet možných aplikací konstrukce ICC 20 se také násobí díky integraci vložek, která byla dříve vyhrazena pro formát Han® 3A. Zde je možné použít celou řadu výhodných řešení pro napájení, přenos signálu a dat - od jednoduchých monobloků Han® C, Han D® nebo Han® E až po rozhraní USB, RJ45 a další datová rozhraní. Vložky velikosti 3 A nabízejí také různé technologie připojení, například novou technologii rychlého připojení push-in.

Prototyp je v současné době k dispozici jako ICC 20 s jednopárovým Ethernetem (SPE) a silovým přenosem. Díky tomuto řešení společnosti HARTING mohou uživatelé například nastavit své koboty nebo roboty pro budoucnost. Konektor zajišťuje základní napájení zařízení ve velmi kompaktním instalačním prostoru.

Výhody HARTING ICC 20:


  • Vysoká škálovatelnost díky integraci vložek Han® 3 A (přibližně 50 variant)

  • Odolnost díky robustní konstrukci, odolnost proti vibracím a vysoký stupeň krytí IP67/69

  • Až 20 % úspora místa u jednotlivých rozhraní

  • Až o 50 % vyšší výkon, až > 400 A ve stejném instalačním prostoru

  • Pohodlná instalace a dotykově bezpečné kontakty

Harting_ICC20_SP400_DSC2037.jpg

HARTING ICC 20 Jednopólový s dotykově bezpečnými kontakty

Nils Doekel

Nils Doekel

Pozice: Produktový manažer

  • Oddělení: Instalační technologie
  • Společnost: Technologická skupina HARTING

Související zprávy


Tento seznam je prázdný

V současné době nejsou na vašem seznamu žádné položky.

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky